Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Skupina SR: SR5408
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Záverečná koncová sila | Veľkosť závitu tela | Dĺžka skrutky | Typ/prevedenie zamykania rukoväte | Priemer hlavy | Počiatočná sila po úplnom zatlačení | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,519 € - 6,519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
7,2471 € - 7,2471 € | 6 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
9,4557 € - 9,9982 € | 2 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,9861 € - 7,8368 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
8,3667 € - 9,3289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,6765 € - 7,3208 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zaistenie
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,7308 € - 7,5413 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zaistenie
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
9,1227 € - 10,0818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zaistenie
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
6,5678 € - 7,3627 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zaistenie
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
8,666 € - 9,7135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zaistenie
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
11,7702 € - 13,1636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zaistenie
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
6,6097 € - 6,6097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zaistenie
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
6,8681 € - 7,3351 € | 10 Na sklade |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Zaistenie
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
9,7751 € - 10,291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Zaistenie
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,6846 € - 7,5029 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Zaistenie
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,6765 € - 7,3208 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zaistenie
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
7,1451 € - 7,7298 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zaistenie
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
8,9663 € - 10,0818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zaistenie
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
6,5678 € - 7,3627 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zaistenie
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
7,6873 € - 8,6316 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zaistenie
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.