Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Skupina SR: SR5408
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Záverečná koncová sila | Veľkosť závitu tela | Dĺžka skrutky | Typ/prevedenie zamykania rukoväte | Priemer hlavy | Počiatočná sila po úplnom zatlačení | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,9411 € - 7,9411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zaistenie
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
9,2822 € - 10,0953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zaistenie
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zaistenie
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|||
9,036 € - 10,1237 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zaistenie
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
11,7413 € - 13,1636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zaistenie
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
6,1268 € - 6,8802 € | 20 Na sklade |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Zaistenie
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
7,0606 € - 7,9065 € | 3 Na sklade |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Zaistenie
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
7,0838 € - 7,0838 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zaistenie
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
8,1017 € - 9,036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Zaistenie
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.