Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyetylén LD Závit Multi-káblové

 (25 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Zátky na ventily plynových fliaš

Gas Cylinder Valve Plugs have been developed in partnership with major European gas companies. They create a tight seal. The distinctive vent cap allows gas to be released safely.

  • Chránia priemyselné plynové ventily pred vniknutím prachu, nečistôt a iných kontaminantov.
  • Ich jedinečný odvzdušňovací ventil umožňuje bezpečné uvoľnenie plynu po náhodnom otvorení ventilu.
  • Používajú sa pri skladovaní plynu, priemyselných a dopravných zariadeniach.
Skupina SR:

Krytky na ochranu stĺpikov

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.
  • Vyrobené s malou prírubou.
  • Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Krytky s úchytom

Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.

Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.

Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.

  • Navrhnuté na ochranu pred kontamináciou a rozliatím.
  • Vďaka flexibilnému tvaru sa môžu roztiahnuť do trochu väčších rozmerov pre priliehavé uloženie.
  • Používajú sa v potravinárskom priemysle, priemyselných alebo skladovacích aplikáciách.
  • They can be reused.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRQCF

Kónické krytky a zátky – štandardné

Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Tvar zátky je vhodný pre viacero vnútorných a vonkajších priemerov.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020

LPG zátky

LPG Plugs are designed for the LPG sector. It shuts LP gas cylinders, avoiding hazardous gas leaks. Used for secure, effective sealing, tamper-proofing, and shipping. Complies with LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2.

  • Určené na šikovné a účinné riešenie na uzatváranie plynových fliaš a zabránenie škodlivému úniku plynu.
  • Dodržiavajú kódex postupov asociácie LPG 15: 2. časť
  • Využívajú sa v priemyselných, automobilových a logistických zariadeniach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRF0078

Uzatváracie krytky s čelným tesniacim O-krúžkom

Náš sortiment uzatváracích krytiek s čelným tesniacim O-krúžkom je určený na ochranu prípojok s čelným tesniacim O-krúžkom používaných na hydraulických spojoch.

Dizajn krytky má dlhšiu celkovú dĺžku pre dodatočnú ochranu pred vniknutím nečistôt a iných kontaminantov. V spodnej časti má tiež lisovaný poistný krúžok, ktorý sa zacvakne pod spojku a bezpečne ju drží na mieste počas prepravy a spracovania.

Náš sortiment je vhodný pre veľkosti závitov UNF aj JIC.

  • Určené na ochranu prípojok s čelným tesniacim O-krúžkom používaných na hydraulických spojoch.
  • Majú dlhšiu celkovú dĺžku pre dodatočnú ochranu.
  • Vhodné pre závity UNF a JIC.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Modrá Skupina SR: SRCFST, SR1078

Ochranné krytky so závitom - metrické závity

Threaded Protection Caps are designed for use with Metric Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

  • Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.
  • Vhodné na metrický závit
  • Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach.
Skupina SR:

Ochranné krytky so závitom - závity UNF/JIC

Threaded Protection Caps are designed for use with UNF and JIC Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube. Can tolerate temperatures between -30C and +80C.

  • Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.
  • Ak si vyberiete žltú variantu, sú vyrobené z HDPE a majú dlhý profil, ktorý umožňuje viac závitov.
  • Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach.
  • Žltý variant odoláva teplotám v rozmedzí min. -30 C a max. 80 C.
Skupina SR:

Ochranné zátky so závitom

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

  • Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.
  • Ochranná zátka chráni pred nečistotami ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť, ktoré sa dostanú z otvoru.
  • Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu.
Materiál: Polyetylén LD, PA Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SR1002, SR5757, SR1054

Ochranné zátky so závitom - metrické závity

Threaded Protection Plugs designed for use on Metric Threads. Shields threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Features a knurled head design for easy hand installation and removal, with a twisting motion. Ideal for applications exposed to high fluid flow and vibration.

  • Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.
  • Ideálne na zariadenia s metrickými závitmi, ktoré sú vystavené vysokému prietoku kvapaliny a vibráciám.
  • Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu.
Skupina SR:

Ochranné zátky so závitom - rýchlonasadzovacie

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Vďaka ergonomickému úchytu sa jednoducho montujú a demontujú.
  • Dodáva sa buď zo silikónu, čo je opätovne použiteľný materiál odolný voči vysokej teplote, alebo EPDM, čo je opätovne použiteľný a cenovo výhodný materiál s menšou tepelnou, ale vynikajúcou chemickou odolnosťou.
  • Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1009

Ochranné zátky so závitom - závity UNF

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • Majú menej závitových tvarov na rýchlejší úkon a možno ich namontovať alebo demontovať rukou, šesťhranným kľúčom alebo skrutkovačom/šrobovákom.
  • Sú kompatibilné so štandardnými NS a NF závitmi 1. 2. a 3. triedy.
  • Používajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických, pneumatických a všeobecných strojárskych.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén HD Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1077, SRF0029

Súbežné ochranné zátky

Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.

Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.

Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.

  • Súbežný tvar zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zabraňuje kontaminácii, korózii a nečistotám počas skladovania a prepravy.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie, poskytujú elegantný vzhľad.
  • Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane automobilového priemyslu, výroby a obchodu.
Materiál: TPR, Polyetylén LD, TPE, PVC, Vinyl Farba: Čierna, Červená, Prírodná, Zelená Skupina SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Mäkké vrúbkované uzávery

Mäkké vrúbkované krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Majú vrúbkovaný vonkajší povrch, sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu nečistôt.

Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.

Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.

  • Jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -60 C do maximálne 135 C.
Materiál: TPE Farba: Modrá Skupina SR: SRF0010

Kónické krytky a zátky - široká príruba

Kónické krytky a zátky so širokou prírubou ponúkajú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu dielu cez protikus. Určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné komponenty sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa ľahko nasadzujú a odstraňujú.

  • Zabraňujú náhodnému zatlačeniu zátky cez protikus.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch, v chemickom priemysle alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Modrá, Žltá Skupina SR: SR1001, SR1115, SRF0030

Ochranné krytky so závitom

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

  • Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.
  • Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.
  • Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén HD, Polyamid Farba: Prírodná, Žltá, Červená Skupina SR: SR1018, SRF0015, SRF0014

Zatlačovacie zátky

Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.

Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SR1011

Zátky Slottex

Zátky s drážkou sú navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom na spodnej strane príruby, čo poskytuje bezpečné a spoľahlivé tesnenie. Dizajn má päť kompletných závitov pre bezpečné uchytenie. Chránia pred nečistotami, prachom, úlomkami, zvyškami tekutín a koróziou. Hlava je navrhnutá tak, aby nezachytávala kvapalinu, keď je zátka zaistená na mieste.

Tieto tesniace zátky sa ľahko nasadzujú a odstraňujú rukou. Tvar šesťhrannej hlavy umožňuje nasadenie alebo odstránenie zátky pomocou skrutkovača, kľúča, imbusového kľúča alebo nadstavca kľúča. Rozsiahla ponuka rozmerov vhodných pre metrické, BSP a UNF závity.

Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických, pneumatických systémov a vo všeobecnom strojárstve.

  • Navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom pre bezpečné a spoľahlivé tesnenie.
  • Chráni pred nečistotami a vnikaním vlhkosti.
  • Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú rukou.
Materiál: Polyetylén LD, PA, Polyetylén Farba: Žltá, Modrá Skupina SR: SR1005, SR1007, SR1117

Zátky s bočným úchytom

Zátky s bočným úchytom sú typom zátky, ktorý má bočný vyťahovací úchyt, sú určené na ľahké odstránenie v náročných miestach. Chránia závitové alebo hladké otvory počas výroby, skladovania a prepravy. Poskytujú ochranu proti prachu, špine, poškodeniu, vlhkosti, kyselinám a korózii.

Zátka s bočným úchytom je určená na rýchle a jednoduché odstránenie a napomáha pri vyberaní dielu z pevného osadenia. Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).

Používa sa v rôznych aplikáciách vrátane strojov, elektroniky, automobilového priemyslu a systémov vzduchotechniky a klimatizácie.

  • Chráni pred prachom, špinou, poškodením, vlhkosťou, kyselinami a koróziou.
  • Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).
  • Kónický tvar umožňuje zasunutie dielu do viacerých vnútorných priemerov.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Žltá, Prírodná, Modrá Skupina SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Zátky s rýchlonasadzovacím konektorom

Zátky s rýchlonasadzovacím konektorom vyhovujú SAE J2044 - 12 spojok pre palivové systémy. Zátka ponúka ochranu pred vniknutím nečistôt alebo potenciálnym únikom kvapalín.

Prstencový úchyt je navrhnutý tak, aby po nasadení zakrýval stenu spojky, dá sa ľahko a rýchlo vytiahnuť.

  • Prstencový úchyt je navrhnutý tak, aby po nasadení zakrýval stenu spojky.
  • Pomáha rýchlo a jednoducho spojiť vodiče bez potreby špeciálnych nástrojov alebo vybavenia.
  • Používajú sa v priemyselných aplikáciách, vzduchotechnike a klimatizácii a inštalatérstve.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRF0009

Zátky so stredovým úchytom

Zátka so stredovým úchytom sa ľahko zasunie do závitového alebo hladkého otvoru. Kónický tvar možno použiť na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Tieto zátky ponúkajú priliehavé a bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje vniknutiu nežiaducich látok do otvorenej rúrky alebo otvoru, chránia vnútorné komponenty a zaisťujú optimálny výkon.

Integrovaný stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie jeho potiahnutím. Zátka chráni pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Používa sa v rôznych aplikáciách.

  • Vďaka kónickému tvaru je zátka vhodná pre viacero vnútorných priemerov.
  • Stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie a nasadenie rukou a pomocou nástroja.
  • Používa sa v rôznych aplikáciách, vrátane elektrických káblov v strojoch, zariadeniach a ovládacích paneloch.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá, Oranžová, Červená Skupina SR: SR1174, SR1068

Zátky zatlačovacie

Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.

Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.

  • Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú, po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie.
  • V hornej časti majú stredový úchyt, ktorý poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie.
  • Vhodné pre metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Závitové zátky s tesnením

Zátky so závitom a tesnením sú určené na priliehavé a spoľahlivé utesnenie, ktoré zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt alebo iných nežiaducich komponentov. Prevedenie s tesnením (podložka) zlepšuje tesniace schopnosti a zlepšuje ochranu proti presakovaniu a nečistotám.

Zátky so závitom sa ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča. Odolávajú teplotám od -30 C až do +90 C.

Často sa používajú v hydraulických a pneumatických systémoch, automobilovom a všeobecnom strojárstve.

  • Poskytujú priliehavé utesnenie, čím zabraňujú vniknutiu nečistôt.
  • Ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča.
  • Odolávajú teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: Polyetylén LD, PA6, PA, TPE Farba: Červená, Žltá, Biela Skupina SR: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

antivibračné zátky - LDPE

Anti-vibration BSP threaded plugs are intended to decrease vibrations and noise in mechanical systems. The serrated shape prevents vibration-induced loosening, while maintaining a solid hold on the pipes collar.

  • Navrhnuté ako spoľahlivý a účinný produkt na zníženie a tlmenie vibrácií.
  • Používajú sa s hydraulickými BSP spojkami.
  • Využívajú sa v priemyselných odvetviach ako sú stroje a zariadenia, elektronika a automobilový priemysel.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Priehľadná Skupina SR: SR6112

Štvorcové zátky do rúrok

Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.

Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

  • Ukončovací produkt používaný pre štvorcové profily.
  • Vhodné na použitie v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach.
  • Pomáhajú predchádzať poškodeniu podláh a chránia rúrku pred vonkajšími vplyvmi.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, TPR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542