These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1449 TL - 2,1449 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Black
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,9349 TL - 1,9349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,9837 TL - 4,9837 TL | 17359 Stokta |
Fixed
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.625 - 0.626 in
15.9 - 15.9 mm
|
||
7,1286 TL - 7,1286 TL | 1000 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.750 - 0.752 in
19.1 - 19.1 mm
|
||
19,5502 TL - 19,5502 TL | 1157 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.875 - 0.874 in
22.2 - 22.2 mm
|
||
7,1286 TL - 7,1286 TL | 1003 Stokta |
Fixed
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1 in
25.4 - 25.4 mm
|
||
16,4188 TL - 16,4188 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Ayarlanabilir
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
||
4,9837 TL - 4,9837 TL | 6883 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.125 - 0.126 in
3.2 - 3.2 mm
|
||
13,4581 TL - 13,4581 TL | 1409 Stokta |
Ayarlanabilir
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.750 - 2 in
44.5 - 50.8 mm
|
||
4,9837 TL - 4,9837 TL | 10566 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.313 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
6,5837 TL - 6,5837 TL | 18247 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.375 - 0.374 in
9.5 - 9.5 mm
|
||
4,9837 TL - 4,9837 TL | 1000 Stokta |
Fixed
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.438 - 0.437 in
11.1 - 11.1 mm
|
||
4,9837 TL - 4,9837 TL | 15174 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
2,3551 TL - 2,3551 TL | 110195 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
4,2477 TL - 4,2477 TL | 19468 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
3,2594 TL - 3,2594 TL | 600 Stokta |
Fixed
|
Black
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
1,9557 TL - 1,9557 TL | 4381 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
2,9229 TL - 2,9229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,9837 TL - 4,9837 TL | 466 Stokta |
Fixed
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,9557 TL - 1,9557 TL | 1000 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.