These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Series Code :SR1717
Seri Kodu: SR1717
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
75,3346 TL - 184,5699 TL | 98 Stokta |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
80,0567 TL - 132,8545 TL | 4 Stokta |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
148,0152 TL - 148,0152 TL | 4100 Stokta |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
72,6806 TL - 178,0675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
158,8356 TL - 389,1472 TL | 75 Stokta |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
503,558 TL - 1.233,7169 TL | 120 Stokta |
M40
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
123,9245 TL - 303,6149 TL | 4100 Stokta |
1/2"
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
529,7045 TL - 1.297,7762 TL | 70 Stokta |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
4.500,9466 TL - 5.180,9611 TL | 8 Stokta |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.488,2826 TL - 1.488,2826 TL | 110 Stokta |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3.946,6039 TL - 9.669,1795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
41,7219 TL - 102,2187 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
65,5023 TL - 160,4806 TL | 395 Stokta |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
139,073 TL - 340,729 TL | 25 Stokta |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
41,7219 TL - 102,2187 TL | 84 Stokta |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
417,7285 TL - 1.023,4348 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
3.203,6973 TL - 3.203,6973 TL | 5 Stokta |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
245,6602 TL - 601,8676 TL | 93 Stokta |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
1.856,9967 TL - 1.856,9967 TL | 10 Stokta |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.