Menü Arama

İtmeli Perçinler - Tahrikli Bağlantılar

Stokta

Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.

Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.

Series Code :SR2319

Seri Kodu: SR2319

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
54 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
3,9639 TL - 3,9639 TL 65586 Stokta
3.3 mm
Black
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
4,889 TL - 4,889 TL 5950 Stokta
4.7 mm
Black
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
6,5187 TL - 6,5187 TL 4500 Stokta
7.8 mm
Black
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
DF-137-020 3,3434 TL - 3,3434 TL 21013 Stokta
3.9 mm
Natural
Acetal
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
4,0268 TL - 4,0268 TL 4403 Stokta
7.8 mm
Natural
Acetal
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
3,9112 TL - 3,9112 TL 894 Stokta
4.7 mm
Natural
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
5,1308 TL - 5,1308 TL 2992 Stokta
5.5 mm
Natural
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
2,4305 TL - 3,0005 TL 1000 Stokta
5.6 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
1.6 mm
3,2454 TL - 4,007 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
0.8 mm
3,2454 TL - 4,007 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
4.7 mm
2,0128 TL - 2,4849 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
2,3478 TL - 2,8986 TL 986 Stokta
4.7 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8 mm
2.4 mm
1,7004 TL - 2,099 TL 470 Stokta
3.2 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
2,4305 TL - 3,0005 TL 990 Stokta
5.6 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
2.4 mm
3,2454 TL - 4,007 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
1.6 mm
7,5492 TL - 7,5492 TL 6651 Stokta
5.5 mm
Natural
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
4,5841 TL - 4,5841 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
Natural
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
4,2792 TL - 4,2792 TL 8577 Stokta
3.9 mm
Natural
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
2,3478 TL - 2,8986 TL 997 Stokta
4.7 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8 mm
4.7 mm
2,4305 TL - 3,0005 TL 990 Stokta
5.6 mm
Natural
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
3.2 mm
  • / 3
İtmeli Perçin 4.7 mm 1.0 mm 4.5 mm POM Natural

137001000005

Fiyat Aralığı
3,9639 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
19432 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 1.0 mm 5.5 mm (PT)

137003100005

Fiyat Aralığı
4,889 TL - 4,889 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 1.5 mm 7.0 mm (PT)

137005000005

Fiyat Aralığı
6,5187 TL - 6,5187 TL

Stok Seviyeleri
12129 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 7.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
İtmeli Perçin 3.5 mm 1.0 mm 4.5 mm Acetal Natural

DF-137-010

Fiyat Aralığı
2,9965 TL - 2,9965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm Acetal Natural

DF-137-040

Fiyat Aralığı
3,6063 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
4888 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
İtmeli Perçin 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm Nylon Natural

DFVO-137-020

Fiyat Aralığı
3,9112 TL - 3,9112 TL

Stok Seviyeleri
13885 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
İtmeli Perçin 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm Nylon Natural

DFVO-137-050

Fiyat Aralığı
5,1308 TL - 5,1308 TL

Stok Seviyeleri
72928 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 7.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Black 1.0 mm 4.5 mm (PT)

137000859905

Fiyat Aralığı
3,9639 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
8882 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Black 1.0 mm 5.5 mm (PT)

137003059905

Fiyat Aralığı
4,5841 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
13179 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Black 1.5 mm 6.5 mm (PT)

137004059905

Fiyat Aralığı
5,194 TL - 5,194 TL

Stok Seviyeleri
31180 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Black 1.5 mm 6.5 mm (PT)

DFVO-137-040BK

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
192 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
İtmeli Perçin 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Acetal Natural

DF-137-031

Fiyat Aralığı
3,6063 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
262 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.9 mm
İtmeli Perçin 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm Nylon Natural

DFVO-137-010

Fiyat Aralığı
3,9112 TL - 3,9112 TL

Stok Seviyeleri
10916 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
İtmeli Perçin 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm Nylon Natural

DFVO-137-040

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
26244 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Black 1.0 mm 5.0 mm (PT)

137002059905

Fiyat Aralığı
4,2792 TL - 4,2792 TL

Stok Seviyeleri
184532 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 1.5 mm 6.5 mm (PT)

137004000005

Fiyat Aralığı
5,194 TL - 5,194 TL

Stok Seviyeleri
4848 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Black 6.0 mm 9.0 mm (PT)

137006059905

Fiyat Aralığı
7,5492 TL - 7,5492 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
İtmeli Perçin 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Acetal Natural

DF-137-030

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
1547 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
İtmeli Perçin 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm Acetal Natural

DF-137-060

Fiyat Aralığı
4,0268 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
İtmeli Perçin 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Nylon Natural

DFVO-137-031

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
1779 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.9 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Black 1.0 mm 4.5 mm (PT)

137001059905

Fiyat Aralığı
3,9639 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
65586 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Black 1.0 mm 5.5 mm (PT)

137003159905

Fiyat Aralığı
4,889 TL - 4,889 TL

Stok Seviyeleri
5950 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Black 1.5 mm 7.0 mm (PT)

137005059905

Fiyat Aralığı
6,5187 TL - 6,5187 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 7.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
İtmeli Perçin 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm Acetal Natural

DF-137-020

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
21013 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
İtmeli Perçin 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm Acetal Natural

DF-137-050

Fiyat Aralığı
4,0268 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
4403 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 7.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
İtmeli Perçin 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Nylon Natural

DFVO-137-030

Fiyat Aralığı
3,9112 TL - 3,9112 TL

Stok Seviyeleri
894 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
İtmeli Perçin 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon Natural

DFVO-137-060

Fiyat Aralığı
5,1308 TL - 5,1308 TL

Stok Seviyeleri
2992 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC2190062

Fiyat Aralığı
3,0005 TL - 2,4305 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.7 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27SNC2500032

Fiyat Aralığı
4,007 TL - 3,2454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.3 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 4.7 mm 4.7 mm (PT)

27SNC2500187

Fiyat Aralığı
4,007 TL - 3,2454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.7 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.9 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC1560125

Fiyat Aralığı
2,4849 TL - 2,0128 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 2.4 mm 2.4 mm (PT)

27SNC1870093

Fiyat Aralığı
2,8986 TL - 2,3478 TL

Stok Seviyeleri
986 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 2.4 mm 2.4 mm (PT)

27SNC1250093

Fiyat Aralığı
2,099 TL - 1,7004 TL

Stok Seviyeleri
470 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 2.4 mm 2.4 mm (PT)

27SNC2190093

Fiyat Aralığı
3,0005 TL - 2,4305 TL

Stok Seviyeleri
990 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC2500062

Fiyat Aralığı
4,007 TL - 3,2454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.7 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 6.0 mm 9.0 mm (PT)

137006000005

Fiyat Aralığı
7,5492 TL - 7,5492 TL

Stok Seviyeleri
6651 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 1.0 mm 5.5 mm (PT)

137003000005

Fiyat Aralığı
4,5841 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 1.0 mm 5.0 mm (PT)

137002000005

Fiyat Aralığı
4,2792 TL - 4,2792 TL

Stok Seviyeleri
8577 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 4.7 mm 4.7 mm (PT)

27SNC1870187

Fiyat Aralığı
2,8986 TL - 2,3478 TL

Stok Seviyeleri
997 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.7 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.9 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC2190125

Fiyat Aralığı
3,0005 TL - 2,4305 TL

Stok Seviyeleri
990 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.3 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 2.4 mm 2.4 mm (PT)

27SNC2500093

Fiyat Aralığı
4,007 TL - 3,2454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC1250062

Fiyat Aralığı
2,099 TL - 1,7004 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7.1 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC1560062

Fiyat Aralığı
2,4849 TL - 2,0128 TL

Stok Seviyeleri
986 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC1870062

Fiyat Aralığı
2,8986 TL - 2,3478 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27SNC1560032

Fiyat Aralığı
2,4849 TL - 2,0128 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7.1 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27SNC1870032

Fiyat Aralığı
2,8986 TL - 2,3478 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 4 mm 4 mm (PT)

27SNC1870156

Fiyat Aralığı
2,8986 TL - 2,3478 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27SNC2190032

Fiyat Aralığı
3,0005 TL - 2,4305 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.9 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 4.7 mm 4.7 mm (PT)

27SNC2190187

Fiyat Aralığı
3,0005 TL - 2,4305 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.7 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.9 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC2500125

Fiyat Aralığı
4,007 TL - 3,2454 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.3 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 4 mm 4 mm (PT)

27SNC1560156

Fiyat Aralığı
2,4849 TL - 2,0128 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.3 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC1870125

Fiyat Aralığı
2,8986 TL - 2,3478 TL

Stok Seviyeleri
890 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.3 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC1250125

Fiyat Aralığı
2,099 TL - 1,7004 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Natural 1.0 mm 4.5 mm (PT)

137000800005

Fiyat Aralığı
3,9639 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
33533 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm