Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Countersunk Round Plastik

 (111 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Uçları Dişsiz Kapaklar

Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.

Hızlı ve kolay takılıp sökülür.

Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.

  • Dişli veya dişsiz boru, tüp ve çubukları güvenle korur.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: PE, PP, LDPE Renk: Yellow, Black, Grey, Natural, Blue Series Code: SRF0023, SR1062

Vida Kapakları

Screw Cap Covers, also known as screw hole covers or screw head covers, are designed to provide a finished and professional surface appearance while protecting the screw or hole from damage and corrosion on veneered chipboard.

These push-fit screw caps fit securely into the top of the screws, covering the screw head neatly and protecting it from dust and dirt ingress. Used to cover exposed screws in furniture, cabinets and automotive applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: White, Silver, Cream, Teak, Dark Brown, Light Brown


Seri Kodu: SR1612

Vida Kapatma Kapakları

These Socket Screw Cover Caps cover and protect socket head screws from dust and dirt, while providing a quick and clean finish to internal hex screws.

Commonly used for the inside of UPS boxes when high voltage cables pass close to metal screw heads, which occurs when space is limited. The cap can be applied in order to prevent interference between the two, as the screw head needs to be isolated. They are also used in appliances, electrical applications and automotive.

  • Material: Silicone, LDPE
  • Colour: Black, White, Grey


Seri Kodu: SR1628, SR1813

Vidalı Kızaklar

Politetraflüoroetilenden (PTFE) mamul Vidalı Kızaklar vidayla monte edilir ve Çelik pulla gelir. Vidalı Kızak Parçaları, sandalye ve boru şekilli diğer ürünlerin düz zeminlerde kaymasını önler.

  • 4,5 mm çaplı vida deliği
  • Dişsiz ve dişli göbek seçenekleri
  • Renkler: Doğal ve Siyah.

Vidalı Tampon Ayaklar

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

Series Code :SR1590

Seri Kodu: SR1590

Yandan Açılır Tapa

Side Release Plugs are innovative sealing solutions designed to provide a secure and convenient closure for a wide range of applications. These plugs feature a unique side release mechanism that allows for quick and effortless insertion and removal, while ensuring a reliable and tight seal. Manufactured using high-quality materials such as durable plastics or rubber, Side Release Plugs offer excellent resistance to temperature, chemicals, and environmental factors. The versatile design of these plugs makes them suitable for various applications across different industries.

One of the main characteristics of Side Release Plugs is their user-friendly design. The side release mechanism enables easy insertion and removal, eliminating the need for additional tools or excessive force. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent access or maintenance, such as in fluid containers or industrial machinery. Additionally, Side Release Plugs provide a secure and reliable seal, preventing leakage, contamination, or damage to the internal components. This makes them ideal for applications that demand protection against dust, moisture, or other external factors.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural


Seri Kodu: SR1120

Yapraklı Menteşeler - Havşalı Montaj

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Series Code :SR5506

Seri Kodu: SR5506

Yapışkanlı kızaklar

Adhesive Glides are ideal for furniture legs to help protect floors and to reduce noise. These gliders are made from Polytetrafluoroethylene (PTFE); this material provides a smooth glide action, and is easy to apply thanks to the self-adhesive backing.

  • Shapes: Rectangular, Round and Square
  • Colour: Grey.


Series Code :SR1461

Seri Kodu: SR1461

Yaylı Körleme Tapaları

Snap-Fit Blanking Plugs are used in various applications to seal and preserve unused holes or apertures. These plugs have been carefully developed to offer a secure and dependable seal without extra fasteners or adhesives.

The snap-fit mechanism provides a secure connection, preventing inadvertent removal or displacement even when subjected to pressure or vibration. It offers high impact resistance and keeps dust, moisture, and other pollutants out of the hole.

It is easy to install, requiring only a push or snap into place, without needing tools. Suitable for various sectors such as manufacturing, electronics, and construction.

Seri Kodu: SR1760

Yivli Boru Ucu Kapakları

Ribbed Pipe End Caps are ideal for protecting threaded or non-threaded pipes, tubes or rods. In addition it is used to shield or mask areas during the painting process, as well as preventing dirt, dust, or debris from entering.

It is easy to install and remove, and it can withstand a maximum temperature of 79.4C. Designed for plumbing, HVAC, and industrial applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red, Yellow


Seri Kodu: SR1046

Yumuşak Tırtıklı Kapaklar

Yumuşak Tırtıllı Kapaklar boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Tırtıllı bir dış yapısı vardır ve daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.

Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.

Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yolu.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Malzeme: TPERenk: BlueMalzeme Tutuşabilirlik Standardı: Series Code: SRF0010

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Konik

Tapered Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.

The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.

It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.

Material: PVC, NylonColour: White, Black, Natural

Seri Kodu: SR1520, SRF0071, SRF0069

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Standard Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.

The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.

It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Colour: White, Black, Natural


Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Yuvarlak Bilyeli, Kapaklar

Round Ball Cap with high strength and secure press fit to enhance the design of the leg. Ideal for furniture, crafts, or architectural projects. They can also be used to protect the ends of furniture, and are easy to install and remove. It can also be used as a decorative top or finial.

  • Material: LDPE
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1634

Yuvarlak Boru Eklentileri

Yuvarlak Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve yuvarlak şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Farklı tür ve stillerde mevcuttur:

  • Hafif Yuvarlak Eklentiler, kolay takılır ve yüksek kaliteli bir görünümdedir. Emperyal grubu düz şaft, metrik grubu ise yivli şafta sahiptir.
  • Düşük yoğunluklu polietilenden mamul boru ucu eklentileri, tırtıllı tasarımı sayesinde sıkı oturur ve keskin boru uçlarına karşı korur.
  • Standart yuvarlak eklentiler oluklu yapılarıyla kolayca takılıp güvenle oturur ve keskin kenarları gizler.
  • Yuvarlak, kubbeli eklentiler, yüksek kaliteli boru parçalarına zarif bir görünüm katar.

Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
  • Zarif bir görünüm sunmanın yanı sıra boru, çubuk ve direklerin ucunu korur.
  • İtilerek takılan eklentiler, azami tutuş için yivli veya sorunsuz uygulama için düz mafsallı olarak tasarlanmıştır.
  • Mobilya, inşaat, otomotiv ve endüstriyel gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: ABS, PE, LDPE Renk: Black, Grey, White, Yellow, Orange, Red, Brown, Blue, Green Series Code: SRANT, SR1530, SR1560, SR1555, SR1565

Yuvarlak Boru Eklentileri - Çok İşlevli

Çok İşlevli Yuvarlak Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Yuvarlak borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.

Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.

Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.

  • Zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir.
  • Yuvarlak borulara sıkıca oturarak kontaminasyonu önler ve güvenlik sağlar.
  • Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takılır.
Malzeme: LDPE Renk: Black Series Code: SR1530

Yuvarlak Dişli Eklentiler

Round threaded inserts are available as quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes. They are threaded for secure screw fixing. These threaded inserts provide a stable and secure mounting point for a wide range of furniture and equipment components.

They are commonly used in the manufacturing, packaging and construction industries.

  • Material: HDPE, Nylon, PA, Steel, PP, LDPE, Aluminium, PE
  • Colour: Black, Natural, Grey


Seri Kodu: SR1570, SR1430, SR1567

Yuvarlak Dişli Eklentiler - Metal

Round Threaded Inserts provide a threaded surface for fastening screws, bolts or other items. They are ideal for heavy duty applications and are made from cast aluminium alloy. Have an internal thread to accommodate adjustable levelling feet and brackets.

Their metal threads allow for a smooth, secure, and durable fit, and the two-piece mouldings fit snugly into the tubes. There are ideal for use with adjustable feet, tilt guides and castors in furniture applications such as tables, chairs, cabinets or sofas and appliances.

  • Material: HDPE, Steel
  • Colour: Black, Natural


Seri Kodu: SR5438, SR1571

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB

Yuvarlak Dişsiz POM Ara Parçaları

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Yuvarlak Dişsiz PS Ara Parçaları

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Yuvarlak Eklentiler ve ve Raylar - Krom Kaplama

Our Round Inserts & Glides feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır.

  • Yivli mafsal.
  • Kolay takılıp tutturulur.
Malzeme: ABS, PE Renk: Silver, Black Series Code: SR5723, SR1562

Yuvarlak Kızaklar

Round Load Bearing Glides are designed to use as a protection plug or as a glide. The lid is stepped to offer an easy insertion and secure fit.

They are ideal to protect and finish a tube end in moderate to heavy-duty applications These glides provide a smooth, durable base for furniture, appliances and more.

They protect floors from scratches, scuffs and other damage caused by heavy or sharp objects.

  • Material: PE, ABS, Nylon, Butyrate, LDPE, HDPE
  • Colour: Grey, Black


Seri Kodu: SR1632

Yuvarlak Uç Kapakları - Standart

Standard Round End Caps are non-threaded and available in a wide range of sizes. They are ideal for protecting threaded or non-threaded tubing, pipes and rods. Standard, short and long caps are available. The short versions are for general purpose closure and the long versions have an extra depth and feathered edge which ensure a tight fit. The design of these longer caps helps to prevent accidental displacement.

  • Material: PE, PP
  • Colour: Yellow, Black, Grey, Natural


Seri Kodu: SR5763

Yüksek Isı Konik Tapalar

High Temperature Tapered Plugs are available as a solid plug or with a hollow core to aid in the compression to fit threaded or unthreaded holes. Its tapered design enables the plug to expand and adapt to the shape of the hole as it is heated, ensuring a firm and tight fit even at high temperatures. Its hardness and strength block gas, water, or chemicals from entering pipes or tubes. These reusable plugs come in a premium high temp silicone material or an economical reduced temp EPDM material.

Silicone: high-quality masking material that can withstand temperatures up to 600F | 316C. EDPM is a reusable and somewhat less expensive material, making it slightly less resistant to high temperatures but of superior chemical resistance. It can withstand temperatures up to 425F | 218C. Used in chemical, machining applications and industrial equipment.

  • Material: Silicone, EPDM, TPR
  • Colour: Natural, Black, Yellow, Red, Blue, Green, Pink


Seri Kodu: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

  • / 5