Tyto pružinové pístky s kuličkou na konci se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se z tří částí: hladké tělo, kuličkové zakončení a pružinový mechanizmus Připomínají pružinové pístky s čepem, ale kuličkové zakončení je šetrnější, takže snižuje opotřebení obrobku i pístku.
Kuličkové zakončení poskytuje kontaktní bod pro přesnou montáž a umístění v rámci sestavy. Objímka na pružinovém pístku má pojistnou funkci a po vložení jej bezpečně upevní.
Hladké tělo usnadňuje zasunutí, pevné uchycení je zajištěno díky uložení s přesahem, jakož i rychlé uvolnění. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel nerezavějícíBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Zatížení pružiny F1 (N) | Zatížení pružiny F2 (N) | d1 +0.1 +0.04 | Typ | d2 | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,309 Kč - 55,822 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
26..0
|
66.0
|
105.0
|
10.0
|
S objímkou
|
8.5
|
||||
28,652 Kč - 44,213 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.7
|
12.9
|
19.0
|
4.0
|
S objímkou
|
3.0
|
||||
33,592 Kč - 51,623 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.0
|
6.0
|
9.4
|
5.0
|
S objímkou
|
4.0
|
||||
44,213 Kč - 67,925 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.0
|
11.0
|
25.0
|
8.0
|
S objímkou
|
6.5
|
||||
68,666 Kč - 105,469 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
16.0
|
14.0
|
25.0
|
12.0
|
S objímkou
|
10.0
|
||||
58,045 Kč - 89,414 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.0
|
17.0
|
37.0
|
10.0
|
S objímkou
|
8.5
|
||||
45,695 Kč - 70,395 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.0
|
12.0
|
18.0
|
3.5
|
Bez objímky
|
2.5
|
||||
64,467 Kč - 99,294 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.0
|
57.0
|
103.5
|
8.0
|
Bez objímky
|
6.0
|
||||
24,947 Kč - 38,532 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.0
|
3.0
|
6.5
|
4.0
|
S objímkou
|
3.0
|
||||
29,64 Kč - 45,695 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.0
|
4.0
|
9.0
|
8.0
|
S objímkou
|
6.5
|
||||
38,779 Kč - 59,774 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.0
|
4.5
|
7.5
|
3.0
|
Bez objímky
|
2.0
|
||||
38,285 Kč - 59,033 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.0
|
8.0
|
14.0
|
4.0
|
Bez objímky
|
3.0
|
||||
28,405 Kč - 43,719 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.0
|
2.3
|
6.5
|
6.0
|
S objímkou
|
5.0
|
||||
56,069 Kč - 86,203 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.0
|
7.0
|
12.5
|
8.0
|
S objímkou
|
6.5
|
||||
24,947 Kč - 38,532 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.0
|
6.0
|
11.5
|
6.0
|
S objímkou
|
5.0
|
||||
29,64 Kč - 45,695 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.0
|
10.0
|
20.4
|
8.0
|
S objímkou
|
6.5
|
||||
56,069 Kč - 86,203 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.0
|
1.7
|
3.5
|
3.0
|
S objímkou
|
2.0
|
||||
54,34 Kč - 83,733 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.0
|
24.0
|
45.0
|
8.0
|
Bez objímky
|
6.0
|
||||
32,851 Kč - 50,635 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.0
|
3.0
|
6.5
|
4.0
|
S objímkou
|
3.0
|
||||
35,074 Kč - 53,846 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.0
|
5.0
|
10.4
|
4.0
|
S objímkou
|
3.0
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku