Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42,0773 Kč - 92,3453 Kč | 50 Skladem |
ocel
|
|
|
|
||
62,087 Kč - 82,2592 Kč | 100 Skladem |
ocel nerezavějící
|
|
|
|
||
102,2148 Kč - 154,5677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
|
|
|
||
154,3106 Kč - 192,1367 Kč | 19 Skladem |
ocel nerezavějící
|
|
|
|
||
137,284 Kč - 211,8872 Kč | 530 Skladem |
ocel
|
|
|
|
||
23,4078 Kč - 41,3191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
|
|
|
||
23,4756 Kč - 45,9898 Kč | 48 Skladem |
mosaz
|
|
|
|
||
5,9124 Kč - 10,7791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
|
|
|
||
5,8009 Kč - 10,5839 Kč | 2600 Skladem |
ocel
|
|
|
|
||
28,2326 Kč - 28,835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
|
|
|
||
8,9012 Kč - 10,3024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,563 Kč - 15,7356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
|
|
|
||
12,1682 Kč - 14,1016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
|
|
|
||
11,2869 Kč - 13,0781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
|
|
|
||
11,608 Kč - 13,4664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
13,0781 Kč - 15,1584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
18,9205 Kč - 21,9341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
|
|
|
||
7,088 Kč - 8,2144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,3637 Kč - 8,5324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
|
|
|
||
7,088 Kč - 8,2144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.