Estos capuchones para tubos con nervio están diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura. La pared recta en el diámetro exterior del tapón ofrece una fricción sólida compatible con el diámetro interior del tubo de acoplamiento, ofreciendo una buena protección contra la entrada de impurezas en el tubo.
Se ofrecen en dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT. Fáciles de instalar y extraer gracias a su ajuste ceñido.
Son ideales para aplicaciones mecánicas y de ingeniería en una amplia variedad de industrias.
Material: PEBDColor: Negro, Azul, RojoEstándar de inflamabilidad del material: Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d1 | D | Tipo de tubo compatible | Tipo | d2 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6102 € - 0,9492 € | 250 En stock |
|
5.453 in
138.5 mm
|
PEBD
|
2
|
|
||
2,5866 € - 2,8741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
12.717 in
323.0 mm
|
PEBD
|
2
|
|
||
0,6102 € - 0,9492 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
PEBD
|
3
|
|
||
0,6902 € - 1,0736 € | 20 En stock |
|
5.984 in
152.0 mm
|
PEBD
|
3
|
|
||
0,5804 € - 0,9028 € | 450 En stock |
2.697 in
68.5 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
|
1
|
|
||
0,593 € - 0,9224 € | 238 En stock |
3.791 in
96.3 mm
|
4.854 in
123.3 mm
|
|
1
|
|
||
0,9089 € - 1,0099 € | 120 En stock |
5.531 in
140.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
|
1
|
|
||
0,1678 € - 0,2611 € | 86 En stock |
|
1.732 in
44.0 mm
|
PEBD
|
2
|
|
||
0,5175 € - 0,805 € | 50 En stock |
|
4.606 in
117.0 mm
|
PEBD
|
2
|
|
||
0,5459 € - 0,8492 € | 20 En stock |
|
5.118 in
130.0 mm
|
PEBD
|
2
|
|
||
0,6997 € - 1,0885 € | 151 En stock |
|
6.28 in
159.5 mm
|
PEBD
|
2
|
|
||
1,0304 € - 1,1449 € | 30 En stock |
|
8.091 in
205.5 mm
|
PEBD
|
2
|
|
||
0,5175 € - 0,805 € | 346 En stock |
|
4.606 in
117.0 mm
|
PEBD
|
3
|
|
||
1,2815 € - 1,4239 € | 30 En stock |
|
8.661 in
220.0 mm
|
PEBD
|
3
|
|
||
0,4271 € - 0,6644 € | 50 En stock |
|
3.622 in
92.0 mm
|
PEBD
|
2
|
|
||
0,7933 € - 1,2341 € | 170 En stock |
|
6.575 in
167.0 mm
|
PEBD
|
2
|
|
||
0,3887 € - 0,6046 € | 650 En stock |
|
3.484 in
88.5 mm
|
PEBD
|
3
|
|
||
0,4271 € - 0,6644 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
3.622 in
92.0 mm
|
PEBD
|
3
|
|
||
1,2815 € - 1,4239 € | 145 En stock |
|
8.583 in
218.0 mm
|
PEBD
|
2
|
|
||
0,3069 € - 0,4775 € | 890 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
|
1
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.