Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.
Séries: SR5007
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière | Finition | Type de clé | Emprise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7531 € - 2,5728 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
PA
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
2,006 € - 2,9404 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
1,7531 € - 2,5728 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
PA
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,7531 € - 2,5728 € | 40 En stock |
Universelle
|
PA
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
2,006 € - 2,9404 € | 50 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
5,0711 € - 9,9822 € | 11 En stock |
Universelle
|
PA
|
Sans finition
|
Clé carrée 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
5,0711 € - 9,9822 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
PA
|
Sans finition
|
Clé carrée 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
6,3699 € - 11,9102 € | 150 En stock |
|
PA
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,3578 € - 1,8191 € | 16 En stock |
Universelle
|
PA
|
Sans finition
|
Clé carrée 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
5,0711 € - 9,9822 € | 49 En stock |
Universelle
|
PA
|
Sans finition
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
5,0711 € - 9,9822 € | 51 En stock |
Universelle
|
PA
|
Sans finition
|
Clé fendue
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
32,9692 € - 61,6504 € | 25 En stock |
Universelle
|
Acier inoxydable
|
Brut
|
Clé mors double 3,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
34,9451 € - 65,351 € | 50 En stock |
Universelle
|
Acier inoxydable
|
Brut
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
3,2195 € - 4,5073 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Zamac
|
Revêtement poudre noire
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
12,3869 € - 18,7361 € | 157 En stock |
Universelle
|
Acier inoxydable
|
Brut
|
Clé de Berne
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
8,7604 € - 16,3883 € | 219 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé carrée 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
8,7604 € - 16,3883 € | 110 En stock |
Universelle
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé mors double 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
8,7604 € - 16,3883 € | 79 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
8,7604 € - 16,3883 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé fendue
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
8,263 € - 15,4553 € | 158 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.