I chiavistelli fissi a compressione regolabili hanno un grado di protezione IP65 e sono realizzati in zinco pressofuso cromato o verniciato a polvere nera. Offrono una compressione di 6 mm e sono disponibili con 3 modelli di camma: piatta, a sbalzo o profonda. La camma può muoversi in avanti o in senso inverso; la chiusura garantisce una buona compressione e un buon isolamento dal rumore. 2 misure di fissaggio disponibili: 20,2 mm x 22,2 mm e 19,2 mm x 22,2 mm
Codice Serie: SR5547
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza foro di montaggio | Compressione massima | Orientamento montaggio | Materiale chiusura | Tipo chiave | Spessore massimo porta compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,0524 € - 37,0524 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave ferroviaria
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
37,0524 € - 37,0524 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave ferroviaria
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
37,0524 € - 37,0524 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
37,0524 € - 37,0524 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,554 € - 24,7993 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,2203 € - 24,1881 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,3695 € - 24,4603 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,554 € - 24,7993 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,4585 € - 24,6252 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,4585 € - 24,6252 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,9573 € - 19,5402 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Zamak
|
Chiave a doppio spacco
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,7735 € - 19,2829 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Zamak
|
Chiave triangolare
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,6105 € - 19,0547 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Zamak
|
Chiave esagonale
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,7735 € - 19,2829 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Zamak
|
Chiave tubolare
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,9573 € - 19,5402 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Lega di zinco
|
Nessuna chiave
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,7735 € - 19,2829 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Zamak
|
Chiave a doppio spacco
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,5556 € - 20,3778 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Zamak
|
Chiave triangolare
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,5556 € - 20,3778 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Zamak
|
Chiave esagonale
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,6689 € - 20,5365 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Zamak
|
Chiave quadrata
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,6689 € - 20,5365 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Zamak
|
Chiave con scanalatura
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.