Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza sotto carico | Altezza braccio | Materiale | Diametro interno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0765 € - 0,085 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,0331 € - 0,0367 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,035 € - 0,0389 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,0371 € - 0,0412 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,0368 € - 0,0409 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,0414 € - 0,046 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,0381 € - 0,0423 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,0404 € - 0,0449 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,0404 € - 0,0449 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
0,0423 € - 0,0471 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,042 € - 0,0467 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,1212 € - 0,1347 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,1418 € - 0,1576 € | Richiedi il lead time qui |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Cromo vanadio
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
0,0595 € - 0,0661 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,1381 € - 0,1535 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,0551 € - 0,0612 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,0626 € - 0,0695 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,0669 € - 0,0743 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,0669 € - 0,0743 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,1403 € - 0,1558 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.