Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza sotto carico | Altezza braccio | Materiale | Diametro interno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4425 € - 0,4917 € | Richiedi il lead time qui |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Cromo vanadio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,4766 € - 0,5296 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
0,2707 € - 0,3008 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,3249 € - 0,361 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
0,2988 € - 0,332 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
0,3984 € - 0,4426 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
0,5313 € - 0,5903 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,4982 € - 0,5535 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
0,5631 € - 0,6256 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,8229 € - 0,9144 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,6262 € - 1,8069 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
1,018 € - 1,1311 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,0335 € - 0,0373 € | 9193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,0381 € - 0,0423 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,0381 € - 0,0424 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,1473 € - 0,1637 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,036 € - 0,04 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,0365 € - 0,0405 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,04 € - 0,0445 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,0457 € - 0,0508 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.