Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza sotto carico | Altezza braccio | Materiale | Diametro interno | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0404 € - 0,0449 € | In produzione |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.362 in
9.2 mm
|
||||||
0,0423 € - 0,0471 € | In produzione |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||||
0,042 € - 0,0467 € | In produzione |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||||||
0,1212 € - 0,1347 € | In produzione |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Cromo vanadio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||||||
0,1418 € - 0,1576 € | In produzione |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Cromo vanadio
|
0.441 in
11.2 mm
|
||||||
0,0595 € - 0,0661 € | In produzione |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||||
0,1381 € - 0,1535 € | In produzione |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Cromo vanadio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
0,0551 € - 0,0612 € | In produzione |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
0,0626 € - 0,0695 € | In produzione |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||||||
0,0669 € - 0,0743 € | In produzione |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
0,0669 € - 0,0743 € | In produzione |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.559 in
14.2 mm
|
||||||
0,1403 € - 0,1558 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
0,4331 € - 0,4812 € | In produzione |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Cromo vanadio
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
0,3826 € - 0,4251 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cromo vanadio
|
0.563 in
14.3 mm
|
||||||
0,1699 € - 0,1888 € | In produzione |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
0,5467 € - 0,6074 € | In produzione |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Cromo vanadio
|
0.559 in
14.2 mm
|
||||||
0,3066 € - 0,3406 € | In produzione |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cromo vanadio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
0,3167 € - 0,3519 € | In produzione |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cromo vanadio
|
0.803 in
20.4 mm
|
||||||
0,4655 € - 0,5173 € | In produzione |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Cromo vanadio
|
0.882 in
22.4 mm
|
||||||
0,613 € - 0,6811 € | In produzione |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Cromo vanadio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare