Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza sotto carico | Altezza braccio | Materiale | Diametro interno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0669 € - 0,0743 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,1591 € - 0,1767 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,1591 € - 0,1767 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,3522 € - 0,3913 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
0,1699 € - 0,1888 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,4292 € - 0,4769 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,39 € - 0,4333 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,3249 € - 0,361 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,1202 € - 0,1336 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
0,3474 € - 0,3861 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
0,8597 € - 0,9552 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,4982 € - 0,5535 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
0,3575 € - 0,3972 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5306 € - 0,5896 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,4518 € - 1,6131 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
0,7867 € - 0,8741 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Cromo vanadio
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,0765 € - 0,085 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,0331 € - 0,0367 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,035 € - 0,0389 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,0371 € - 0,0412 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio al carbonio
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.