Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per il'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.
Materiale: Titanio G5, Titanio G2, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l2 025 | Materiale | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,02 € - 4,31 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.5
|
50.0
|
8.5
|
3.7
|
||
3,40 € - 4,86 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
3,26 € - 4,66 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
12.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
3,84 € - 5,48 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
12.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.6
|
40.0
|
16.0
|
7.5
|
||
4,11 € - 5,88 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
12.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
4,11 € - 5,86 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
15.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
2,79 € - 3,99 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
2,93 € - 4,19 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
2,19 € - 3,13 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
2.8
|
5.0
|
4.5
|
1.8
|
||
6,44 € - 7,58 € | 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
8,86 € - 10,43 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
9,32 € - 13,32 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
6,18 € - 8,83 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
2,66 € - 3,80 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
2,39 € - 3,41 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
3.5
|
20.0
|
5.5
|
2.0
|
||
2,32 € - 3,31 € | 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
2,83 € - 4,05 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
2,40 € - 3,44 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
3,19 € - 4,56 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
||
3,56 € - 5,08 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
12.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.