Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(42 categorie prodotti)
Un insieme di accessori per ruote come piastre, prese per perni in metallo o plastica, steli filettati o con perno di attacco. Compatibili con ruote con foro di montaggio cieco. Scegliete in base al metodo di fissaggio desiderato e alla dimensione dei fori di montaggio della ruota. Numerosi materiali disponibili per soddisfare le vostre necessità applicative.
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui gli anelli di fissaggio. Questi anelli sono forniti in due tipi diversi: uno in acciaio armonico, l'altro in zinco pressofuso. Sono adatti a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2.
Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.
Le cerniere a molla hanno un perno centrale con una molla che consente alla cerniera di ritornare sempre nella posizione originale. Ideali per l'uso su porte e pannelli che necessitano di un meccanismo di sicurezza in grado di ritornare alla posizione originale, in apertura o in chiusura. La gamma è disponibile in differenti selezioni di materiali e finiture, movimenti della molla, forze di apertura e di chiusura.
La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.
La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare/a saldare è adatta per le applicazioni gravose e rappresenta una soluzione di montaggio in due parti: la parte sul telaio viene avvitata mentre quella della porta viene montata, tramite dado, al perno saldato sulla porta. L'uso di un perno consente la rimozione della porta per un facile accesso. Questo prodotto è adatto per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa.
Le cerniere ad angolo a sbalzo a 90 sono disponibili in diversi profili per adattarsi a svariate combinazioni per posizionare la porta al telaio.
La nostra gamma di cerniere continue è disponibile in un'ampia gamma di misure per soddisfare le vostre esigenze di progetto. Queste cerniere sono un'alternativa più gradevole alle cerniere a libro. La cerniera si adatta all'intera lunghezza di una porta, di un coperchio o di un'altra applicazione con cerniera e distribuisce uniformemente il carico. Garantiscono un'apertura senza soluzione di continuità e molto resistente.
Comunemente utilizzate per i coperchi dei pianoforti, queste cerniere durevoli possono essere impiegate in numerosi settori leggeri, medi e pesanti tra cui porte per terrazze, coperture, applicazioni commerciali e ingegneristiche, armadi e altri alloggiamenti, costruzione di mobili, lamiere e altre lavorazioni metalliche.
La gamma comprende opzioni in acciaio e in acciaio inossidabile AISI 304. Queste cerniere continue sono disponibili in versione forata o non forata. Sono inoltre disponibili opzioni in alluminio 6082 T5, caratterizzate da un profilo in alluminio con un perno in acciaio inossidabile di piccolo diametro. Questa cerniera viene fornita non forata, con un design a saldare e con una gamma di finiture anodizzate o grezze.
Le cerniere laterali offrono un angolo di rotazione di 180. Il tipo 1 e 2 sono cerniere ad alta resistenza per pannelli della porta medi e pesanti. Offrono inoltre una elevata sicurezza e vengono montati usando le viti in dotazione. Il tipo 3 rappresenta un'alternativa economica con sicurezza inferiore.
Le chiusure a leva Premium a montaggio superficiale sono caratterizzate dal basso profilo leggermente ricurvo; resistono all'apertura accidentale se sottoposte a pressione o vibrazioni. Il corpo altamente resistente contiene tutta la minuteria che consente maggiore resistenza alle manomissioni. La semplice azione della leva garantisce una chiusura sicura con un accesso rapido e semplice. La struttura rivettata migliora la robustezza e la durabilità. Pertanto questa chiusura è ideale per applicazioni al chiuso e all'aperto; il suo carico massimo operativo è pari a 1200 N. Disponibile con chiavi uguali o senza chiave.
Le chiusure a leva con anello e i relativi riscontri sono caratterizzate da un design ergonomico e sono adatte a una vasta gamma di applicazioni che richiedono una chiusura semplice. La chiusura e il riscontro devono essere ordinati separatamente; sono entrambi disponibili in acciaio temperato o in acciaio inossidabile.
Le chiusure per cassetti con leva hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano tramite un gancio. Tirano contemporaneamente due componenti e li bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiusure è destinata a impieghi leggeri rispetto alle chiusure a filo. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.
La chiusura a levetta è una serratura per uso gravoso con chiusura a pressione, particolarmente adatta per armadietti di grandi dimensioni. Le serrature possono essere aperte dall'interno muovendo la camma. Per la chiusura a scatto è necessario un riscontro da ordinare a parte con il codice 016A71E. L'ampia scelta di materiali, chiavi uguali o diverse e la classificazione IP54 garantiscono l'adattabilità a qualsiasi applicazione e una maggiore sicurezza.
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
Le chiusure a leva con molla accostano due componenti bloccandoli saldamente. La molla consente una trazione estendibile e una chiusura salda e sicura. Un'ampia selezione di materiali consente di utilizzarle in varie applicazioni.
La nostra linea di chiavistelli a molla è adatta per applicazioni in legno e metallo. Disponibili con o senza battuta e con o senza finecorsa in posizione di apertura. Sono facili da installare con un unico foro da apportare sul telaio e sullo sportello.
Le chiusure flessibili per cassetti "over center" hanno un design a profilo ridotto e il fermo è nascosto e fissato sotto il chiavistello per favorire questa caratteristica di design. La leva è realizzata in gomma nera rendendola non corrosiva e se si fissa con viti M4 standard (non fornite)
Le chiusure magnetiche da avvitare sono montate sulla superficie e sono maggiormente usate in applicazioni gravose rispetto alla versione a scatto. La gamma è adatta a pannelli con forza e spessore diversi.
Le chiusure magnetiche ultrasottili da avvitare sono ideali per aree dove lo spazio è limitato. Sono realizzate in acciaio nichelato con un potente magnete al neodimio.
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
Gruppi asta per installazioni a due e tre punti di chiusure incassate a filo. I gruppi asta comprendono guida, asta e fermo. Le aste in alluminio hanno un diametro di 0,34". I gruppi asta hanno una corsa di 0,75". Le staffe della guida e del fermo sono in acciaio 1010 con inserti in nylon nero. La chiusura non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2
Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.
Questa gamma di piedini articolati per uso industriale comprende un perno filettato in acciaio inossidabile 304 fissato a una base in poliammide (PA) di colore nero per garantire un'articolazione massima di 30. Ideali per l'uso nell'industria alimentare e nel catering.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare