Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(60 categorie prodotti)
Gli alberi del cambio sono filettati su entrambe le estremità per connettersi all'attacco da un lato, amplificando la forza esercitata. Sull'estremità opposta è possibile montare sul perno filettato una manopola a scelta. Questi alberi sono disponibili con corpo in acciaio inossidabile o acciaio e inserto in ottone.
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.
I cappucci di protezione filettati sono progettati per l'uso con filettature metriche. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.
I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con filettature UNF e JIC. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo. Possono tollerare temperature comprese tra -30 C e +80 C.
La nostra gamma di cappucci di tenuta con anello interno è progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.
Il design dei cappucci è caratterizzato da una maggiore lunghezza complessiva per una maggiore protezione dall'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti. Sono inoltre dotati di un anello di tenuta stampato nella parte inferiore che scatta sotto il connettore per mantenerlo saldamente in posizione durante il trasporto e la lavorazione.
La nostra gamma è adatta a filettature UNF e JIC.
I cappucci morbidi zigrinati sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Hanno un esterno zigrinato e sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
I cappucci di tenuta filettati sono progettati per l'uso con le filettature BSP e Gas e proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Presentano un disco di tenuta interno in gomma neoprene che limita la fuoriuscita di liquidi e riduce la possibile trazione. Utilizzati nei sistemi idraulici e pneumatici.
I cappucci di tenuta filettati sono progettati per essere utilizzati con filettature metriche. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Presentano un disco di tenuta interno in gomma neoprene che limita la fuoriuscita di liquidi e riduce la possibile trazione. Utilizzati nei sistemi idraulici e pneumatici.
I cappucci di tenuta filettati sono progettati per essere utilizzati con filettature UNF. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Presentano un disco di tenuta interno in gomma neoprene che limita la fuoriuscita di liquidi e riduce la possibile trazione. Utilizzati nei sistemi idraulici e pneumatici.
I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.
La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Utilizzati in diverse applicazioni.
I paracolpi adesivi offrono ammortizzazione e protezione per una vasta gamma di superfici, in molte applicazioni.
La gamma comprende dischi adesivi neri con schiuma su un lato dalle proprietà antiscivolo. Disponibili in confezioni da quattro pezzi, in rotolo o in tampone, questi dischi versatili sono progettati per aderire a molte superfici, tra cui cartone ondulato, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale e rivestimenti a polvere.
Sono inclusi anche cuscinetti antiscivolo realizzati con nastro in schiuma di PE, con un rivestimento in carta rivestita di silicone. Sono adatti per applicazioni con temperature da -29 C a 66 C.
Le fascette autoaggrappanti sono provviste di un adesivo forte a elevata adesività iniziale. I prodotti sono disponibili su un liner in poliestere trasparente per una facile rimozione. Aderisce bene su materiale corrugato, truciolato, vetro, legno, metallo verniciato a polvere e plastica a bassa energia superficiale. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV) Materiale: 100% nylon con liner in pellicola in poliestere trasparente Temperatura di applicazione: da 65F a 100F; Temperatura di esercizio: da -20F a 150F ; Applicazioni: Espositori per punto vendita, campioni di libri, oggetti in esposizione, involucri, packaging, raccoglitori
Le nostre ruote Float-on sono progettate per l'uso in condizioni di bagnato e di asciutto. Assicurano il movimento omogeneo di materiali piani delicati o lucidi. Le sfere sono disponibili in due materiali e colori. La sfere in poliuretano rosso (Shore A 90-95) è più resistente all'usura. La gomma nera (Shore A 80-85) è adatta alla maggior parte delle altre applicazioni. L'altezza regolabile le rende molto pratiche da usare. Sono dotate di un perno zincato. Sono disponibili opzioni destrorse o sinistrorse in base alle vostre necessità. Il prodotto è fornito interamente o parzialmente assemblato ed è disponibile anche nella versione "solo con sfera".
Le leve del cambio con pomello conico e i relativi alberi sono realizzati in acciaio e rifiniti mediante brunitura. Il pomello conico è realizzato in plastica nera con un inserto in ottone per una presa facile e una finitura piacevole su applicazioni con cambio e comando ingranaggi.
Gli inserti filettati rettangolari sono ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini di livellamento e ruote. Disponibili in opzioni completamente in metallo o con inserti in plastica dotati di dado in metallo.Gli inserti e i piedini scorrevoli filettati sono disponibili in diverse tipologie. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condotti per garantire un aspetto pulito e ordinato.
Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.
Gli inserti filettati rotondi presentano una filettatura interna per i piedini scorrevoli e piedini di livellamento regolabili. Le loro filettature metalliche assicurano un'accoppiamento regolare, sicuro e durevole, mentre i due pezzi stampati si adattano perfettamente ai tubi.
Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Le leve a camma con filettatura interna consentono il serraggio o l'allentamento senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. Sbloccando l'impugnatura si disimpegna la leva utilizzata per serrare o allentare mentre l'inserto o il perno resta fermo.
Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.
I pomelli della leva del cambio e gli alberi sono realizzati in acciaio molato e brunito. La maniglia a T è realizzata in plastica nera con un inserto in ottone; queste leve sono ideali per le applicazioni dove si cambia marcia attraverso un punto di articolazione.
Le leve di comando in fibra di vetro fungono da selettore di posizione sui macchinari, consentendo all'operatore di passare facilmente da un'impostazione all'altra. Queste leve, di facile presa, sono resistenti a olio e grassi.
Le impugnature a T femmina presentano inserti in metallo che si inseriscono facilmente creando una manopola ergonomico, facile da afferrare. L'impugnatura a T garantisce una salda presa con la mano per regolare rapidamente i comandi o come leva.
Codice Serie: SR6540
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.