Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Filettato Nastro per marcatura pavimenti

 (50 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Perni e barre completamente filettate

I perni e le barre completamente filettate sono ideali per applicazioni in cui non è necessario che la testa di una vite (o altro elemento di fissaggio) sia visibile o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale, fissandolo e possono essere inseriti direttamente nell'applicazione.

Codice Serie: SR1985

Piedini per macchinari - Standard

La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.

Codice Serie: SR1545

Ruote Float-on

Le nostre ruote Float-on sono progettate per l'uso in condizioni di bagnato e di asciutto. Assicurano il movimento omogeneo di materiali piani delicati o lucidi. Le sfere sono disponibili in due materiali e colori. La sfere in poliuretano rosso (Shore A 90-95) è più resistente all'usura. La gomma nera (Shore A 80-85) è adatta alla maggior parte delle altre applicazioni. L'altezza regolabile le rende molto pratiche da usare. Sono dotate di un perno zincato. Sono disponibili opzioni destrorse o sinistrorse in base alle vostre necessità. Il prodotto è fornito interamente o parzialmente assemblato ed è disponibile anche nella versione "solo con sfera".

Tappi a scatto

Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.

Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.

Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.

  • Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, con una sola rotazione si ottiene un inserimento saldo e sicuro.
  • Hanno una linguetta centrale in alto che offre una presa forte per il serraggio e la rimozione.
  • Sono adatti alle filettature metriche, BSP e UNF.
Materiale: LDPEColore: Rosso, Giallo, Blu, NeroStandard infiammabilità del materiale: Series Code: SRTFUP, SR1119, SR1010, SR1008, SR1760

Tappi a spinta

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Bianco, Nero Series Code: SR1011

Tappi antivibrazioni - LDPE

I tappi antivibrazioni sono ideali per raccordi idraulici BSP. La struttura a filettatura dentellata impedisce alle parti in movimento di allentarsi. Questi tappi idraulici sono prodotti in un colore trasparente per consentire una facile ispezione dell'O-ring montato

Codice Serie: SR6112

Tappi con linguetta di tiro centrale

La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.

La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Utilizzati in diverse applicazioni.

  • Il design conico consente al tappo di adattarsi a vari diametri interni.
  • La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione e un'installazione facile e veloce, sia a mano che con un utensile.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui cavi elettrici nella costruzione di macchinari, apparecchiature e pannelli di controllo.
Materiale: LDPE, TPR Colore: Giallo, Nero, Arancione, Rosso Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Tappi con linguetta di tiro laterale

I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.

La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.

Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.

  • Protegge da polvere, sporco, danneggiamenti, umidità, acidi e corrosione.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
  • Il design conico consente a questo elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Blu, Giallo, Naturale Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Tappi di protezione filettati - Filettatura NPT

Tappi di protezione filettati NPT sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Disponibili in filettature UNF, NPT, metriche e BSP/Gas.

Codice Serie: SRK0083, SR5759

Tappi di protezione filettati - Filettatura UNF

Tappi di protezione filettati UNF sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Sono adatti per filettature UNF.

Codice Serie: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Tappi di protezione filettati - Filettatura metrica

I tappi filettati con filettature metriche sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Disponibili in filettature UNF, NPT, metriche e BSP/Gas.

Codice Serie: SR1002

Tappi di protezione filettati - Filettature BSP/Gas

I tappi filettati con filettature BSP/Gas sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Disponibili in filettature UNF, NPT, metriche e BSP/Gas.

Codice Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Tappi di protezione filettati - Flangia larga

I tappi filettati a flangia larga sono realizzati in nylon per assorbire la vernice e ridurre al minimo lo sfaldamento al fine di evitare contaminazioni al momento della rimozione. La guarnizione in nitrile sigilla il tappo sulla superficie ottenendo così una protezione stagna.

Codice Serie: SR5761

Tappi di protezione filettati - Innesto rapido

  • Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove.
  • It is offered in either Silicone, a reusable high temperature resistant material, or EPDM, a reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Materiale: PE-LD
Colore: Rosso
Standard infiammabilità del materiale:


Codice Serie: SR1009

Tappi di tenuta scanalati

I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.

Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.

Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.

  • Progettati con un doppio anello di tenuta per offrire una tenuta sicura e affidabile.
  • Proteggono dagli agenti contaminanti e impediscono che liquidi e umidità rimangano intrappolati nel foro.
  • Sono facili da installare e rimuovere a mano.
Materiale: LDPE, PA, PEColore: Giallo, BluStandard infiammabilità del materiale: Series Code: SR1005, SR1007, SR1117

Tappi filettati con O-ring - Filettatura UNF

I tappi filettati con O-ring sono dotati di una flangia di compressione e un O-ring per fornire tenuta stagna e la massima protezione da perdite per filettature idrauliche. Possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave, una brugola o un cacciavite. Adatti a filettature metriche, UNF e BSP Gas.

Codice Serie: SR5762, SR1125, SR5760

Tappi filettati con O-ring - Filettatura metrica

I tappi filettati con O-ring per filettature metriche includono un labbro flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna, per una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. Garantiscono una tenuta ermetica e quindi impediscono l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.

Possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano. Sono disponibili filettature metriche, con un diametro interno ed esterno preciso in millimetri. La conicità precisa della filettatura metrica consente la migliore trasmissione possibile della forza.Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.

  • Impediscono a contaminanti come sporco, polvere, detriti e umidità di uscire dal foro.
  • Sono disponibili filettature metriche, con un diametro interno ed esterno preciso in millimetri.
  • Utilizzato nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico.
Materiale: HDPEColore: GialloStandard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Tappi filettati con O-ring - Filettature BSP/Gas

I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.

Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.

Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.

  • Includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna.
  • Possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
  • Utilizzato nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico.
Materiale: HDPEColore: GialloStandard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Tappi filettati con guarnizione

I tappi filettati con guarnizione hanno lo scopo di creare una tenuta ermetica e sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco o altri componenti indesiderati. L'inclusione di una guarnizione\rondella migliora le capacità di tenuta, aggiungendo un ulteriore livello di protezione contro perdite e impurità.

I tappi filettati sono facili da installare e rimuovere dall'applicazione utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese. Possono resistere a temperature da -30 C a +90 C.

Sono spesso impiegati negli impianti idraulici e pneumatici, nel settore automobilistico e nell'ingegneria in generale.

  • Garantiscono una tenuta ermetica, impedendo l'ingresso di agenti contaminanti.
  • Sono facili da installare e rimuovere utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese.
  • Resistono a temperature da -30 C a +90 C.
Materiale: LDPE, PA6, PA; TPEColore: Rosso, Giallo, BiancoStandard infiammabilità del materiale: Series Code: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Tappi per GPL

Sviluppati in collaborazione con le aziende del settore, i tappi per GPL aiutano a prevenire pericolose perdite di gas. Questi tappi sono progettati secondo le norme di LP Gas Association Code of Practice 15: Part 2. I profili sono agganciati per impedire la perdita e per facilitare la sostituzione; sono contrassegnati con la direzione di inserimento/rimozione.

Codice Serie: SR1085

Tappi per uso generico

I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.

La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.

Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.

  • Il design a pareti parallele garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Facili da installare e da rimuovere, garantiscono una finitura ordinata.
  • Adatti a varie applicazioni tra cui quelle automobilistiche, manifatturiere e commerciali.
Materiale: LDPE, TPR, TPE, PVC, Vinile Colore: Naturale, Nero, Rosso, Verde Series Code: SR1015, SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Tappi per valvole delle bombole del gas

Sviluppate in collaborazione con importanti società del gas europee, i nostri tappi per valvole proteggono le valvole del gas industriali da polvere e sporcizia. Quelli in LDPE giallo sono a prova di manomissione e sono disponibili con o senza l'esclusiva apertura di ventilazione che consente il rilascio sicuro del gas dopo un'apertura accidentale della valvola.

Codice Serie: SR1060

Tappo per connettore a fissaggio rapido

I tappi per connettore a inserimento rapido sono stati creati per essere conformi ai connettori SAE J2044 - 12 per i sistemi di alimentazione. Il tappo offre protezione dall'ingresso di contaminanti o da potenziali perdite di fluido.

La linguetta ad anello è progettata per coprire la parete del connettore quando è montata e per essere estratta per una rimozione facile e veloce.

  • La linguetta ad anello è progettata per coprire la parete del connettore quando è montata.
  • Aiuta a collegare i fili in modo rapido e semplice, senza bisogno di strumenti o attrezzature speciali.
  • Utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPEColore: GialloStandard infiammabilità del materiale: Series Code: SRF0009

Volantini a lobi - Femmina

I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.

Volantini e manopole - Femmina

Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

  • di 2