Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo Non Threaded

 (47 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci Unicap

I cappucci e le rondelle Unicap sono progettati per nascondere e proteggere le teste di viti o bulloni esposte per motivi estetici o di sicurezza. Questi cappucci e rondelle sono resistenti alla corrosione, all'abrasione e agli urti grazie al materiale con cui sono realizzati, che offre protezione e durata nel tempo.

Inoltre, proteggono dallo sporco e sono facili da installare e rimuovere a spinta. Disponibili nella versione a basso e alto profilo. Utilizzati nella costruzione, negli elementi di arredo e nelle apparecchiature.

Nota: in questa gamma di prodotti sono presenti cappucci e rondelle che sono venduti separatamente ed è quindi necessario ordinare entrambi gli articoli.

  • Materiale: PP, HDPE, LDPE
  • Colore: Grigio, Argento, Nero, Bianco, Naturale, Selce, Marrone, Pietra, Beige, Oro, Arancione


Codice Serie: SR1801

Cappucci a rimozione rapida

Tappo a sgancio rapido utilizzato nelle applicazioni idrauliche. Il raccordo femmina è adatto a proteggere gli attacchi rapidi ISO 7241-1 Serie A e B.

Il cappuccio è progettato per rimanere attaccato al tubo. Offre una protezione superiore dall'ingresso di sporco e umidità e una resistenza alla corrosione.

  • Materiale: elastomero termoplastico (TPE)
  • Colori: blu, verde, rosso e giallo
  • Intervallo di temperatura: da -40F a 275F (da -40C a 135C)


Codice Serie: SR1181

Cappucci con linguetta a strappo

I cappucci con linguetta a strappo sono una soluzione standard e pronta all'uso che vi consentirà di soddisfare le richieste dei vostri clienti senza i troppo comuni ritardi.

I cappucci con linguetta a strappo sono cappucci a montaggio e rilascio rapido. Come soluzione rapida, possono essere facilmente montati e rimossi in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui tubi e condotte idrauliche critici, come quelli che trasportano oli e altri fluidi all'interno di veicoli e macchinari. Questo li rende una scelta ideale per l'industria automobilistica specializzata e per altri settori manifatturieri.

I cappucci con linguetta a strappo aiutano anche a proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto e lo stoccaggio. Proteggono le parti da danni, sporco, umidità e altre forme di contaminanti. Questi cappucci sono altamente versatili e ideali per una serie di applicazioni e filettature diverse, tra cui BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Realizzati in polietilene a bassa densità (LDPE), i cappucci sono dotati di una semplice linguetta a strappo per un rilascio rapido e una rimozione veloce. La facilità di estrazione del cappuccio con linguetta a strappo dalla tubazione idraulica rende più rapido il processo di rimozione. Tirando semplicemente la linguetta, il tappo si apre e può essere rimosso.

Il materiale LDPE è resistente e flessibile. Offre molti dei vantaggi dei cappucci in PVC, come l'integrità e la pulizia.

  • Colori: blu, naturale e giallo
  • Conforme RoHS


Codice Serie: SR1022, SR1033

Cappucci copriviti

Questi cappucci copriviti in LDPE proteggono e coprono le viti nel truciolato impiallacciato. La gamma è disponibile in vari colori come bianco, teak e alcune sfumature di marrone. Ciò li rende ideali per numerose applicazioni e finiture superficiali.

Codice Serie: SR1612

Cappucci di carta conici

Questi cappucci conici e sono adatti per applicazioni di verniciatura, anche a polvere. Sono in grado di sopportare temperature fino a 205 C e rappresentano un'alternativa economica al silicone. Sono realizzati in una miscela di materiali vergini e post-consumo e sono completamente riciclabili, rappresentando quindi una soluzione rispettosa dell'ambiente.

Codice Serie: SR6114

Cappucci di copertura

Cappucci di copertura, disponibili in numerosi materiali e opzioni colore. Progettati per coprire le teste delle viti e ideali per scopi decorativi, questi cappucci durevoli offrono un'eccellente protezione dall'ingresso di materiali estranei in numerose applicazioni.

Codice Serie: SR1811, SR1889

Cappucci di protezione per albero motore

I cappucci di protezione per albero motore sono utilizzati per proteggere e mascherare l'albero motore e i cuscinetti circostanti dall'olio e da numerose sostanze chimiche.

Sono disponibili in diversi materiali: polietilene a bassa densità (LDPE) e cloruro di polivinile flessibile (PVC). L'opzione in PVC offre anche resistenza a strappi e spaccature.

Gamma conforme a DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.

  • Materiali: LDPE e PVC flessibile
  • Colore: giallo


Codice Serie: SR1079

Cappucci di protezione per bulloni

I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.

Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.

Disponibili in vari colori.

  • Proteggono gli elementi di fissaggio dei giunti da manomissioni e agenti atmosferici.
  • Creano un aspetto finito migliore per la vostra applicazione.
  • Ottima scelta per le applicazioni esterne.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Verde, Marrone, Grigio, Bianco Codice Serie: SR1802, SRF0074

Cappucci di protezione per tubi

Cappuccio protettivo per la copertura di fori su tubi, condutture e pali. Questi cappucci di protezione proteggono l'applicazione da danni e ingresso di sporco. Sono realizzati in polietilene bianco ad alta densità.

Codice Serie: SRF0011

Cappucci di tenuta con anello interno

La nostra gamma di cappucci di tenuta con anello interno è progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.

Il design dei cappucci è caratterizzato da una maggiore lunghezza complessiva per una maggiore protezione dall'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti. Sono inoltre dotati di un anello di tenuta stampato nella parte inferiore che scatta sotto il connettore per mantenerlo saldamente in posizione durante il trasporto e la lavorazione.

La nostra gamma è adatta a filettature UNF e JIC.

  • Progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.
  • Ha una lunghezza complessiva superiore per una maggiore protezione.
  • Adatti per filettature UNF e JIC.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Blu Codice Serie: SRCFST, SR1078

Cappucci e tappi conici - Standard

I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.

  • Design del tappo adatto a più diametri interni ed esterni.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici o nell'industria medica.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Cappucci flessibili per tubi

I nostri cappucci flessibili per tubi coprono un'ampia gamma di misure. Il materiale in PE flessibile ne agevola l'inserimento sul tubo.

Codice Serie: SR1388

Cappucci morbidi zigrinati

I cappucci morbidi zigrinati sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Hanno un esterno zigrinato e sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.

Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.

Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF.
  • Facili da installare o rimuovere.
  • Funzionano a temperature da un minimo di -60 C a un massimo di 135 C.
Materiale: TPE Colore: Blu Codice Serie: SRF0010

Cappucci per ingrassatori

I cappucci per ingrassatori sono progettati per proteggere gli ingrassatori da polvere, umidità, sporco e altri agenti contaminanti. La nostra gamma offre una selezione di cappucci con o senza linguetta, per facilitarne la rimozione. Il design del cappuccio consente di scegliere tra opzioni zigrinate o non zigrinate per facilitare la presa. Questi cappucci per ingrassatori possono essere utilizzati anche come indicatore visivo dell'avvenuta lubrificazione del raccordo.

Si tratta di una soluzione economica, facile e veloce da installare e rimuovere.

Utilizzati nelle applicazioni di trasmissione di fluidi dotate di ingrassatori.

  • Progettati per proteggere da polvere, umidità, sporco e altri agenti contaminanti.
  • Facili e veloci da installare o rimuovere.
  • Adatti per l'uso in macchinari, attrezzature, veicoli o qualsiasi applicazione che utilizzi ingrassatori.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SRPITPE, SRPI, SR1019

Cappucci per mascheratura a rimozione facile

I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura, anodizzazione e sabbiatura.

Il cappuccio è dotato di una guarnizione interna che garantisce una tenuta sicura e il design flangiato consente di rimuovere facilmente la bombola dall'applicazione. I tappi possono essere riutilizzati più volte.

Per garantire un adattamento adeguato alle caratteristiche del progetto, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10% rispetto al diametro esterno del pezzo da mascherare.

La nostra gamma è disponibile in due materiali: silicone ed EPDM. Il silicone è un materiale di mascheratura di qualità superiore, resistente alle alte temperature e agli agenti chimici. Grazie al design scanalato, sono adatti a una vasta gamma di dimensioni. L'EPDM è un materiale più economico con una minore resistenza al calore.

  • Materiali: Gomma siliconica 600F (316C) e EPDM 425F (218)
  • Colori: Naturale e nero
  • Durezza: Durometro (Shore A) 55 + 5


Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Cappucci per raccordi Banjo

Una gamma di cappucci protettivi progettati per le connessioni con i raccordi Banjo. Forniscono una copertura esterna dell'assieme durante lo stoccaggio e il trasporto per proteggere il raccordo dall'ingresso di sporcizia. La nostra gamma è disponibile in due materiali: cloruro di polivinile (PVC) flessibile e polietilene ad alta densità.

Le opzioni in PVC flessibile si adattano in modo preciso e aderente per assicurare una protezione ottimale. Il materiale flessibile consente un'applicazione e una rimozione rapide, agevolate da una comoda linguetta.

Il materiale più duro dei prodotti in HDPE rende l'applicazione rapida, facendo scattare facilmente il cappuccio in posizione per garantire una presa salda. Adatti a temperature che vanno da un minimo di -30 a un massimo di +80 gradi Celsius.

  • Materiali: HDPE e PVC flessibile
  • Colori: rosso e giallo
  • Si adattano ai raccordi Banjo idraulici a DIN 7642 B/E


Codice Serie: SR1071, SRF0005

Cappucci per tubi di dimensioni standard

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Giallo, Rosso, Nero, Naturale, Grigio Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Cappucci per tubi incassati

I cappucci incassati aiutano a proteggere i bordi smussati dei tubi e le pareti interne dalla corrosione e dai danni. Sono compatibili con ganci per gru per lo spostamento dei tubi durante lo stoccaggio, il transito e la posa.

La nostra gamma è disponibile in due materiali. L'opzione in polietilene a bassa densità (LDPE), di colore nero, è adatta per applicazioni pesanti. È resistente a temperature comprese tra -30 C e +60 C. Il polietilene (PE) giallo è altamente flessibile. Il materiale morbido consente di montare facilmente tubi di dimensioni maggiori.

  • Adatti a una gamma di specifiche di tubi DIN:daDN 150fino aDN 1000.
  • Materiali: polietilene a bassa densità (LDPE) e polietilene (PE)
  • Colori: nero e giallo


Codice Serie: SR1370, SR1371

Cappucci per tubi per impieghi gravosi

Questi cappucci per tubi per uso gravoso sono adatti per misure nominali di tubi e rappresentano un'opzione di alta qualità ma a basso costo. Sono realizzati in polietilene nero o giallo. Le lamelle interne assicurano una tenuta salda e allentano l'accumulo di pressione. I cappucci sono disponibili con o senza foro di
Codice Serie: SR1389

Cappucci per viti Pozidrive

Questi cappucci coprivite Pozidrive sono pensati per proteggere le viti Pozidrive (Phillips o a croce). Installazione rapida e semplice. Questi cappucci coprivite offrono protezione alla testa della vite oltre a garantire una finitura pulita alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR1815

Cappucci per viti Torx

I cappucci per viti Torx in LDPE sono adatti alle viti con o senza testa svasata. Forniscono una finitura rapida e pulita e sono disponibili in bianco, grigio e nero.

Codice Serie: SR1816

Cappucci per viti con testa a croce

Questi cappucci per viti a croce in LDPE servono a nascondere e proteggere da polvere, sporco e danni le viti con testa a croce (Phillips) esposte. La gamma comprende varie opzioni colore: bianco, nero e alcune sfumature di marrone.

Codice Serie: SR1806

Cappucci sferici

I cappucci sferici a pressione sono una protezione per impieghi gravosi molto utilizzata. Possono adattarsi a diverse angolazioni delle gambe e migliorano la finitura. Possono essere usati anche come terminale decorativo.

Codice Serie: SR1634

  • di 2