Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Per impieghi gravosi Apparecchiature Raffreddamento scheda elettronica

 (49 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Antivibranti - Per impieghi gravosi

Il supporto antivibrante con fissaggio a vite attutisce gli urti e riduce il rumore con elevata adesione al pavimento. Questi supporti sono ideali per essere utilizzati come piedini per macchinari e convogliatori.

Base cuscinetto in gomma antiscivolo

I cuscinetti in gomma antiscivolo sono ideali per coprire i piedini di livellamento su macchinari o nastri trasportatori. Questi cuscinetti possono sostenere carichi pesanti e fornire una frizione aggiuntiva per impedire il movimento e lo scivolamento.

Cerniere HVAC

Le cerniere HVAC sono cerniere a rotazione libera per uso gravoso, ideali per grandi porte e sportelli a filo. Adatte per impianti di aria condizionata, pannelli elettrici e coperture e pannelli di macchinari. Questa gamma è disponibile in vari modelli e materiali per soddisfare esigenze estetiche, ambientali e applicative. I clienti che acquistano questo prodotto potrebbero essere interessati anche alla nostra gamma di guarnizioni di protezione dalle intemperie.

Cerniere a frizione a doppio asse

Queste cerniere a frizione a doppio asse sono realizzate in acciaio inossidabile e sono ideali come supporti girevoli per monitor. Il valore di coppia fisso consente alla cerniera di girare in modo uniforme e controllato in ogni direzione.

Cerniere a frizione costante - Controllo della posizione

Queste cerniere a frizione costante si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore della coppia è fissato in modo specifico e non richiede ulteriori regolazioni nel corso del suo ciclo di vita. La gamma comprende cerniere realizzate in diversi materiali e con diversi valori di coppia.

Cerniere a frizione regolabile - Con perni o fori

Queste cerniere a frizione regolabile si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore di coppia può essere regolato girando la vite integrata. La gamma è disponibile in vari materiali, finiture e tipi di fissaggio.

Cerniere a molla - Posizione aperta e chiusa

Le cerniere a molla hanno un perno centrale con una molla che consente alla cerniera di ritornare sempre nella posizione originale. Ideali per l'uso su porte e pannelli che necessitano di un meccanismo di sicurezza in grado di ritornare alla posizione originale, in apertura o in chiusura. La gamma è disponibile in differenti selezioni di materiali e finiture, movimenti della molla, forze di apertura e di chiusura.

Cuscinetti antiscivolo adesivi

I paracolpi adesivi offrono ammortizzazione e protezione per una vasta gamma di superfici, in molte applicazioni.

La gamma comprende dischi adesivi neri con schiuma su un lato dalle proprietà antiscivolo. Disponibili in confezioni da quattro pezzi, in rotolo o in tampone, questi dischi versatili sono progettati per aderire a molte superfici, tra cui cartone ondulato, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale e rivestimenti a polvere.

Sono inclusi anche cuscinetti antiscivolo realizzati con nastro in schiuma di PE, con un rivestimento in carta rivestita di silicone. Sono adatti per applicazioni con temperature da -29 C a 66 C.

  • Adesivo a base di gomma
  • Soluzione permanente
  • Finitura nera


Codice Serie: SR5808

Dischi adesivi

Questi dischi adesivi in gomma nera sono adatti a superfici lisce e asciutte. Sono antiscivolo e non lasciano segni una volta rimossi.

  • Disponibili in vari diametri
  • Sono rimovibili


Codice Serie: SR1577

Filtri per ventole

Le griglie di protezione e i filtri evitano la caduta di impurità nelle pale della ventola e l'occlusione fortuita. I filtri per ventole servono a impedire l'ingresso di polvere.

Fissaggi per ventola - Elastomero

Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali

Codice Serie: SRFMB

Fissaggi per ventole

Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali.

Codice Serie: SRRCOFM

Guarnizioni per ventole

Le guarnizioni per ventole proteggono le ventole CC e CA per applicazioni industriali e computerizzate garantendo tenuta tra la ventola e la staffa di montaggio.

Inserti e paracolpi - Filettati

Gli inserti e paracolpi - filettati possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per apparecchiature di piccole dimensioni. Il materiale non corrosivo del perno e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili.

Codice Serie: SR5804

Nastro ad alta tenuta in rotoli

I nastri Duraco High Bond con nucleo in schiuma acrilica ad alte prestazioni soddisfano un'ampia gamma di esigenze di applicazione. I nastri High Bond sono antimanomissione, ideali per unire metalli differenti e offrono eccellente resistenza ai cicli di temperatura. Disponibili in 4 colori: trasparente, bianco, grigio e nero. Il nastro trasparente è ideale per le applicazioni su vetro e acrilico trasparente. Specifiche: Adesivo: permanente con nucleo in schiuma acrilica adesiva. Range di temperatura di esercizio: da -20F a 300F Applicazioni. Apparecchi: sostituisce i fissaggi meccanici in apparecchi domestici e applicazioni commerciali. .Design: adesione senza interruzioni dei pannelli decorativi Elettronica: schermi LCD, palmari, armadi dati. Eventi promozionali: montaggio di banner e installazione di cartelli. HVAC: sostituisce i fissaggi meccanici e la saldatura nell'assemblaggio di unità principali o di condizionamento dell'aria

Nastro ad alta tenuta pretagliato su rotolo

I nastri Duraco High Bond con nucleo in schiuma acrilica ad alte prestazioni soddisfano un'ampia gamma di esigenze di applicazione. I nastri High Bond sono antimanomissione, ideali per unire metalli differenti e offrono eccellente resistenza ai cicli di temperatura. Disponibile in 3 colori: bianco, grigio, trasparente. Il nastro trasparente è ideale per le applicazioni su vetro e acrilico trasparente. I pezzi pre-tagliati ne facilitano l'applicazione: basta staccare e attaccare. Specifiche: Adesivo: permanente con nucleo in schiuma acrilica adesiva. Range di temperatura di esercizio: Trasparente: da -20F a 300F Bianco: da -20F a 240F Grigio: da -20F a 240F; Applicazioni: Apparecchi: sostituisce i fissaggi meccanici in apparecchi domestici e applicazioni commerciali. Design: adesione senza interruzioni dei pannelli decorativi Elettronica: schermi LCD, palmari, armadi dati. Eventi promozionali: montaggio di banner e installazione di cartelli. HVAC: sostituisce i fissaggi meccanici e la saldatura nell'assemblaggio di unità principali o di condizionamento dell'aria

Paracolpi a pressione e piedini in gomma - Paracolpi

I paracolpi a pressione possono essere utilizzati come piedini, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e dispositivi di arresto in diverse applicazioni. Lo stelo a pressione mantiene il paracolpi saldamente in posizione per proteggere le superfici dal contatto.

Codice Serie: SR5807

Paracolpi a pressione e piedini in gomma - Piedini

I piedini a pressione possono essere utilizzati come piedini, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e dispositivi di arresto in diverse applicazioni. Il design a pressione mantiene il paracolpi saldamente in posizione per proteggere le superfici dal contatto.

Codice Serie: SR5795

Paracolpi adesivi

La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.

I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.

I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.

  • L'adesione è ottimale su una superficie liscia, pulita e asciutta.
  • Tipicamente utilizzati come piedini in gomma, fermaporta per armadietti e porte, e per la protezione delle superfici.
  • Classificazione UL94 HB
  • Facile da usare: basta staccare e incollare.


Codice Serie: SR1593

Passacavi aperti - A innesto rapido

I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.

Piedini articolati per uso industriale - In acciaio inossidabile

Questa gamma di piedini articolati per uso industriale comprende un perno filettato in acciaio inossidabile 304 fissato a una base in poliammide (PA) di colore nero per garantire un'articolazione massima di 30. Ideali per l'uso nell'industria alimentare e nel catering.

Piedini con montaggio con perno - Base girevole in plastica

I piedini con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in metallo

I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in plastica

I piedini regolabili con montaggio mediante perno e base rigida in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.

Piedini con perno di attacco

I piedini con perno di attacco, a volte chiamati piedini scorrevoli a fungo a causa della forma a fungo del piedino, sono una valida sostituzione delle ruote con perno o dei piedini con perno. Inseriti nelle gambe o alla base di un'applicazione, permettono di spostare senza problemi e facilmente i mobili. Offrono più stabilità di una ruota, che rischia di muoversi in avanti e indietro, in particolare su superfici piastrellate o laminate.

La nostra gamma di piedini con perno di attacco ha una base, o piedino, in poliammide nera (PA) e uno stelo in acciaio galvanizzato. Lo stelo del perno di attacco rende l'installazione veloce e la base liscia in PA offre una manovrabilità senza sforzo.

Ci sono sei tipi tra cui scegliere, per soddisfare una varietà di esigenze applicative. Il tipo 4 è fornito con base cava.

  • di 2