Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: PE-LD
Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Rood
Brandveiligheidsnorm:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | D | Kleur | Materiaal | H | h | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1095 - € 0,1923 | 13401 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||
€ 0,1229 - € 0,1229 | 7052 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
PE-LD
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
€ 0,1229 - € 0,1229 | 6234 Op voorraad |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PE-LD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
€ 0,1296 - € 0,1296 | 820 Op voorraad |
0.724 in
18.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
PE-LD
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
€ 0,1684 - € 0,1684 | 4005 Op voorraad |
0.921 in
23.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Zwart
|
PE-LD
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
€ 0,0871 - € 0,1215 | 2126 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||||
€ 0,1227 - € 0,2137 | 15224 Op voorraad |
0.921 in
23.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
€ 0,2066 - € 0,3655 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.142 in
29.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
€ 0,0597 - € 0,1043 | 21280 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
€ 0,1556 - € 0,1556 | 7939 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
€ 0,6199 - € 0,6199 | 2001 Op voorraad |
2.13 in
54.1 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 2,1088 - € 2,1088 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.406 in
86.5 mm
|
3.909 in
99.3 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||||
€ 0,1224 - € 0,1224 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.331 in
8.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
PE-LD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
€ 0,087 - € 0,087 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.173 in
4.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||
€ 0,087 - € 0,1214 | 15260 Op voorraad |
0.283 in
7.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||
€ 0,087 - € 0,1214 | 9341 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
€ 0,121 - € 0,2406 | 4615 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
||||
€ 0,4047 - € 0,6609 | 7417 Op voorraad |
2.177 in
55.3 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||||
€ 0,1457 - € 0,1457 | 17992 Op voorraad |
0.701 in
17.8 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||||
€ 0,0929 - € 0,1297 | 18969 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
PE-LD
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan