Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: PE-LD
Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Rood
Brandveiligheidsnorm:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | D | Kleur | Materiaal | H | h | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0929 - € 0,1297 | 2100 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE-LD
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||
€ 0,0929 - € 0,1297 | 10705 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Wit
|
PE-LD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
€ 0,0929 - € 0,1297 | 2983 Op voorraad |
0.587 in
14.9 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Wit
|
PE-LD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
€ 0,0929 - € 0,1297 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Zwart
|
PE-LD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
€ 0,0929 - € 0,0929 | 765 Op voorraad |
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Wit
|
PE-LD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
1255333 | € 0,1556 - € 0,2428 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.791 in
20.1 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
€ 0,0474 - € 0,0474 | 11066 Op voorraad |
0.524 in
13.3 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
€ 0,0564 - € 0,087 | 50451 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||||
€ 0,3099 - € 0,5231 | 1170 Op voorraad |
1.437 in
36.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
€ 0,4161 - € 0,7014 | 387 Op voorraad |
2.028 in
51.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 0,0564 - € 0,0977 | 15703 Op voorraad |
0.331 in
8.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
€ 0,1095 - € 0,1923 | 13401 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||
€ 0,1229 - € 0,1229 | 7052 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
PE-LD
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
€ 0,1229 - € 0,1229 | 6234 Op voorraad |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PE-LD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
€ 0,1296 - € 0,1296 | 820 Op voorraad |
0.724 in
18.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
PE-LD
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
€ 0,1684 - € 0,1684 | 4005 Op voorraad |
0.921 in
23.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Zwart
|
PE-LD
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
€ 0,0871 - € 0,1215 | 2126 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||||
€ 0,0929 - € 0,1297 | 3966 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Wit
|
PE-LD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
€ 0,0929 - € 0,1297 | 16450 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Wit
|
PE-LD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
€ 0,0929 - € 0,1297 | 12581 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
PE-LD
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan