Rozetringen bieden bescherming voor kasten en andere toepassingen tegen krassen en andere mogelijke beschadigingen. Ook kunnen ze worden gebruikt om foutief uitgelijnde gaten af te dekken, zodat het afgewerkte uiterlijk van uw toepassing er net en verzorgd uitziet.
Deze kwalitatief hoogwaardige afwerking gaat gepaald met goede thermische en elektrische isolerende eigenschappen. Deze ringen zijn zeer veelzijdig en kunnen ook worden gebruikt als glijvoeten, bumpers, voetjes en afstandhouders.
Serie: SR1946
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Binnendiameter | Buitendiameter | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Type | Type ring | Schroeftype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0631 - € 0,0631 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Standaard sluitring
|
Countersunk Screw
|
||
€ 0,1527 - € 0,1978 | 602 Op voorraad |
Wit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
3
|
Anti-verlies sluitring
|
Countersunk Screw
|
||
€ 0,0683 - € 0,0953 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
Randbeschermer
|
Anti-verlies sluitring
|
Countersunk Screw
|
||
€ 0,0924 - € 0,1289 | 13392 Op voorraad |
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
Randbeschermer
|
Anti-verlies sluitring
|
Countersunk Screw
|
||
€ 0,0666 - € 0,0929 | 27122 Op voorraad |
Wit
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Countersunk Screw
|
||
€ 0,0497 - € 0,0697 | 916 Op voorraad |
Wit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Flat Screw
|
||
€ 0,1152 - € 0,16 | 18784 Op voorraad |
Wit
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Flat Screw
|
||
€ 0,059 - € 0,0825 | 13527 Op voorraad |
Wit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Anti-verlies sluitring
|
Flat Screw
|
||
€ 0,0497 - € 0,0697 | 73131 Op voorraad |
Wit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M3
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Flat Screw
|
||
€ 0,0666 - € 0,0929 | 6869 Op voorraad |
Zwart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Flat Screw
|
||
€ 0,0548 - € 0,0768 | 31364 Op voorraad |
Zwart
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Standaard sluitring
|
Countersunk Screw
|
||
€ 0,1091 - € 0,1527 | 3901 Op voorraad |
Zwart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Anti-verlies sluitring
|
Countersunk Screw
|
||
€ 0,081 - € 0,0999 | 796 Op voorraad |
Naturel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
Randbeschermer
|
Standaard sluitring
|
Countersunk Screw
|
||
€ 0,0863 - € 0,1065 | 12496 Op voorraad |
Naturel
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
1/4"
|
Randbeschermer
|
Standaard sluitring
|
Countersunk Screw
|
||
€ 0,0741 - € 0,0914 | 494 Op voorraad |
Naturel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
#8
|
Randbeschermer
|
Standaard sluitring
|
Countersunk Screw
|
||
€ 0,1344 - € 0,1731 | 5806 Op voorraad |
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Anti-verlies sluitring
|
Flat Screw
|
||
€ 0,059 - € 0,0825 | 20000 Op voorraad |
Zwart
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Countersunk Screw
|
||
€ 0,0666 - € 0,0929 | 104605 Op voorraad |
Zwart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Flat Screw
|
||
€ 0,1091 - € 0,1527 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
4
|
Anti-verlies sluitring
|
Flat Screw
|
||
€ 0,1303 - € 0,1818 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Countersunk Screw
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.