Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, TPR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | H | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,9082 - € 2,0112 | 150 Op voorraad |
|
0.866 in
22.0 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
€ 0,0808 - € 0,1788 | 6750 Op voorraad |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Gepolijst
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
€ 0,063 - € 0,1397 | 13494 Op voorraad |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
€ 0,4929 - € 1,1331 | 126 Op voorraad |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 0,093 - € 0,2269 | 3213 Op voorraad |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
€ 2,0058 - € 4,2123 | 750 Op voorraad |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 0,2302 - € 0,5339 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Donkergrijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 0,1326 - € 0,1352 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rood
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
€ 0,1358 - € 0,2853 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Geel
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
€ 0,1358 - € 0,2853 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bruin
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
€ 0,1196 - € 0,1658 | 7431 Op voorraad |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
€ 0,1878 - € 0,3404 | 93 Op voorraad |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
€ 0,1397 - € 0,2542 | 5900 Op voorraad |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
€ 0,1227 - € 0,2429 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
€ 0,2924 - € 0,7176 | 1450 Op voorraad |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
€ 0,4124 - € 0,904 | 63 Op voorraad |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 0,5932 - € 1,3122 | 1403 Op voorraad |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 0,9803 - € 1,7374 | 1918 Op voorraad |
|
0.787 in
20.0 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
€ 1,0112 - € 2,5607 | 68 Op voorraad |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
€ 2,4437 - € 5,9328 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.728 in
18.5 mm
|
Medium grijs
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.