Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(64 productgroepen)
Hittebestendige ringpluggen zijn verkrijgbaar in twee verschillende materialen: naturel siliconenrubber of zwart EPDM. Beiden fungeren als pluggen voor gaten met of zonder schroefdraad en maskeren ook het oppervlak rondom het gat. De combinatie van ring en plug werkt als een eenheid
Serie: SR1065, SR1092, SR5753
Hittebestendige trekpluggen zijn ideaal voor het maskeren van boorgaten met/of zonder schroefdraad. Door de treklip kan de plug makkelijk in een gat worden ingebracht en vooral weer worden verwijderd, ook als het gat erg nauw is. Het materiaal is flexibel en houdt rekening met lichte variaties in de te maskeren maten.
Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Buis insteekdoppen zijn verkrijgbaar met verschillende functies. In buiseinden zijn ze ideaal voor het bevestigen van stelvoeten of zwenkwielen.
Dit assortiment met horizontale insteekdoppen is ontworpen om in rechthoekige buizen te worden gestoken en zorgt voor een nette afwerking van de toepassing.
Klanten kunnen kiezen uit vier opties voor verschillende verbindingsconfiguraties. Dit zijn:
Type 1 heeft 1 niveau en 2 richtingen
Type 2 heeft 1 niveau, 2 richtingen en bovendraad
Type 3 heeft 1 niveau, 2 richtingen en onderdraad
Type 4 heeft 1 niveau, 2 richtingen en 2 schroefdraden
Indrukbare volledige flensbeschermers hebben flexibele vinnen voor een nauwe pasvorm in het boorgat, zonder het gebruik van bevestigingen. Het PE-materiaal beschermt flenzen van ANSI B16.5 klasse 150, DN2627-2638 en BS5504 flenzen gedurende afwerking, opslag, transport.
Serie: SR1365
Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.
Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.
Klinknagel kappen bieden een snelle en nette afwerking voor schroeven, voor tal van toepassingen. Ons assortiment is verkrijgbaar in wit, grijs, beige en zwart polyethyleen van lage of hoge densiteit. Ook hebben we een breed assortiment verschillende maten voor al uw toepassingen.
Series Code: SR1814, SR1804
Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.
Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.
Kraagloze maskeerpluggen zijn ontworpen om gaten te maskeren zonder de omliggende oppervlakken te bedekken Door de taps toelopende ringen en holle kern kunnen verschillende maten afgedekt worden met 1 plug Het profiel heeft een treklip voor eenvoudige installatie en verwijdering.
Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Kraagpluggen zijn voorzien van een zelftappend ontwerp voor een eenvoudige installatie. Zeer duurzaam door hun dikke wand, waardoor ze moeilijk loskomen en een stevige verbinding bieden.
Ontworpen om uw apparatuur te beschermen tegen stof, vuil en andere externe elementen. Ideaal voor zandstralen en andere toepassingen in de bouw en automotive-industrie.
Ovale insteekdoppen en glijvoeten zijn ideaal voor het toevoegen van een hoogwaardige en afgewerkte uitstraling aan het uiteinde van ovale buizen. Vaak gebruikt in meubels en industriële toepassingen, de veelzijdigheid in materialen, afwerkingen en kleuren bieden vele keuzemogelijkheden om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Geplaatst in de uiteinden van ovale buizen, zoals stoel- en tafelpoten. Ze zijn verkrijgbaar voor de meest gangbare maten en diktes.
Ons assortiment biedt verschillende opties die zorgen voor een eenvoudige plaatsing en verwijdering, en een stevige bevestiging. Geribbelde opties zijn beschikbaar die zorgen voor een gemakkelijke invoer en een positieve pasvorm. Duurzaam en langdurig, u zult zeker een inzetstuk vinden voor uw volgend project.
Deze zwarte ovale omdoppen vormen een nette afdekking voor ovale buizen. Ze worden gebruikt als afwerking en bescherming, en worden hoofdzakelijk gebruikt als bedekking van scherpe buisranden. Het PVC-materiaal biedt flexibiliteit waardoor het gemakkelijk kan worden aangebracht en verwijderd.
Series Code: SR1522
Tapse papieren kappen en pluggen zijn gemaakt van crêpepapier en zijn geschikt voor verf - of poedercoat toepassingen. Ze kunnen temperaturen tot 205C weerstaan en zijn een kosteneffectief alternatief voor siliconenproducten. Ze zijn gemaakt van een mix van gerecycleerd en nieuw materiaal.
Serie: SR6113
Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
De centrale trekplug kan eenvoudig in gat met of zonder draad worden gestoken. Door het taps toelopende ontwerp kan het worden gebruikt om meerdere binnendiameters af te dichten. Deze plug biedt een strakke en veilige pasvorm die voorkomt dat ongewenste stoffen de open buis of het gat binnendringen, waardoor interne componenten worden beschermd en optimale prestaties worden gegarandeerd.
De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering door de lip omhoog te trekken. De plug beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.
Gebruikt in verschillende toepassingen.
Push-on kantelglijvoeten zijn zwenkbare glijvoeten met veerbevestiging voor gebruik op meubilair en andere producten en bieden mobiliteit en stabiliteit. Insteek- en glijvoeten bestaan uit één stuk om het aanbrengen te vergemakkelijken. De glijvoeten zijn ontworpen met een buiseindkap voor een nette afwerking en hebben een kantelend kogelgewricht. Het assortiment biedt een keuze uit verschillende voeten voor uiteenlopende toepassingen.
Rechthoekige insteekdoppen en glijders zijn bij uitstek geschikt voor lichtgewicht maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen. Geplaatst in een buisuiteinde, zorgen ze voor een schoon en keurig uiterlijk aan de voltooide toepassing.
Het geribbeld ontwerp zorgt voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.
Standaard ronde eindkappen hebben geen schroefdraad en zijn verkrijgbaar in veel verschillende maten. Ze zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.
Ronde inzetstukken met schroefdraad zijn verkrijgbaar als quick-fit inzetstukken voor buisuiteinden en verbindingspijpen. Met schroefdraad voor stevige schroefbevestiging. Deze inzetstukken met schroefdraad bieden een stabiel en stevig bevestigingspunt voor een keur aan meubel- en apparatuurcomponenten.
Ze worden vaak gebruikt in de productie- en verpakkingsindustrie en de bouwsector.
Ronde kogelkap met hoge sterkte en stevige drukbevestiging voor een verbeterd pootontwerp. Ideaal voor meubels, handwerk of architectonische projecten. Kan ook worden gebruikt om de uiteinden van meubilair te beschermen en is gemakkelijk te verwijderen en aan te brengen. Tevens geschikt als decoratieve bovenkant of afwerking.
Tapse ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.
De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.
Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.
Materiaal: PVC, nylon Kleur: wit, zwart, naturel
Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069
Standaard ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.
De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.
Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.
Ronde hangerkap die beschermt tegen buitendiameters van buizen, pijpen en draadstangen met of zonder schroefdraad. Kan onbedoeld verplaatsen helpen voorkomen. Heeft een aantrekkelijke afwerking met een handig doorboord uiteinde voor ophangen.
Flexibel, zodat ze goed passen, met een goede weersbestendigheid waardoor ze goed geschikt zijn voor buitentoepassingen.
Ronde vinyl eindkappen met drukbevestiging zijn een veelzijdig en praktisch accessoire voor een net en afgewerkt uiterlijk van de uiteinden van diverse cilindrische objecten.
Passen stevig op de uiteinden van ronde of cilindrische buizen, stangen of pijpen. Bieden bescherming, zijn duurzaam en bestand tegen stoten, schuren en weersinvloeden.
De glanzende en aantrekkelijke afwerking maakt deze kap ideaal voor gebruik als decoratieve eindkap. Fungeert ook als beschermende barrière en beschermt de uiteinden van buizen of draadstangen tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: polyvinylchloride (PVC) Kleur: zwart, rood
Serie: SR1044
SAE-flenskappen worden voornamelijk gebruikt in hydraulische en pneumatische toepassingen. Ze zijn een beschermkap voor gebruik in toepassingen met 3000 en 6000 SAE PSI. Biedt maximale bescherming voor stompe lasuiteinden op kleppen, pompen en warmtewisselaars. Deze zullen niet barsten of afbrokkelen en elimineren de noodzaak van triplex, masoniet en bevestigingsmiddelen.
Bespaart arbeidskosten bij de montage omdat ze eenvoudig met de hand in elkaar passen. Het speciaal omgekeerde hoekontwerp komt overeen met de stomplashoek en bedekt of beschermt het uiteinde volledig tijdens transport en opslag.
Gemaakt van lage dichtheid polyethyleen (PE-LD) en twee kleuropties zijn beschikbaar. De natuurlijke, doorschijnende optie is ontworpen om de oppervlakken van gespleten flenskoppelingen te beschermen en maakt het mogelijk dat de O-ring zichtbaar blijft, terwijl deze tevens veilige bescherming biedt door middel van een interne vergrendelingskraal. De rode optie is ideaal voor SAE-flensnippels. Met een temperatuurbereik van minimaal -30 graden C tot maximaal +50 graden C.
Schuine vierkante insteekdoppen zijn een eenvoudig te bevestigen duurzaam onderdeel. Ze zijn bij uitstek geschikt voor buizen of oneffen oppervlakken en voor buizen die onder een hoek op een oppervlak staan
Serie: SR1555
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.