Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(511 productgroepen)
Dopmoeren zijn ideaal voor het afdekken en beschermen van bouten of schroeven die uitsteken
Serie: SR1955
Onze standaard LDPE doseerdop heeft een deksel dat bevestigd is met een clip.
Draadclips met schroefbevestiging om kabels op hun plek te houden. Verkrijgbaar in twee verschillende types.
Draadeinden of stangen met volledige schroefdraad zijn ideaal voor toepassingen waar een schroefkop niet nodig, of waar de ruimte beperkt is. Ze verdwijnen volledig in het materiaal, doordat ze helemaal in het materiaal ingeschroefd kunnen worden.
Serie: SR1985
Draadeindkappen bieden bescherming bij stellingtoepassingen. Het ontwerp laat ze toe bevestigd te worden op al het blootliggende klembeslag op uw stelling.
De bescherming die deze kappen bieden helpt verwering en schade aan de stangen van de mensen die er rondom werken te voorkomen en biedt letselpreventie aan de arbeiders. Het harde materiaal dat wordt gebruikt om de kappen te produceren zorgt voor een strakke pasvorm en duurzaamheid, waar ze ook worden geplaatst.
Geproduceerd volgens industriestandaardmaten voor eenvoudige montsge en bruikbaarheid. Dit voorkomt elke nood op het meten van de stangen van uw stelling. Ze zijn verkrijgbaar met een binnendiameter van 13 mm en een geleidelijk geribbeld ontwerp dat helpt om de kap veilig op zijn plaats te houden.
Deze gevinde kappen voor draadeind van polyethyleen met lage dichtheid worden gebruikt voor de bescherming van een breed scala aan draadeinden. De interne vinnen bieden een stevige houvast en zijn flexibel, zodat slechts een enkel onderdeel geschikt is voor meerdere diameters. Het assortiment is verkrijgbaar met greep zodat het onderdeel gemakkelijk kan worden verwijderd, maar is ook verkrijgbaar zonder greep. Ons assortiment bevat kleurenopties zoals naturel LDPE en geel.
Serie: SR1056
Draai-span trekvergrendeling is ideaal voor kasten die een betere afdichting vereisen bij trillingen. Het slot biedt 5 mm compressie om geluidsisolatie te verbeteren. De uitsnede voor dit assortiment is 16,5x13,7 mm.
Serie: SR6483
Holle druk-en-trek-knoppen hebben een rechte steel en een vergrote kop voor genoeg vingerruimte en uitstekende houvast voor trekken of optillen. De holle bovenkant is prettiger voor toepassingen waarbij er met de duim op de knop wordt gedrukt.
Onze klemmende printplaatafstandhouders met dubbele vergrendeling, vergrendelen aan beide uiteinden en bieden een snelle en gemakkelijke manier om twee PCB's of een enkele PCB aan een frame of een chassis te bevestigen. Ze zijn verkrijgbaar met alternatieve vergrendelingsopties aan beide uiteinden van het afstandshouder en zijn verkrijgbaar in verschillende lichaamstypes, evenals in talloze maten om aan uw projectvereisten te voldoen. Ze zijn geschikt voor een scala aan behoeften en toepassingen. Het assortiment is verkrijgbaar in nylon 6/6 (RMS-01) of vlamvertragend nylon 6/6 (RMS-19) met twee UL-certificeringsopties (UL94 V0 en UL94 V2).
Gekartelde duimschroeven kunnen over schroeven worden gedrukt om een kleine knop te creëren voor klemming of bevestiging. Deze knoppen kunnen worden gebruikt met schroeven van willekeurige lengte en de gekartelde rand biedt goede houvast voor aan- en losdraaien.
Serie: SR6127
Duimschroefknoppen met een T-greep kunnen over schroeven worden gedrukt om een kleine knop te creëren voor klemming of bevestiging. Deze knoppen kunnen worden gebruikt met schroeven van willekeurige lengte en de T-greep zorgt voor extra houvast.
Deze Duimschroeven hebben een vleugelvormige plastic nylon-kop voor extra grip bij het aandraaien.
Vervangende sleutels voor duwsloten bieden een exacte, precieze kopie van de originele sleutel met ronde kop, die normaal gesproken op glazen deuren en vitrinekasten te vinden is.
EMI-afdichting gemaakt van polyurethaanschuim bedekt met nikkel-koper tape. Met clip-on profielen bieden deze pakkingen randbescherming en afdichting. Gebruikt op plaatmetaal, bieden bescherming tegen trillingen, maar ook tegen binnendringend vocht en vuil. Ze bieden extra afdichting voor behuizingen.
Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor de uiteinden van profielen zoals draadstangen, pijpen en buizen tijdens het productieproces. Typische toepassingen zijn onder meer: anodiseren, zandstralen, poedercoaten, e-coaten, verzinken en algemene verflijnen.
Dit assortiment is verkrijgbaar in verschillende stijlen, waaronder een geflensd ontwerp en een interne afdichting die zorgt voor een stevige pasvorm of opties met een ergonomische vingertreklip voor eenvoudiger verwijderen.
Deze kappen zijn eenvoudig aan te brengen. Om de best mogelijke pasvorm te garanderen, moet de afmeting van de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het onderdeel dat wordt gemaskeerd.
Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende materialen met diverse gunstige eigenschappen. Siliconen is een eersteklas maskeermateriaal met hoge temperatuur- en chemische weerstand. EPDM is een gunstig geprijsde materiaaloptie met een lagere hittebestendigheid. Zowel siliconen- als EPDM-opties kunnen meerdere keren worden gebruikt. Zacht PVC is gunstiger geprijsd, biedt ook chemische weerstand, verminderde hittebestendigheid en is bedoeld voor eenmalig gebruik.
Einddopjes zijn veelzijdige doppen die op allerlei manieren kunnen worden toegepast. Ideaal voor productpresentaties, vanwege hun nette en strakke uiterlijk. Bieden bescherming van uw product, voorkomen beschadiging en binnendringen van vuil.
Het assortiment bevat een selectie aan flexibele en slijtvaste materialen, waardoor deze doppen een duurzame oplossing voor uw projectvereisten zijn. Snel en gemakkelijk te monteren met een eenvoudige drukbevestiging.
Eindisolatoren beschermen verbindingspunten aan het uiteinde van kabels om kortsluiting te voorkomen. Vervaardigd uit een niet-geleidende kunststof.
Serie: SR2807
Eindkappen zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte versies zijn geschikt als algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen. Eindkappen hebben dezelfde functie als krimpkappen, maar krimpen niet als ze tijdens het toepassingsproces worden verhit. Ze zijn UV- en weersbestendig, waardoor ze ideaal zijn voor buitentoepassingen.
Serie: SR1610, SR1620
Eindkappen zonder schroefdraad zijn ideaal om buizen, pijpen of staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Houdt vuil, puin en andere verontreinigingen buiten. Heeft enige slijtvastheid, waardoor het bijbehorend onderdeel veilig blijft tijdens de opslag en verzending. Kan tevens worden gebruikt voor maskers bij verf-, verzink- of zandstraaltoepassingen.
Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Ons gepatenteerde quick-fit ontwerp van Ezepluggen kunnen gemakkelijk worden bevestigd met een simpele druk. De LDPE-pluggen hebben een stevige en flexibele treklip zijwaarts of in het midden voor eenvoudige verwijdering in 25 populaire draadmaten.
Serie: SR1055
Tonvormige facebeschermers - Beschermen de flensface tegen vuil, vocht, verf en zandstralen. Het gele PE-materiaal is duurzaam en geschikt om DIN- en ANSI-flenzen te beschermen. Het tapse gedeelte zorgt voor een sterke hechting aan de kraag van de buis; er zijn geen bevestigingsmiddelen nodig.
Serie: SR1354
Fixeerblokken worden gewoonlijk gebruikt om pijpen vast te zetten tijdens het vervoer en bij het stapelen tijdens de opslag. Gemakkelijk vast te zetten met spijkers, die voor extra gemak worden meegeleverd.
Gemaakt van duurzaam lagedichtheidpolyetheen (LDPE) dat bestand is tegen weersomstandigheden.
Onze flenskappen zijn zeer geschikt om inwendig gecoate flenzen te beschermen. Ze bieden volledige allround flensbescherming, zijn eenvoudig te monteren, duurzaam en flexibel. De flenskappen, die verkrijgbaar zijn in flexibel geel polyethyleen, zijn geschikt voor alle soorten flenzen en beschermen ook de boutgaten.
Serie: SR1353
Rotatiegegoten kap voor de bescherming van pijpeinden met schroefdraad. Kan vanwege het zachtere materiaal gemakkelijker op pijpen worden aangebracht. Deze kappen hebben een uitstekende stevigheid, zijn doorprikbestendig en hebben een goede flexibiliteit waardoor aanbrengen of verwijderen gemakkelijker is.
Ze worden gebruikt voor diverse pijp- en buisconfiguraties en kunnen worden gebruikt in toepassingen zoals de auto-industrie, HVAC, de bouw en industriële apparatuur. Deze kappen bieden bescherming tegen stof, vuil en vocht.
Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.
De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.
De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.