Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Autoadesivo Encaixe de pressão Inserção roscada fêmea

 (148 Produtos)

Lista Painel

Tampas de proteção de parafusos

As tampas de proteção dos parafusos protegem os fixadores de uniões da adulteração e desgaste. Ideais para parafusos, porcas e anilhas, também criam um aspeto acabado melhorado para a sua aplicação.

Esta gama é fornecida com uma vasta seleção de tamanhos para várias aplicações. Estas tampas estão disponíveis para parafusos UNF imperiais, ISO 4017 métricos ou DIN 933 padrão.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cores: preto, cinzento e branco

Tampas de proteção de pinos

As tampas de proteção de rebites são utilizadas para a proteção de roscas BSP e UNF. Concebidas com uma pequena falange para permitir que o operador aperte com uma chave inglesa sem ter de retirar a tampa.

Aumenta a proteção contra contaminantes e limita o tempo desperdiçado durante operações repetitivas. Também permitem um manuseamento económico.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: Natural

Tampas de proteção do eixo de transmissão

As tampas de proteção do eixo de transmissão são usadas para proteção e isolamento do eixo de transmissão, bem como dos rolamentos circundantes do óleo de uma grande variedade de químicos.

Disponíveis em vários materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e cloreto polivinílico flexível (PVC). A opção de PVC também fornece resistência aos rasgões e divisões.

A nossa gama é compatível com as normas DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.

  • Materiais: LDPE e PVC flexível
  • Cor: amarelo

Tampas de proteção fáceis de puxar

As tampas de proteção fáceis de puxar proporcionam uma proteção ótima para perfis de pontas, como varas, canos e tubos, durante o processo de fabricação. As aplicações típicas incluem: revestimento a pó, e-coating, cromados e linhas de tinta geral.

Esta gama conta com várias opções, incluindo uma linha com design com falange e um vedante interno que oferece um ajuste firme ou opções com patilha para puxar ergonómica para uma remoção mais fácil.

Estas tampas são fáceis de instalar: para garantir o melhor ajuste possível, o calibre deve ser aproximadamente 10% menor do que o diâmetro exterior da peça a ser isolada.

A nossa gama está disponível em diferentes opções de material com várias propriedades benéficas. O silicone é um material de mascaramento de primeira qualidade com alta resistência térmica e química. O EPDM é uma opção de material mais económica com uma menor resistência à temperatura. As opções de silicone e EPDM podem ser utilizadas várias vezes. Por outro lado, o PVC macio é uma solução mais económica, também com resistência aos químicos, uma reduzida resistência à temperatura e destina-se a apenas uma utilização.

  • Materiais: borracha de silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) e cloreto polivinílico macio (PVC) 425F (218C)
  • Cores: natural, preto e amarelo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 e 85 +/–2

Tampas de rebite

As tampas de rebite proporcionam um acabamento rápido e elegante aos parafusos para uma variedade de tipos de aplicação. A nossa gama é oferecida em polietileno branco, cinza, bege e preto de baixa ou alta densidade. Também oferecemos uma ampla gama de opções de tamanho para atender às suas necessidades.

Tampas de rosca cruzada

Estas tampas de rosca para cabeça cruzada LDPE ocultam e protegem os parafusos expostos da cruzeta (Phillips) contra poeira, sujidade e danos. A nossa gama inclui várias opções de cores; branco, preto e variações de castanho.

Tampas de terminação de tubo

As tampas de tubo oferecem proteção ideal para tubos, canos e hastes roscadas ou não. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental. As tampas para extremidades de tubos têm o mesmo objetivo que as tampas termorretráteis, mas não encolhem quando aquecidas durante o processo de aplicação. São resistentes aos raios UV e às intempéries, o que as torna em aplicações ideais para o ar livre.

Tampas de terminação termoretráteis

As tampas térmicas termo-retráteis oferecem proteção ideal para tubos, canos e hastes com ou sem rosca. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental. As tampas termorretráteis têm o mesmo objetivo das tampas de terminação, mas diminuem quando aquecidas, oferecendo proteção máxima para a aplicação. São resistentes aos raios UV e às intempéries, o que as torna em aplicações ideais para o ar livre.

Tampas de tirantes estabilizadores

Estas tampas de vara em polietileno de baixa densidade com aleta são usadas para proteger uma ampla variedade de varas. As aletas internas proporcionam uma forte fixação e são flexíveis para se adequarem a vários diâmetros com o uso de uma peça. A faixa vem com uma pega para facilitar a remoção da peça e encontram-se também disponíveis sem a pega. A nossa oferta inclui opções de cores LDPE natural e amarelo.

Tampas de tubo de tamanho padrão

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

Tampas de tubo encastrado

As tampas recolhidas ajudam a proteger as arestas biseladas de tubos e paredes internas da corrosão e danos. Também aceitam ganchos de gruas para a movimentação dos tubos durante o armazenamento, trânsito e colocação.

A nossa gama disponibiliza dois materiais. A opção de polietileno de baixa densidade (LDPE) está disponível em preto e é adequada para aplicações pesadas. Resiste a intervalos de temperatura de -30 a +60 graus centígrados. A opção de polietileno (PE) está disponível em amarelo e é altamente flexível. O material macio proporciona um ajuste fácil para tamanhos de tubos maiores.

  • Compatível com uma vasta gama de especificações de tubos DIN:deDN 150aDN 1000.
  • Materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e polietileno (PE)
  • Cores: preto e amarelo

Tampas de tubo flexíveis

As nossas tampas de tubo flexíveis cobrem uma ampla gama de tamanhos maiores. O material PE flexível permite um encaixe mais fácil nos tubos.

Tampas de tubo reforçadas

Estas tampas para tubos resistentes são adequadas para tamanhos nominais de tubos e são uma opção de baixo custo, mas de alta qualidade. São feitas de polietileno preto ou amarelo. As nervuras internas garantem um encaixe e libertação perfeitos após a acumulação de pressão. As tampas encontram-se disponíveis com ou sem orifício de ventilação.

Tampas de vedação de face com anel de vedação

A nossa gama de tampas de vedação de face de O-Rings foi concebida para proteção dos conetores de vedação de face dos O-Rings usados nas conexões hidráulicas.

O design destas tampas apresenta um comprimento total mais longo para proteção adicional contra a entrada de sujidade e outros contaminantes. Também dispõem de um anel de retenção moldado na parte inferior que se encaixa facilmente sob o conetor para o manter firmemente no lugar durante o transporte e processamento.

A nossa gama também inclui uma grande variedade de tamanhos para atender aos seus requisitos de aplicação. São adequadas para roscas UNF e JIC.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: azul

Tampas de válvula de cilindro de gás

A tampa da válvula do cilindro de gás foi concebida para proteger as roscas da válvula do cilindro de gás industrial e GLP quando estas não estão a ser utilizadas. Protege contra a entrada de humidade, sujidade, poeira e outros contaminantes. É colocado com uma aba de ventilação para permitir a libertação segura de gás caso ocorra uma abertura acidental da válvula. Consegue diferenciar cilindros cheios de vazios.

São simples de instalar e remover e fornecem uma vedação hermética para manter a integridade do gás no cilindro. São normalmente utilizados em laboratórios, indústria médica e aplicações de construção.

  • Material: LDPE, HDPE
  • Cor: amarelo

Tampas decorativas para parafusos

Estas tampas de parafuso decorativas são usadas para rápida e facilmente cobrir furos de parafusos. Têm um adesivo e combinam com uma grande variedade de cores de acabamento de móveis.

Tampas dos pinos de fixação

As tampas de parafusos de rebite fornecem proteção em aplicações de andaimes. O design permite que sejam facilmente instaladas em quaisquer rebites de grampos expostos nos seus andaimes.

A proteção que estas tampas oferecem ajuda a evitar o desgaste e danos nos rebites provocados pela utilização, bem como a prevenir ferimentos nos trabalhadores. O material rígido utilizado para fabricar as tampas garante um ajuste firme e a durabilidade onde quer que sejam instaladas.

Fabricado de acordo com os tamanhos padrão da indústria para um ajuste e utilização fáceis. Evita qualquer necessidade de medir os rebites do seu andaime. Estão disponíveis com um diâmetro interno de 13 mm com um design nervurado gradual, que ajuda a manter a tampa fixa depois de instalada.

  • Material: polietileno de baixa densidade
  • Cor: amarelo

Tampas e tampões cónicas - flange larga

A flange ampla destes tampões e tampas cónicos LDPE fornece maior proteção e fácil remoção. Projetado para uso como tampa e tampão, as estas proporcionam excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. A nossa gama encontra-se disponível em azul e vermelho.

Tampas e tampões cónicas - reforçado

Estes tampões e tampas cónicos padrão reforçados LDPE incluem uma parede robusta e anéis de vedação para máxima proteção. O perfil cónico permite que a parte versátil ligue vários diâmetros internos ou tampe vários diâmetros externos. A nossa gama encontra-se disponível em vermelho ou branco.

Tampas e tampões cónicos - padrão

Os tampões e tampas cónicos padrão foram concebidos para cada peça para cobrir múltiplos O.D. ou tapar múltiplos I.D. O material duradouro protege contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Tampas e tampões retos de mascaramento

As Tampas Retas são a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a uma variedade de processos de mascaramento, incluindo: pintura, chapeamento, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo e processos que exponham as peças a altas temperaturas. São altamente versáteis e podem também ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.

Estas Tampas e Tampões de Mascaramento podem ser utilizadas para proteger pernos, pinos, extremidades de tubos e outras aplicações que necessitem de proteção. Estão disponíveis numa variedade de materiais, com uma vasta gama de opções de cor, para se adequarem aos requisitos do seu projeto.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone
  • Cores: preto, azul, verde, cinzento, natural, laranja, rosa, púrpura e amarelo

Tampas flexíveis - Resistente ao ácido

As Tampas Flexíveis são feitas em material flexível que se pode esticar para diâmetros maiores, para obter um bom ajuste. Proporcionam proteção a pontas roscas e não roscadas.

Estas tampas dispõem de uma aba de pendurar que permite a sua utilização com ganchos de arame. São uma solução ideal para aplicações de mascaramento. Têm o benefício adicional de serem resistentes aos ácidos.

  • Material: borracha termoplástica e elastómero (TPR, TPE)
  • Cor: Preto

Tampas flexíveis - padrão

A nossa gama de Tampas Flexíveis vem numa variedade de tamanhos que é compatível com roscas métricas, BSP e UNF. Estas Tampas Flexíveis são duradouras, o que faz com que sejam a escolha ideal para uma multiplicidade de aplicações.

O aspeto elegante do vinil faz com que sejam uma excelente escolha para produtos acabados. Graças à sua versatilidade, têm uma vasta gama de aplicações que incluem: proteção de roscas, controlo de poeiras e humidade, codificação por cores das pontas de tubos e pernos, e mascaramento durante operações de pintura e revestimento.

O material de PVC flexível (90 Shore) pode suportar temperaturas de funcionamento elevadas e pode ser esticado até 15 por cento do diâmetro original de fabricação. Esta formulação especial de PVC não é afetada pelos agentes climáticos, oxidação, óleos e humidade. As tampas são extremamente flexíveis e proporcionam uma excelente resistência química. Também podem ser coladas a outros itens de PVC.

São uma solução económica para utilizações únicas.

  • Material: cloreto polivinílico (PVC)
  • Cor: amarelo
  • Acabamento: brilhante

Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante

As Tampas Flexíveis são feitas em material flexível que se pode esticar para diâmetros maiores, para obter um bom ajuste. Proporcionam excelente proteção em aplicações com rosca.

Estas tampas dispõem de uma aba de pendurar que permite a sua utilização com ganchos de arame. São a solução ideal para aplicações de mascaramento.

As tampas são altamente resistentes ao corte, fazendo com que sejam um produto durável. A opção em PVC verde é adequada para uso em aplicações com óleos e gorduras.

  • Material: cloreto polivinílico (PVC)
  • Cores: preto e verde

  • de 6