Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(47 Produtos)
Uma mistura de encaixe para rodízios, incluindo placas de encaixe para rodízios, fichas em metal ou plásticas, hastes Gripneck e roscadas. Compatível com rodízios com montagem em furo cego. Escolha de acordo com o método de fixação desejado e tamanhos dos orifícios de montagem do rodízio. Dispõe de uma escolha de opções de materiais de acordo com as necessidades da sua aplicação.
Ajustadores - O ajuste de nível a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, racks eletrónicos e aplicações similares.
Almofadas de borracha antiderrapantes são ideais para cobrir os niveladores em máquinas ou transportadores. Estas almofadas podem suportar cargas pesadas e fornecem fricção extra para evitar movimento e derrapamento.
Ideais para a utilização com cadeiras e mobiliário, os pés ou bases de sela, podem elevar a sua aplicação à altura necessária. Além disso, fornecem apoio e estabilidade extra, conferem aderência e ajudam a proteger as superfícies dos danos provocados durante o movimento.
A nossa gama de pés de sela inclui os pés de sela para mobiliário, bases de sela que funcionam como pés quando adicionados à parte inferior de tubos, pés de sela que podem ser utilizados como amortecedores de mobiliário, opções de pés de sela duplos que podem ser utilizados para ligar tubos adjacentes e outros estilos adequados a uma vasta gama de necessidades de aplicação.
Os batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. A haste de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.
Os pés batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. O design de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.
Estas dobradiças de binário de duplo eixo são feitas de aço inoxidável e são ideais como suportes giratórios para monitores. O valor fixo do binário permite que a dobradiça gire de modo suave e controlado para os dois lados.
As dobradiças de AVAC são dobradiças industriais de balanço livre, ideais para portas embutidas de grandes dimensões. São adequadas para unidades de ar condicionado, painéis elétricos e painéis de maquinaria. Esta gama propõe uma seleção de modelos e materiais para se adequar à aparência estética, ao ambiente e aos requisitos da aplicação. Os clientes que compram este produto também poderão estar interessados na nossa gama de juntas de calafetagem à prova de intempérie.
As dobradiças da mola têm um pino central com uma mola fixa, assegurando que a dobradiça volte sempre à sua posição inicial. Ideais para usar em portas e painéis que exigem um mecanismo de segurança para retornar ao local original (abertura ou fecho). A gama oferece uma seleção de materiais e acabamentos, ações de mola, forças de abertura e fecho.
Estas dobradiças de binário ajustável articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor do binário pode ser ajustado rodando o parafuso incorporado, e a gama está disponível em diferentes materiais, acabamentos e tipos de fixação.
Estas dobradiças de binário constante articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor de binário é fixo, não requerendo qualquer ajuste ao longo do seu ciclo de vida, e a gama inclui dobradiças feitas de vários materiais e com diferentes valores de binário fixo, incluindo dobradiças de retenção.
As fitas Duraco High Bond são fitas com um núcleo de espuma acrílica de alto desempenho que atendem a uma ampla gama de necessidades de aplicação. As fitas de alta adesão são resistentes à adulteração, ótimas para unir metais diferentes e excelentes resistentes a ciclos de temperatura. Disponível em 3 cores: transparente, branco, cinzento. Transparente é ideal para aplicações de acrílico e vidro transparentes. Os pedaços pré-cortados facilitam a aplicação - apenas puxar e colar. Especificações: Adesivo: Adesivo permanente de núcleo de espuma acrílica Faixa de temperatura de serviço: Transparente: -20 ºF a 300 ºF Branco: -20 ºF a 240 ºF Cinza: -20 ºF a 240 ºF; Aplicações: Aparelho: substitui fixadores mecânicos em aparelhos de domésticos e comerciais. Design: Fixação perfeita de painéis decorativos. Eletrónica: LCD, montagem eletrónica portátil, gabinetes de dados. Promoção de eventos: montagem de bandeiras sem costura e instalação de sinais. AVAC: substituir fixadores mecânicos e soldagem em montagem de cabeceira e unidade de ar condicionado
Inserções e batentes - roscado pode ser usado como um dispositivo de nivelamento ou amortecedor para equipamentos pequenos. O material não corrosivo do pino e do pé é durável e resiste a ambientes agressivos.
Os amortecedores autocolantes proporcionam amortecimento e proteção a uma grande variedade de superfícies em muitas aplicações.
A gama inclui discos autocolantes pretos com espuma de um lado com propriedades antiderrapantes. Disponíveis em embalagens de quatro em rolo ou em painel, estes discos versáteis foram concebidos para se colarem a muitas superfícies, incluindo cartão ondulado, contraplacado, madeira, plásticos de energia reduzida e revestimentos a pó.
Também incluem painéis antiderrapantes fabricados em fita de espuma PE, com uma proteção em silicone. São adequados para aplicações com intervalos de temperaturas entre -29 C e 66 C.
Passa-fios de encaixe rápido têm uma aresta biselada que permite uma rápida instalação, requerendo pressão apenas de um lado para fixar num painel. Ideal quando o acesso ao outro lado do painel é restrito.
Patins com base suave e ajustável.
Patins de inclinação regulável fabricados em polipropileno (PP) preto com esfera de inclinação e rebite em aço zincado brilhante. Estes patins de inclinação são ideais para aplicações em ângulo e pode ser regulados para a utilização em superfícies de chão irregular.
Adequados para a utilização com os elementos roscados.
Os patins adesivos são ideais para pernas de móveis para proteger o chão e reduzir o ruído. Estes patins são fabricados em politetrafluoroetileno (PTFE); este material oferece uma ação de deslizamento suave e é fácil de aplicar graças ao autocolante.
Os patins tipo sela, também referidos como bases tipo sela, ajustam-se à tubagem e foram concebidos para auxiliar o movimento, protegendo as superfícies de dados provocados por riscos. Fabricados em estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), contam com uma base em feltro que desliza numa vasta gama de superfícies. A ligação do tubo tem a forma de uma sela e a base é retangular.
A nossa gama de patins em forma de sela conta com duas opções de cor: transparente e preto.
O suporte snaplock standard é ideal para a montagem rápida em aplicações de empilhamento de PCB. A mola integrada permite a flexão do painel de topo e é adequada para painéis de controlo de toque.
Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.
Os pés Gripneck, por vezes referidos como Patins cogumelo devido à forma do pé, são uma substituição atrativa para os rodízios ou pés com haste. Introduzidos nas pernas ou base de uma aplicação, permitem a movimentação de mobiliário de uma fácil e sem problemas conforme necessário. Oferecem mais estabilidade que um rodízio, que tem a probabilidade de rolar para a frente, particularmente em superfícies inclinadas ou laminadas.
A nossa gama de pés Gripneck conta com uma base ou pé em poliamida preta (PA) e uma haste em aço galvanizado. A haste Gripneck faz com que a instalação seja fácil e simples e a base em PA lisa permite manobrar sem esforço.
Existem seis tipos à escolha para responder a uma grande variedade de necessidades de aplicação. O tipo 4 conta com uma base oca.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Pés ajustáveis - padrão/não articulado com uma base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.
Estes pés ajustáveis com tampa cromada são uma solução barata para aplicações ligeiras em superfícies ligeiramente irregulares, incluindo mobiliário de escritório, prateleiras, expositores de ponto de venda, armários e pequenas máquinas. São feitos de polietileno (PE) preto com tampa cromada.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.