Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Com fecho Encaixe de pressão Caixa de ferramentas

 (144 Produtos)

Lista Painel

Push-On Tilt Glide

Os patins de inclinação de pressão são patins giratórios com inserção de mola usados em móveis e outros produtos para proporcionar mobilidade e estabilidade. Introduza e deslize vêm como uma peça única para facilitar a aplicação. Os patins são projetados com uma tampa de extremidade de tubo para um acabamento limpo e têm uma Junta de esfera e encaixe para criar uma ação de inclinação. A gama oferece uma escolha de base para se adequar a várias aplicações.

  • Material: aço, nylon; aço
  • Cor: Natural

Puxadores – plástico em arco

Os puxadores em forma de U são leves e oferecem um acabamento limpo. Esta gama de alças inclui muitos tamanhos e estilos diferentes para atender a uma ampla gama de aplicações, incluindo; elétrica e máquinas, armários, entre outros. Além de atender a diversos setores, como; hotelaria, assistência médica, serviços de transporte, manufatura e muito mais.

A linha apresenta opções ergonómicas e opções mais voltadas para aplicações pesadas, como aplicações em máquinas. Os muitos estilos e formas destes puxadores beneficiam de uma variedade de propriedades, como; resistência ao impacto, estabilidade, resistência às intempéries e aos raios UV - isso significa que a linha é extremamente flexível e versátil não apenas na forma como pode ser usada, mas também onde.

  • Material: PA, Nylon, tecnopolímero à base de poliamida reforçado
  • Cor: preto, cor de laranja, cinzento, verde, amarelo, azul, vermelho, branco
  • Opções de montagem frontal e traseira

Pés Gripneck

Os pés Gripneck, por vezes referidos como Patins cogumelo devido à forma do pé, são uma substituição atrativa para os rodízios ou pés com haste. Introduzidos nas pernas ou base de uma aplicação, permitem a movimentação de mobiliário de uma fácil e sem problemas conforme necessário. Oferecem mais estabilidade que um rodízio, que tem a probabilidade de rolar para a frente, particularmente em superfícies inclinadas ou laminadas.

A nossa gama de pés Gripneck conta com uma base ou pé em poliamida preta (PA) e uma haste em aço galvanizado. A haste Gripneck faz com que a instalação seja fácil e simples e a base em PA lisa permite manobrar sem esforço.

Existem seis tipos à escolha para responder a uma grande variedade de necessidades de aplicação. O tipo 4 conta com uma base oca.

Pés de encaixe de pressão

Os pés de pressão, normalmente conhecidos como pés de passa-fios, são a escolha ideal para uma vasta gama de aplicações. Contam com várias propriedades úteis que proporcionam a proteção das superfícies, o amortecimento da vibração, a retenção da força e a prevenção do deslize.

A nossa gama de pés de pressão foi concebido para simplesmente empurrar ou bater em furos perfurados, extremidades de tubos ou na base de mobiliário, fazendo com que sejam rápidos e fáceis de instalar. Proporcionam estabilidade e apoio em várias aplicações e indústrias, incluindo escritórios e retalho, fabrico de aparelhos de pequena e grande dimensão, mobiliário e armários, armações e caixas, prateleiras de vidro e apoios para tampos de mesas, empilhamento, equipamentos elétricos e eletrónicos, entre muitas outras.

  • Disponíveis em vários materiais, incluindo nylon 6/6, borracha de silicone, polietileno de baixa densidade (LDPE) e elastómero de termoplástico (TPE).
  • Formas: retangular, ângulo reto, redonda e quadrada
  • Cores: preto, castanho, cinzento, natural e transparente
  • Opções com classificação UL94 HB.

Pés de palete

Os pés de paletes de baixo perfil são habitualmente designados por copos de solda. Adaptam-se a patins de base metálica e fornecem mais força e proteção.

O material liso em aço macio protege o piso e ajuda a reduzir os níveis de ruído enquanto encapsula e protege totalmente a base de metal.

Os tamanhos máximos do poste pressupõem a utilização de tubagem SHS. Esta gama de pés para paletes é ideal para paletes e destilarias de metal.

  • Opções de empilhamento disponíveis.

Pés de rebites

Os pés de rebites são ideais para ajudar a manobrar mobiliário, bem como para fornecer um elevado nível de proteção das superfícies. O design simples dos nossos pés de montagem em rebites faz com que sejam uma solução rápida e fácil que não exige ferramentas.

A nossa gama de pés de rebites conta com pés rápidos com classificação UL94 HB fabricados em TPE preto com rebite em acetal cinzento, ideal para armários de madeira, caixas de equipamentos, equipamentos elétricos e eletrónicos independentes. Os pés rápidos macios também estão disponíveis nesta gama com material 86 Shore; também são fabricados em TPE preto com um pino em polipropileno. Também estão disponíveis pés de rebite de encaixe fabricados em poliamida 6/6 com classificação UL94 V2 com uma base em TPE. Ajudam a proteger o chão e extremidades de tubos quando fixados com um rebite.

Os pés de rebites instalam-se com um movimento de pressão em linha reta. Podem ser utilizados com patins, amortecedores, fechos e batentes numa vasta gama de aplicações e montagens. Os rebites de pressão incorporados são instalados rápida e facilmente em furos pré-perfurados. O pé é totalmente amovíevl.

Tampas Torx

As tampas Torx LDPE são adequadas para parafusos com e sem rebaixamento. As tampas Torx fornecem um acabamento rápido e elegante e podem ser escolhidas com cores; Branco, cinza e preto.

Tampas com aba de remoção

As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.

As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.

As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.

O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.

  • Cores: azul, neutro e amarelo
  • Em conformidade com RoHS

Tampas com anilha para mangueira

As tampas de anilhas de mangueira são aplicadas nas extremidades da mangueira e do tubo para evitar que deslizem sobre as ligações. Possui um design de ajuste apertada que ajuda a evitar que água, poeira, sujidade e outros contaminantes entrem na mangueira.

São simples de instalar e remover e fornecem uma vedação hermética para manter a integridade do conector da mangueira. São utilizados em aplicações de construção, jardinagem e na indústria automóvel.

  • Material: TPE, LDPE
  • Cor: preto, amarelo

Tampas de bocal de massa lubrificante

As nossas tampas de bico de graxa vermelho são uma solução de baixo custo para proteger os bicos de graxa contra a entrada de sujidade quando não estão engatados com a sua correspondente. A tampa é recartilhada para um fácil manuseio e é equipada com uma anilha de retenção para permanecer no lugar. As tampas são feitas de polietileno de baixa densidade.

Tampas de cabide redondas

Tampa de suspensão redonda concebida para proteger diâmetros exteriores de tubos roscados e não roscados, canos e varas. Pode ajudar a evitar a deslocação inadvertida. Conta com um elegante acabamento e uma prática extremidade perfurada para pendurar.

São flexíveis para encaixe fácil e oferecem uma boa resistência às intempéries, tornando-as uma boa opção para aplicações externas.

  • Material: cloreto polivinílico (PVC)
  • Cor: Preto

Tampas de extremidade de tubo com nervuras

Estas tampas de tubos com nervuras não são roscadas e encontram-se disponíveis em vermelho ou amarelo, oferecemos uma ampla gama de tamanhos para atender à sua aplicação. São ideais para proteger tubagens, tubos e varas roscadas ou não roscadas. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

Tampas de extremidade quadradas - cargas pesadas

Estas tampas quadradas em PVC preto encontram-se disponíveis em diversos tamanhos, ideais para tubos quadrados. As tampas de brilho quadrado são um produto de acabamento ideal para produtos tubulares e são flexíveis e fáceis de encaixar, proporcionando um atraente acabamento brilhante

Tampas de libertação rápida

Uma tampa de abertura rápida usada em aplicações hidráulicas. O encaixe fêmea é adequado para a proteção de acoplamentos de abertura rápida das séries A e B da ISO 7241-1.

A tampa foi concebida para permanecer ligada à mangueira. Proporciona proteção superior contra a entrada de sujidade e humidade, e resistência à corrosão.

  • Material: Elastómero termoplástico (TPE)
  • Cores: azul, verde, vermelho e amarelo
  • Gama de temperaturas: de -40 ºF até 275 ºF (de -40 ºC até 135 ºC)

Tampas de mascaramento de anilha

Uma gama de Tampas com Anilhas de Mascaramento, que podem ser aplicadas como tampas de proteção para pontas terminais roscadas e não roscadas.

Embora o produto tenha sido concebido principalmente como tampa, as anilhas integradas podem servir para mascarar as superfícies e proteger os rebordos, para garantir que o orifício onde são aplicadas fica livre de contaminantes e danos. Esta solução de mascaramento altamente versátil pode também ser invertida e utilizada para tapar orifícios.

  • Material: silicone (55 Shore A)
  • Temperatura máxima: 316 ºC (600 ºF)
  • Cores: preto, verde, cinzento, natural, rosa, púrpura, vermelho e amarelo

Tampas de papel afilado

Estas tampas cónicas castanhas são feitas de papel crespado e são adequadas para aplicações de pintura ou revestimento em pó. Podem suportar temperaturas de até 205 graus Celsius e são uma alternativa económica ao silicone. São feitas de uma mistura de materiais pós-consumo e virgens e são totalmente recicláveis, tornando-as também uma opção ecológica.

Tampas de parafusação única

Os tampões e tampas cónicos padrão foram concebidos para cada peça de forma a cobrir vários diâmetros externos ou ligar vários diâmetros internos. O material durável LDPE protege contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. A nossa gama é fornecida com as opções de cor vermelho, azul, preto e amarelo.

Tampas de parafuso de cabeça de soquete

As nossas tampas de rosca estão disponíveis numa variedade de formas e materiais, atendendo a diferentes usos. O mais comum é utilizar nas caixas internas do no-break quando os cabos de alta tensão passam perto das cabeças dos parafusos de metal, o que ocorre quando o espaço é limitado. A tampa pode ser aplicada para evitar interferência entre os dois, pois a cabeça do parafuso precisa de ser isolada. Estas tampas também podem proteger contra a poeira e a sujidade. A nossa linha é disponibilizada em cinzento, branco ou preto e fabricada em silicone ou polietileno de baixa densidade.

Tampas de ponta de terminação

Pontas são tampas versáteis com uma multiplicidade de aplicações. São ideais para a apresentação de produtos devido ao seu aspeto simples e elegante. Também protegem os produtos, evitando danos e a entrada de sujidade.

A gama é fornecida numa variedade de materiais flexíveis e resistentes, fazendo com que estas tampas sejam uma solução duradoura para os requisitos do seu projeto. Rápidas e fáceis de instalar, com um mecanismo de encaixe simples.

  • Materiais: cloreto de polivinila (PVC) e elastómero termoplástico (TPE)
  • Opções de acabamento: brilhante e mate
  • Cores: preto e branco
  • Em conformidade com RoHS.

Tampas de proteção

Tampas de cobertura, disponíveis numa variedade de materiais e opções de cores. Concebidas para cobrir as cabeças dos parafusos e ideais para fins decorativos, estas tampas duráveis oferecem excelente proteção contra a entrada de matérias estranhas em diversas aplicações.

Tampas de proteção Unicap

As tampas de cobertura Unicap ocultam e protegem os parafusos (normais ou de porcas) expostos. A nossa gama encontra-se disponível em PP ou PE e possui diversas opções de cores, com o branco como arruela padrão. As Unicaps são fornecidos em estilos de baixo perfil e alto perfil.

Tampas de proteção de parafusos

As tampas de proteção dos parafusos protegem os fixadores de uniões da adulteração e desgaste. Ideais para parafusos, porcas e anilhas, também criam um aspeto acabado melhorado para a sua aplicação.

Esta gama é fornecida com uma vasta seleção de tamanhos para várias aplicações. Estas tampas estão disponíveis para parafusos UNF imperiais, ISO 4017 métricos ou DIN 933 padrão.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cores: preto, cinzento e branco

Tampas de proteção de pinos

As tampas de proteção de rebites são utilizadas para a proteção de roscas BSP e UNF. Concebidas com uma pequena falange para permitir que o operador aperte com uma chave inglesa sem ter de retirar a tampa.

Aumenta a proteção contra contaminantes e limita o tempo desperdiçado durante operações repetitivas. Também permitem um manuseamento económico.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: Natural

Tampas de proteção do eixo de transmissão

As tampas de proteção do eixo de transmissão são usadas para proteção e isolamento do eixo de transmissão, bem como dos rolamentos circundantes do óleo de uma grande variedade de químicos.

Disponíveis em vários materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e cloreto polivinílico flexível (PVC). A opção de PVC também fornece resistência aos rasgões e divisões.

A nossa gama é compatível com as normas DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.

  • Materiais: LDPE e PVC flexível
  • Cor: amarelo

  • de 6