Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(28 Produtos)
Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. A parte superior dos grampos é pressionada sob a tampa para fixar os cabos no lugar. Dois tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe Cinzent classificação UL94 V-0 PVC com um adesivo acrílico. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
Facilmente montado com adesivo Não é necessário um furo para passagem O dispositivo de bloqueio mantém o cabo no lugar e também pode ser reaberto Disponível em diferentes estilos, cores e materiais. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
Os pés batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. O design de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.
As tampas flexíveis são adequadas para aplicações planas ou roscadas e o seu design único significa que se adaptam a uma gama variada de diâmetros.
A aba de puxar central, em conjunto com o design exclusivo em forma de estrela, fazem com que a colocação e remoção sejam rápidas e fáceis. São adequadas para os tamanhos métrico, UNF e BSP.
Os nossos tampões flexíveis de PVC são resistentes a rachas e triturações perfeitas para entupir furos roscados e planos. Fornecem excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. A gama é adequada para tamanhos de rosca métrica e UNF.
Estas ponteiras ovais pretas fornecem uma cobertura elegante para tubos ovais. Podem ser utilizados para acabamento, proteção e são essencialmente aplicadas para cobrir as bordas afiadas do tubo. O material em PVC oferece flexibilidade para uma fácil montagem e remoção.
As ponteiras redondas cónicas são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.
As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.
São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.
Material: PVC, Nylon Cor: branco, preto, natural
As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.
As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.
São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.
Os pés de pressão, normalmente conhecidos como pés de passa-fios, são a escolha ideal para uma vasta gama de aplicações. Contam com várias propriedades úteis que proporcionam a proteção das superfícies, o amortecimento da vibração, a retenção da força e a prevenção do deslize.
A nossa gama de pés de pressão foi concebido para simplesmente empurrar ou bater em furos perfurados, extremidades de tubos ou na base de mobiliário, fazendo com que sejam rápidos e fáceis de instalar. Proporcionam estabilidade e apoio em várias aplicações e indústrias, incluindo escritórios e retalho, fabrico de aparelhos de pequena e grande dimensão, mobiliário e armários, armações e caixas, prateleiras de vidro e apoios para tampos de mesas, empilhamento, equipamentos elétricos e eletrónicos, entre muitas outras.
Quick Fit Connector Caps are designed for easy and secure connections to connectors, fittings, and ports.
Provides reliable protection against contamination, moisture, and physical damage. Their reusability and durability make them a cost-effective option for both temporary and long-term protection.
Used in a variety of sectors, including automobiles, manufacturing, and hydraulics.
Tampa de suspensão redonda concebida para proteger diâmetros exteriores de tubos roscados e não roscados, canos e varas. Pode ajudar a evitar a deslocação inadvertida. Conta com um elegante acabamento e uma prática extremidade perfurada para pendurar.
São flexíveis para encaixe fácil e oferecem uma boa resistência às intempéries, tornando-as uma boa opção para aplicações externas.
Estas tampas quadradas em PVC preto encontram-se disponíveis em diversos tamanhos, ideais para tubos quadrados. As tampas de brilho quadrado são um produto de acabamento ideal para produtos tubulares e são flexíveis e fáceis de encaixar, proporcionando um atraente acabamento brilhante
Pontas são tampas versáteis com uma multiplicidade de aplicações. São ideais para a apresentação de produtos devido ao seu aspeto simples e elegante. Também protegem os produtos, evitando danos e a entrada de sujidade.
A gama é fornecida numa variedade de materiais flexíveis e resistentes, fazendo com que estas tampas sejam uma solução duradoura para os requisitos do seu projeto. Rápidas e fáceis de instalar, com um mecanismo de encaixe simples.
As tampas de proteção de rebites são utilizadas para a proteção de roscas BSP e UNF. Concebidas com uma pequena falange para permitir que o operador aperte com uma chave inglesa sem ter de retirar a tampa.
Aumenta a proteção contra contaminantes e limita o tempo desperdiçado durante operações repetitivas. Também permitem um manuseamento económico.
As tampas de proteção do eixo de transmissão são usadas para proteção e isolamento do eixo de transmissão, bem como dos rolamentos circundantes do óleo de uma grande variedade de químicos.
Disponíveis em vários materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e cloreto polivinílico flexível (PVC). A opção de PVC também fornece resistência aos rasgões e divisões.
A nossa gama é compatível com as normas DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.
As tampas de proteção fáceis de puxar proporcionam uma proteção ótima para perfis de pontas, como varas, canos e tubos, durante o processo de fabricação. As aplicações típicas incluem: revestimento a pó, e-coating, cromados e linhas de tinta geral.
Esta gama conta com várias opções, incluindo uma linha com design com falange e um vedante interno que oferece um ajuste firme ou opções com patilha para puxar ergonómica para uma remoção mais fácil.
Estas tampas são fáceis de instalar: para garantir o melhor ajuste possível, o calibre deve ser aproximadamente 10% menor do que o diâmetro exterior da peça a ser isolada.
A nossa gama está disponível em diferentes opções de material com várias propriedades benéficas. O silicone é um material de mascaramento de primeira qualidade com alta resistência térmica e química. O EPDM é uma opção de material mais económica com uma menor resistência à temperatura. As opções de silicone e EPDM podem ser utilizadas várias vezes. Por outro lado, o PVC macio é uma solução mais económica, também com resistência aos químicos, uma reduzida resistência à temperatura e destina-se a apenas uma utilização.
As tampas de tubo oferecem proteção ideal para tubos, canos e hastes roscadas ou não. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental. As tampas para extremidades de tubos têm o mesmo objetivo que as tampas termorretráteis, mas não encolhem quando aquecidas durante o processo de aplicação. São resistentes aos raios UV e às intempéries, o que as torna em aplicações ideais para o ar livre.
Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.
Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.
A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.
A nossa gama de Tampas Flexíveis vem numa variedade de tamanhos que é compatível com roscas métricas, BSP e UNF. Estas Tampas Flexíveis são duradouras, o que faz com que sejam a escolha ideal para uma multiplicidade de aplicações.
O aspeto elegante do vinil faz com que sejam uma excelente escolha para produtos acabados. Graças à sua versatilidade, têm uma vasta gama de aplicações que incluem: proteção de roscas, controlo de poeiras e humidade, codificação por cores das pontas de tubos e pernos, e mascaramento durante operações de pintura e revestimento.
O material de PVC flexível (90 Shore) pode suportar temperaturas de funcionamento elevadas e pode ser esticado até 15 por cento do diâmetro original de fabricação. Esta formulação especial de PVC não é afetada pelos agentes climáticos, oxidação, óleos e humidade. As tampas são extremamente flexíveis e proporcionam uma excelente resistência química. Também podem ser coladas a outros itens de PVC.
São uma solução económica para utilizações únicas.
As Tampas Flexíveis são feitas em material flexível que se pode esticar para diâmetros maiores, para obter um bom ajuste. Proporcionam excelente proteção em aplicações com rosca.
Estas tampas dispõem de uma aba de pendurar que permite a sua utilização com ganchos de arame. São a solução ideal para aplicações de mascaramento.
As tampas são altamente resistentes ao corte, fazendo com que sejam um produto durável. A opção em PVC verde é adequada para uso em aplicações com óleos e gorduras.
Tampas flexíveis para altas temperaturas com um design de patilha de puxar ergonómico para uma instalação e remoção fáceis. Adequadas para utilização em aplicações roscadas ou simples.
O design único adapta-se a uma vasta gama de aplicações e tamanhos de roscas, incluindo métrica, UNF e BSP. A gama inclui opções com design de seis lados.
Uma tampa útil com um design de cabeça cruzada que é normalmente aplicado às pontas das canas de jardinagem, varas de metal e outras aplicações de varas.
A sua principal função é proteger a aplicação contra danos e impedir a entrada de contaminantes estranhos, bem como oferecer alguma proteção contra as intempéries.
Servem também como camada de proteção, ao taparem as pontas afiadas expostas das canas e varas com as quais os utilizadores correm o risco de entrar em contacto, resultando na prevenção de ferimentos acidentais.
Material: cloreto de polivinilo (PVC) Cores: verde e amarelo
"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.
Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.
O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.
Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho
Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel
Os Masking Plugs Flangeless são projetados para mascarar buracos sem mascarar a área circundante. Os anéis cónicos e o núcleo oco permitem que muitos diâmetros sejam protegidos. O perfil tem uma aba para fácil instalação e remoção.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.