Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Fixo Laço de fio Rodas

 (19 Produtos)

Lista Painel

Aneis de fixação

A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo anés de fixação. Estes são fornecidos em dois tipos diferentes; um em aço de mola e outro em zinco fundido. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2.

Dobradiça externa de canto de metal

A dobradiça de canto externo de metal é adequada para coberturas de máquinas e painéis elétricos. Vêm em diferentes perfis e tamanhos para serem fixados com parafusos prisioneiros ou aparafusados.

Etiquetas para chave

As nossas etiquetas para chaves são extremamente económicas. Incluem um cartão interior, janela e anel de divisão de metal. Estas etiquetas ajudam a uma boa gestão de chaves e segurança nas instalações de retalho.

  • Disponíveis emoito cores sortidas, incluindo laranja, preto, roxo, branco, azul, amarelo, vermelho, verde.
  • Disponíveis emembalagem com 100 etiquetas, de origem.

Guardas e gaveta de trinco de elo rotativo padrão

Os fechos de elos rotativos seguramente puxam e travam dois componentes juntos. São feitos de aço inoxidável e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de utilizar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial.

Kit de conjuntos de haste simples

Conjuntos de hastes para instalações de dois e três pontos de trincos nivelados embutido. Os conjuntos de hastes incluem guia, retentor e haste. As varas de alumínio têm um diâmetro de 0,34". Os conjuntos de hastes têm um lance de 0,75". Os suportes de guias e retentores são de aço 1010 com inserções de nylon preto. Trinco não incluído e deve ser adquirido separadamente.

Pegas com trinco

A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo peças com trinco. São fornecidas num material de poliamida. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2

Placa de posicionamento

As placas de posicionamento desta gama são utilizadas para posicionar com segurança os fechos de came quando existe um risco potencial de movimentos devido à natureza da aplicação. Esta gama inclui uma anilha e uma chapa feitas de aço.

Pés de palete

Os pés de paletes de baixo perfil são habitualmente designados por copos de solda. Adaptam-se a patins de base metálica e fornecem mais força e proteção.

O material liso em aço macio protege o piso e ajuda a reduzir os níveis de ruído enquanto encapsula e protege totalmente a base de metal.

Os tamanhos máximos do poste pressupõem a utilização de tubagem SHS. Esta gama de pés para paletes é ideal para paletes e destilarias de metal.

  • Opções de empilhamento disponíveis.

Rodízios

Oferecemos uma vasta seleção de rodas para rodízios para satisfazer uma grande variedade de aplicações em vários setores. As nossas rodas estão disponíveis em vários materiais, incluindo: poliamida, poliuretano, borracha e termoplástico. Uma excelente seleção de cores disponíveis, tais como vermelho, azul, cinzento, preto e branco, numa variedade de tamanhos e capacidades de carga de acordo com as suas necessidades.

Rodízios de catering

A escolha ideal para o setor alimentar e de hotelaria, estes rodízios de catering serão, muito provavelmente, utilizados em equipamentos como carrinhos de serviço, fornos e outros equipamentos de confeção alimentar portáteis, latões do lixo, unidades de cozinha, prateleiras de arrumação, entre outros. A nossa gama inclui pneus fabricados em vários materiais, incluindo poliuretano, aço inoxidável e nylon. Está disponível uma vasta gama de capacidades de carga e opções de tamanhos para responder às necessidades da sua aplicação.

Rodízios industriais

Os rodízios industriais são ideais para aplicações ou indústrias pesadas, tais como o setor automóvel, engenharia, fabrico, entre outros. Concebidos para suportarem cargas pesadas, estes rodízios serão muito provavelmente utilizados em carrinhos, bastidores de armazenamento, linhas de reboque, equipamentos de manutenção, camiões de plataformas, entre outros. A nossa oferta inclui opções de tipo de rodízio com orifício de parafuso, haste roscada, placa fixa e placa rotativa, fabricadas numa grande variedade de cores e materiais, incluindo, borracha, nylon, ferro fundido e poliuretano. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Rodízios para altas temperaturas

Os rodízios de alta temperatura são ideais para equipamentos como rodas de fornos, bem como em aplicações em que se esperem altas temperaturas, tais como equipamentos de fornos industriais e autoclaves. Além de outras aplicações que exijam resistência a altas temperaturas. A nossa gama inclui rodízios de orifício de parafuso, placa fixa e placa rotativa. É disponibilizada uma variedade de opções de materiais e cores, incluindo termoplástico, aço inoxidável e borracha. Estão disponíveis diferentes capacidades de carga e tamanhos.

Rodízios para mobiliário e escritório

Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.

Tampas contra a poeira

As tampas antipó são acessórios adicionais para fechaduras com furos de fixação de 20,2 x 22,2. Protegem a fechadura e evitam a entrada de sujidade e humidade que poderiam danificar o sistema de fecho.

Trinco de gaveta com mola lateral

Os trincos de tração por mola ou os trincos de tensão puxam e fixam dois componentes um ao outro. A mola permite puxar de modo expansível e bloquear de modo firme. Uma seleção de materiais permite utilizar este trinco de tração em várias aplicações.

Trinco de laço com dormente

Os trincos de tração fecho/dormente de velcro consistem num design simples e ergonómico adequado para uma ampla variedade de aplicações que exigem um trinco simples. Os componentes batente e dormente devem ser encomendados separadamente e ambos estão disponíveis tanto em aço suave como em aço inoxidável.

Trincos de expansão

Os trincos de expansão são rápidos e fáceis de instalar. São utilizados como dispositivos de fixação para aplicações que requerem alinhamento e proteção contra vibrações. É necessária uma seleção para recortes em função da grossura da moldura.

Trincos de gaveta com guarda - plástico e borracha

Trincos de gaveta flexíveis sobre o centro têm um design de baixo perfil e a guarda é oculta e fixado sob o trinco para auxiliar este recurso de design. A pega é feita de borracha preta, tornando-a não corrosiva e se fixada utilizando parafusos M4 padrão (não fornecidos)

Trincos de tração over centre c/ guarda

Os trincos para gavetas sobre o centro têm uma superfície lisa para um acabamento estético e funcionam com um gancho de tração. Puxam dois componentes juntos com segurança e são trancados empurrando o trinco sobre o seu centro. Esta gama de trincos destinam-se a aplicações ligeiras, em comparação com os trincos de arame. São utilizados em recipientes pequenos, caixas de metal e máquinas de limpeza industriais leves. Estão disponíveis em vários materiais para se adequarem a vários ambientes de aplicação.