Menu Hľadať

Káblové sedlá Mini

Na sklade

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Skupina SR: SR2104

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
96 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Kompatibilný priemer otvoru Spôsob montáže Vnútorná výška Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,0721 € - 0,0768 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
1.7 mm
Zatlačením
2.9 mm
0,1284 € - 0,1284 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
3.0 mm
Zatlačením
2.9 mm
1.0 - 1.2 mm
0,7195 € - 0,7195 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
3.2 mm
Lepidlo
2.6 mm
0,2161 € - 0,2161 € 11800 Na sklade
8.3 mm
4.0 mm
Stromček
2.8 mm
1.0 - 4.1 mm
0,1123 € - 0,1169 € Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
1.0 mm
0,094 € - 0,0999 € 700 Na sklade
6.4 mm
6.6 mm
Lepidlo
3.0 mm
0,2537 € - 0,3068 € Požiadajte o dodací termin tu
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
6.1 mm
0,4141 € - 0,4141 € Požiadajte o dodací termin tu
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
0,1967 € - 0,2046 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
1.7 mm
Zatlačením
2.9 mm
0,0976 € - 0,1189 € 2500 Na sklade
6.7 mm
3.0 mm
Zatlačením
2.9 mm
1.2 - 1.6 mm
0,3053 € - 0,3053 € 70 Na sklade
12.5 mm
4.0 mm
Stromček
2.8 mm
1.0 - 4.1 mm
0,2063 € - 0,2537 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
4.4 mm
Lepidlo
3.0 mm
0,1632 € - 0,1979 € Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
2.8 mm
0,1979 € - 0,1979 € 9700 Na sklade
7.9 mm
8.0 mm
Lepidlo
4.1 mm
0,1632 € - 0,1979 € Požiadajte o dodací termin tu
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
7.6 mm
0,2035 € - 0,2035 € 34000 Na sklade
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
  • z/zo 5
Káblová priechodka Zatlačením 3.9 mm 8.1 mm PA

10018927

Cenové rozpätie
0,1023 € - 0,1023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 7.7 mm 9.1 mm PA

10018965

Cenové rozpätie
0,1023 € - 0,1023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.5 mm 7.4 mm PA

10019009

Cenové rozpätie
0,1127 € - 0,1127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.6 - 1.6 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.6 mm 4.8 mm PA

10019368

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,2468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.7 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Lepidlo 2.5 mm 7.1 mm PA

10110812

Cenové rozpätie
1,3051 € - 1,3051 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Fibre Entry
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.1 mm
  • Vnútorná výška
    2.5 mm
Káblové sedlo Zatlačením 3.0 mm 6.6 mm PA

10019160

Cenové rozpätie
0,2956 € - 0,2398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Standoff Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.8 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblové sedlo Zatlačením 3.0 mm 6.6 mm PA

10019207

Cenové rozpätie
0,2956 € - 0,2398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Standoff Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.8 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 4.1 mm 4.3 mm PA

10026526

Cenové rozpätie
0,3639 € - 0,3639 €

Úroveň zásob
42 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Standoff Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.8 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.0 mm 6.7 mm PA

10018675

Cenové rozpätie
0,1023 € - 0,1023 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.9 mm 8.1 mm PA

10018934

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1284 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 7.7 mm 9.1 mm PA

10018972

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1284 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.5 mm 7.4 mm PA

10019016

Cenové rozpätie
0,1408 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
658 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.6 - 1.6 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.6 mm 4.8 mm PA

10019320

Cenové rozpätie
0,488 € - 0,488 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.7 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblové sedlo Zatlačením 3.0 mm 6.6 mm PA

10019139

Cenové rozpätie
0,1924 € - 0,1561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Standoff Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.8 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblové sedlo Zatlačením 3.0 mm 6.6 mm PA

10019177

Cenové rozpätie
0,1924 € - 0,1561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Standoff Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.8 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 4.1 mm 4.3 mm PA

10026519

Cenové rozpätie
0,3123 € - 0,3123 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Standoff Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.8 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.0 mm 6.7 mm PA

10018705

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1284 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 6.0 mm 9.1 mm PA

10018941

Cenové rozpätie
0,1023 € - 0,0846 €

Úroveň zásob
5700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 4.1 mm 8.1 mm PA

10018989

Cenové rozpätie
0,1023 € - 0,1023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.6 mm 4.8 mm PA

10019313

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,191 €

Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.7 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Skrutka 2.6 mm 4.8 mm PA

10019337

Cenové rozpätie
0,4643 € - 0,4643 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Vnútorná výška
    2.6 mm
Káblové sedlo Zatlačením 3.0 mm 6.6 mm PA

10019146

Cenové rozpätie
0,2956 € - 0,2398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Standoff Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.8 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblové sedlo Zatlačením 3.0 mm 6.6 mm PA

10019184

Cenové rozpätie
0,2956 € - 0,2398 €

Úroveň zásob
263 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Standoff Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.8 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 4.1 mm 4.3 mm PA

10171943

Cenové rozpätie
0,3123 € - 0,3123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Standoff Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.8 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.0 mm 6.7 mm PA

10018699

Cenové rozpätie
0,0845 € - 0,0793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 6.0 mm 9.1 mm PA

10580301

Cenové rozpätie
0,1194 € - 0,0979 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.9 mm 8.1 mm PA

10018774

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 7.7 mm 9.1 mm PA

10018811

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,11 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.0 mm 6.7 mm PA

10018859

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 6.0 mm 9.1 mm PA

10018897

Cenové rozpätie
0,1224 € - 0,1003 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 7.7 mm 9.1 mm PA

10018910

Cenové rozpätie
0,1224 € - 0,1006 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 6.0 mm 9.1 mm PA

10018958

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1037 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 4.1 mm 8.1 mm PA

10018996

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1284 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.6 mm 4.8 mm PA

10019351

Cenové rozpätie
0,2691 € - 0,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.7 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Lepidlo 2.5 mm 7.1 mm PA

10110805

Cenové rozpätie
0,435 € - 0,435 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Fibre Entry
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.1 mm
  • Vnútorná výška
    2.5 mm
Káblové sedlo Zatlačením 3.0 mm 6.6 mm PA

10019153

Cenové rozpätie
0,1924 € - 0,1561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Standoff Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.8 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblové sedlo Zatlačením 3.0 mm 6.6 mm PA

10019191

Cenové rozpätie
0,1924 € - 0,1561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Standoff Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.8 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 4.1 mm 4.3 mm PA

10171950

Cenové rozpätie
0,3639 € - 0,3639 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Standoff Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.8 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.0 mm 6.7 mm PA

10018682

Cenové rozpätie
0,0612 € - 0,0576 €

Úroveň zásob
560 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 6.0 mm 9.1 mm PA

10018736

Cenové rozpätie
0,1023 € - 0,0842 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.9 mm 8.1 mm PA

10018767

Cenové rozpätie
0,1023 € - 0,0859 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 7.7 mm 9.1 mm PA

10018804

Cenové rozpätie
0,1023 € - 0,0845 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.0 mm 6.7 mm PA

10018842

Cenové rozpätie
0,1224 € - 0,1012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 6.0 mm 9.1 mm PA

10018880

Cenové rozpätie
0,1224 € - 0,1002 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.9 mm 8.1 mm PA

10018712

Cenové rozpätie
0,1023 € - 0,0842 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 7.7 mm 9.1 mm PA

10018743

Cenové rozpätie
0,1023 € - 0,0842 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 6.0 mm 9.1 mm PA

10018781

Cenové rozpätie
0,1023 € - 0,0843 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.0 mm 6.7 mm PA

10018828

Cenové rozpätie
0,1023 € - 0,1023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.9 mm 8.1 mm PA

10018866

Cenové rozpätie
0,1224 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 7.7 mm 9.1 mm PA

10018903

Cenové rozpätie
0,1224 € - 0,1224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.9 mm 8.1 mm PA

10018729

Cenové rozpätie
0,1163 € - 0,1116 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 7.7 mm 9.1 mm PA

10018750

Cenové rozpätie
0,1163 € - 0,1116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 6.0 mm 9.1 mm PA

10018798

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.0 mm 6.7 mm PA

10018835

Cenové rozpätie
0,1224 € - 0,1007 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.9 mm 8.1 mm PA

10018873

Cenové rozpätie
0,1224 € - 0,0999 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.0 mm 4.3 mm PA

10019412

Cenové rozpätie
0,2133 € - 0,2133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.8 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Zatlačením 8.5 mm 4.3 mm PA

10018644

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,2537 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.8 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.9 mm 4.8 mm PA

10019245

Cenové rozpätie
0,1189 € - 0,1189 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.7 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.9 mm 6.7 mm PA

10019276

Cenové rozpätie
0,1189 € - 0,1189 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 1.2 mm
Káblová priechodka Zatlačením 0.9 mm 4.8 mm PA

10110959

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1284 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.7 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Stromček 2.8 mm 8.4 mm PA

10014721

Cenové rozpätie
0,3304 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Stromček
  • Typ/prevedenie sedla
    Blind Hole
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 4.1 mm
Káblová priechodka Lepidlo 1.0 mm 4.6 mm PA

10161623

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Vnútorná výška
    1.0 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.0 mm 4.3 mm PA

10018613

Cenové rozpätie
0,2133 € - 0,2133 €

Úroveň zásob
990 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.8 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Zatlačením 8.5 mm 4.3 mm PA

10018637

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,2537 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.8 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Zatlačením 0.9 mm 4.8 mm PA

10019238

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1284 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.7 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.9 mm 4.8 mm PA

10019269

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1284 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.7 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.9 mm 6.7 mm PA

10019306

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.2 - 1.6 mm
Káblová priechodka Stromček 2.8 mm 12.5 mm PA

10014745

Cenové rozpätie
0,3304 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Stromček
  • Typ/prevedenie sedla
    Blind Hole
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 4.1 mm
Káblová priechodka Lepidlo 3.0 mm 4.4 mm PA

10018668

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,2286 €

Úroveň zásob
2634 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.4 mm
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
Káblová priechodka Lepidlo 2.8 mm 4.6 mm PA

10019047

Cenové rozpätie
0,3068 € - 0,251 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Vnútorná výška
    2.8 mm
Káblová priechodka Lepidlo 4.1 mm 7.9 mm PA

10019085

Cenové rozpätie
0,3068 € - 0,3068 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.0 mm
  • Vnútorná výška
    4.1 mm
Káblová priechodka Lepidlo 7.6 mm 8.9 mm PA

10019122

Cenové rozpätie
0,3068 € - 0,2454 €

Úroveň zásob
17900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.1 mm
  • Vnútorná výška
    7.6 mm
Káblová priechodka Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019405

Cenové rozpätie
0,4141 € - 0,4141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Side Entry
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Vnútorná výška
    2.8 mm
Káblová priechodka Lepidlo 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.6 mm
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
Káblová priechodka Lepidlo 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
18590 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.1 mm
  • Vnútorná výška
    6.1 mm
Káblová priechodka Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,2537 €

Úroveň zásob
37815 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Side Entry
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Vnútorná výška
    2.8 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.0 mm 4.3 mm PA

10018620

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.8 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Zatlačením 0.9 mm 4.8 mm PA

10019221

Cenové rozpätie
0,1189 € - 0,1189 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.7 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.0 mm 4.3 mm PA

10019429

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.8 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Zatlačením 0.9 mm 4.8 mm PA

10019214

Cenové rozpätie
0,1189 € - 0,1189 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.7 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.9 mm 4.8 mm PA

10479766

Cenové rozpätie
0,0768 € - 0,0721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.7 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.9 mm 6.7 mm PA

10019283

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1284 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 1.2 mm
Káblová priechodka Lepidlo 2.6 mm 4.8 mm PA

10019344

Cenové rozpätie
0,7195 € - 0,7195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Vnútorná výška
    2.6 mm
Káblová priechodka Stromček 2.8 mm 8.3 mm PA

10014714

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
11800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Stromček
  • Typ/prevedenie sedla
    Blind Hole
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 4.1 mm
Káblová priechodka Lepidlo 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,1123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Vnútorná výška
    1.0 mm
Káblová priechodka Lepidlo 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Cenové rozpätie
0,0999 € - 0,094 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.6 mm
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
Káblová priechodka Lepidlo 6.1 mm 8.9 mm PA

10019108

Cenové rozpätie
0,3068 € - 0,2537 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.1 mm
  • Vnútorná výška
    6.1 mm
Káblová priechodka Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Cenové rozpätie
0,4141 € - 0,4141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Side Entry
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Vnútorná výška
    2.8 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.9 mm 4.8 mm PA

10019252

Cenové rozpätie
0,2046 € - 0,1967 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.7 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Zatlačením 2.9 mm 6.7 mm PA

10019290

Cenové rozpätie
0,1189 € - 0,0976 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.2 - 1.6 mm
Káblová priechodka Stromček 2.8 mm 12.5 mm PA

10014738

Cenové rozpätie
0,3053 € - 0,3053 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Stromček
  • Typ/prevedenie sedla
    Blind Hole
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 4.1 mm
Káblová priechodka Lepidlo 3.0 mm 4.4 mm PA

10018651

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,2063 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.4 mm
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
Káblová priechodka Lepidlo 2.8 mm 4.6 mm PA

10019030

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Vnútorná výška
    2.8 mm
Káblová priechodka Lepidlo 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
9700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.0 mm
  • Vnútorná výška
    4.1 mm
Káblová priechodka Lepidlo 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.1 mm
  • Vnútorná výška
    7.6 mm
Káblová priechodka Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019399

Cenové rozpätie
0,2035 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
34000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Side Entry
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Vnútorná výška
    2.8 mm