Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Acetál, Uhlíková oceľFarba: Prírodná, Biela, Norma pre horľavosť materiálu: Series Code:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,6216 € - 2,9004 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
3,1653 € - 3,5001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
3,2211 € - 3,5837 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
2,5658 € - 2,8586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
3,1235 € - 3,4861 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
4,5041 € - 4,9921 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
4,8526 € - 5,3826 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
5,6615 € - 6,289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
1,743 € - 1,9383 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
||
1,6872 € - 1,8685 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,8964 € - 2,1055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
1,9522 € - 2,1753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,9383 € - 2,1475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
1,8964 € - 2,1055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
2,1195 € - 2,3705 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
2,0359 € - 2,2729 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
2,4821 € - 2,747 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
2,5658 € - 2,8586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
2,9144 € - 3,2351 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
3,2491 € - 3,6116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.