Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Acetál, Uhlíková oceľFarba: Prírodná, Biela, Norma pre horľavosť materiálu: Series Code:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,8049 € - 7,5578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
22,6459 € - 23,8451 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
5,9403 € - 6,6097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
7,8228 € - 8,6874 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
7,0838 € - 7,8507 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
14,5162 € - 15,2831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
1,8825 € - 2,0777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
2,3566 € - 2,6216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
2,3008 € - 2,5518 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
2,5936 € - 2,8865 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
3,2351 € - 3,5977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
4,1275 € - 4,5877 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
10,3607 € - 11,5042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
6,7491 € - 7,5022 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
16,1478 € - 16,9844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
24,3332 € - 25,616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
7,8507 € - 8,7152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
10,1934 € - 11,3368 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
11,7691 € - 13,066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
1,7849 € - 1,9801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.