Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Acetál, Uhlíková oceľFarba: Prírodná, Biela, Norma pre horľavosť materiálu: Series Code:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,5658 € - 2,8586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
2,9144 € - 3,2351 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
3,2491 € - 3,6116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
3,5977 € - 3,9881 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
7,0977 € - 7,8647 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0166 € - 0,0166 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0227 € - 0,0227 € | 1200 Na sklade |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0432 € - 0,0432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0173 € - 0,0173 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0238 € - 0,0238 € | 1900 Na sklade |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,006 € - 5,5917 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
5,7173 € - 6,3448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
12,2293 € - 13,582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
9,5519 € - 10,6257 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
16,9705 € - 17,8489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
1,9522 € - 2,1753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
2,5936 € - 2,8865 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
1,2522 € - 3,0957 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
2,9702 € - 3,2909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
4,1275 € - 4,5877 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.