Šestihranné ocelové matice poskytují pevný úchop a zároveň zabraňují uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu. Snadno se utahují a uvolňují pomocí běžného klíče nebo kleští. Používají se s ocelovými nebo nerezovými vodícími šrouby pro nízké otáčky, ruční ovládání, upínání nebo aretaci a pro nesení mrtvé hmotnosti.
S ohledem na materiál se používají tam, kde je potřeba vysoká pevnost a odolnost, ale vyžadují promazání, aby se matice na šroubu nezadrhla.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Šestihranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | A/F tol. h11 | d1 tol 7H | Stoupání závitu | Směr stoupání závitu | Počet závitů | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
579,8463 Kč - 773,1163 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Levé
|
1.0
|
||||
1 007,8109 Kč - 1 343,8882 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR40 x 14
|
60.0
|
40.0
|
14.0
|
pravé
|
2.0
|
||||
795,7542 Kč - 1 060,9935 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
pravé
|
1.0
|
||||
261,8816 Kč - 349,3279 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Levé
|
1.0
|
||||
716,0825 Kč - 954,7004 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR36 x 12
|
55.0
|
36.0
|
12.0
|
pravé
|
2.0
|
||||
133,5885 Kč - 178,2624 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR12 x 3
|
19.0
|
12.0
|
3.0
|
Levé
|
1.0
|
||||
149,234 Kč - 199,0228 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR12 x 6
|
19.0
|
12.0
|
6.0
|
pravé
|
2.0
|
||||
246,7175 Kč - 328,8443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
Levé
|
1.0
|
||||
210,1311 Kč - 280,1266 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR20 x 4
|
30.0
|
20.0
|
4.0
|
Levé
|
1.0
|
||||
356,9581 Kč - 475,8278 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Levé
|
1.0
|
||||
403,1725 Kč - 537,5553 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR30 x 6
|
46.0
|
30.0
|
6.0
|
Levé
|
1.0
|
||||
423,632 Kč - 564,6822 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR32 x 6
|
50.0
|
32.0
|
6.0
|
pravé
|
1.0
|
||||
498,7304 Kč - 664,8856 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
pravé
|
1.0
|
||||
133,1071 Kč - 177,432 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR14 x 3
|
22.0
|
14.0
|
3.0
|
pravé
|
1.0
|
||||
246,7175 Kč - 328,8443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR18 x 8
|
27.0
|
18.0
|
8.0
|
pravé
|
2.0
|
||||
338,9056 Kč - 452,0225 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR24 x 10
|
36.0
|
24.0
|
10.0
|
pravé
|
2.0
|
||||
281,619 Kč - 375,3475 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
pravé
|
1.0
|
||||
208,6869 Kč - 278,189 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR14 x 3
|
22.0
|
14.0
|
3.0
|
Levé
|
1.0
|
||||
505,2293 Kč - 673,7433 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR32 x 6
|
50.0
|
32.0
|
6.0
|
Levé
|
1.0
|
||||
879,2771 Kč - 1 172,2691 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
Levé
|
1.0
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku