Sortiment plastových hadicových svorek nabízí cenově příznivější způsob zajištění hadic a trubek. Jsou vyráběny z polyamidu 6.6. Jsou k dispozici v široké škále rozměrů a ve třech různých barvách: šedé, bílé a černé
Series Code: SR1503, SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | Způsob montáže | W | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,6741 Kč - 25,5236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77.7 - 81.2 mm
77.7 - 81.2 mm
|
černá
|
Dvojitý úchop
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
24,6455 Kč - 30,4268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
105.3 - 111.8 mm
105.3 - 111.8 mm
|
černá
|
Dvojitý úchop
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
4,8336 Kč - 5,9671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.3 - 23.9 mm
21.3 - 23.9 mm
|
přírodní
|
se zajištěním
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
11,3834 Kč - 14,0534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0 - 60.5 mm
55.0 - 60.5 mm
|
černá
|
Dvojitý úchop
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
10,338 Kč - 12,763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.9 - 60.7 mm
53.9 - 60.7 mm
|
přírodní
|
se zajištěním
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
3,0886 Kč - 3,8133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.2 - 10.3 mm
9.2 - 10.3 mm
|
černá
|
Dvojitý úchop
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
10,6877 Kč - 13,1947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.1 - 28.8 mm
25.1 - 28.8 mm
|
přírodní
|
do slepého otvoru
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
14,1602 Kč - 17,4816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0 - 75.4 mm
70.0 - 75.4 mm
|
černá
|
Dvojitý úchop
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
21,3281 Kč - 26,331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
85.1 - 90.6 mm
85.1 - 90.6 mm
|
černá
|
Dvojitý úchop
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
4,0566 Kč - 5,008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.4 - 11.9 mm
10.4 - 11.9 mm
|
přírodní
|
se zajištěním
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,7181 Kč - 5,8249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0 - 19.7 mm
17.0 - 19.7 mm
|
přírodní
|
se zajištěním
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
8,6461 Kč - 10,6743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.8 - 36.2 mm
31.8 - 36.2 mm
|
přírodní
|
se zajištěním
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
10,2131 Kč - 12,6089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.5 - 54.0 mm
47.5 - 54.0 mm
|
přírodní
|
se zajištěním
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,6728 Kč - 2,0653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 - 7.6 mm
1.7 - 7.6 mm
|
černá
|
Dvojitý úchop
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
4,2854 Kč - 5,2905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0 - 13.8 mm
12.0 - 13.8 mm
|
černá
|
Dvojitý úchop
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
5,3173 Kč - 6,5646 Kč | 218 Skladem |
18.1 - 20.6 mm
18.1 - 20.6 mm
|
černá
|
Dvojitý úchop
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
6,6273 Kč - 8,1819 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.5 - 29.5 mm
26.5 - 29.5 mm
|
černá
|
Dvojitý úchop
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
9,939 Kč - 12,2706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.0 - 41.0 mm
38.0 - 41.0 mm
|
černá
|
Dvojitý úchop
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
10,6121 Kč - 13,1013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.5 - 53.8 mm
48.5 - 53.8 mm
|
černá
|
Dvojitý úchop
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
13,2906 Kč - 16,4083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
63.0 - 67.4 mm
63.0 - 67.4 mm
|
černá
|
Dvojitý úchop
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.