Sortiment plastových hadicových svorek nabízí cenově příznivější způsob zajištění hadic a trubek. Jsou vyráběny z polyamidu 6.6. Jsou k dispozici v široké škále rozměrů a ve třech různých barvách: šedé, bílé a černé
Series Code: SR1503, SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | Způsob montáže | W | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,8968 Kč - 35,0286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.0 - 44.5 mm
41.0 - 44.5 mm
|
černá
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
18,2812 Kč - 35,8095 Kč | 16 Skladem |
53.0 - 57.0 mm
53.0 - 57.0 mm
|
černá
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
37,957 Kč - 61,5233 Kč | 10 Skladem |
70.0 - 75.0 mm
70.0 - 75.0 mm
|
černá
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,7591 Kč - 10,5281 Kč | 24 Skladem |
6.6 - 8.0 mm
6.6 - 8.0 mm
|
Grey
|
Rychlá montáž
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
6,261 Kč - 11,4345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.2 - 10.5 mm
9.2 - 10.5 mm
|
Grey
|
Rychlá montáž
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
6,7631 Kč - 12,3408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0 - 13.5 mm
12.0 - 13.5 mm
|
bílá
|
Rychlá montáž
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
8,3946 Kč - 13,6378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0 - 17.2 mm
15.0 - 17.2 mm
|
bílá
|
Rychlá montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
9,1476 Kč - 14,8648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.5 - 23.0 mm
20.5 - 23.0 mm
|
Grey
|
Rychlá montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
9,5799 Kč - 15,5481 Kč | 100 Skladem |
25.0 - 28.0 mm
25.0 - 28.0 mm
|
Grey
|
Rychlá montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
14,8928 Kč - 24,2077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.5 - 35.5 mm
32.5 - 35.5 mm
|
Grey
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
15,8968 Kč - 35,0286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.0 - 44.5 mm
41.0 - 44.5 mm
|
Grey
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
17,9187 Kč - 35,0844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0 - 53.5 mm
50.0 - 53.5 mm
|
Grey
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
36,3673 Kč - 58,9157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0 - 65.0 mm
60.0 - 65.0 mm
|
Grey
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
38,7797 Kč - 62,8341 Kč | 24 Skladem |
76.0 - 80.0 mm
76.0 - 80.0 mm
|
Grey
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,7631 Kč - 12,3408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0 - 13.5 mm
12.0 - 13.5 mm
|
Grey
|
Rychlá montáž
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
6,01 Kč - 10,9882 Kč | 1000 Skladem |
8.0 - 9.2 mm
8.0 - 9.2 mm
|
černá
|
Rychlá montáž
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
8,3946 Kč - 13,6378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0 - 17.2 mm
15.0 - 17.2 mm
|
černá
|
Rychlá montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
9,3567 Kč - 15,2135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0 - 25.0 mm
22.0 - 25.0 mm
|
černá
|
Rychlá montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
14,8928 Kč - 24,2077 Kč | 13500 Skladem |
32.5 - 35.5 mm
32.5 - 35.5 mm
|
černá
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
16,2174 Kč - 35,7537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0 - 47.5 mm
11.0 - 47.5 mm
|
černá
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.