Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.
Produktová řada: SR1717
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
181,8844 Kč - 382,1167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
583,9508 Kč - 1 469,68 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
30,2437 Kč - 70,3125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
364,552 Kč - 689,4703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2 795,819 Kč - 2 795,819 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
201,019 Kč - 422,3396 Kč | 17 Skladem |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
1 389,4209 Kč - 1 519,6743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
372,4447 Kč - 521,4226 Kč | 45 Skladem |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
397,3636 Kč - 751,5227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
354,1945 Kč - 850,8673 Kč | 22 Skladem |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
2 680,381 Kč - 6 164,9212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
56,2113 Kč - 94,4582 Kč | 10 Skladem |
PG9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
93,9429 Kč - 133,8777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
137,4417 Kč - 195,6103 Kč | 4895 Skladem |
PG21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
375,9881 Kč - 632,2004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
34,9019 Kč - 58,683 Kč | 1 Skladem |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
195,8057 Kč - 329,4879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
272,9504 Kč - 532,4242 Kč | 16 Skladem |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
770,6868 Kč - 1 504,5775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1 919,3265 Kč - 1 919,3265 Kč | 2 Skladem |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.