Plastic Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.
Series Code :SR1929
Sarjanumero: SR1929
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1422 € - 0,1502 € | 25669 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1581 € - 0,1741 € | 245 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0251 € - 0,0277 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0626 € - 0,0696 € | 4810 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2818 € - 0,2818 € | 4986 Varastossa |
Musta
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,3309 € - 0,3309 € | 19350 Varastossa |
Musta
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,202 € - 0,2126 € | 24855 Varastossa |
Musta
|
PA
|
0.795 in
20.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0576 € - 0,064 € | 1009 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0675 € - 0,0675 € | 36558 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2831 € - 0,2831 € | 6000 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0801 € - 0,089 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0701 € - 0,0779 € | 2143 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0251 € - 0,0277 € | 483 Varastossa |
Väritön
|
POM
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0376 € - 0,0418 € | 86409 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,04 € - 0,0445 € | 19067 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0626 € - 0,0696 € | 46779 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,125 € - 0,1395 € | 37092 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0869 € - 0,1213 € | 5700 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0337 € - 0,0376 € | 15308 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0672 € - 0,0747 € | 1986 Varastossa |
Musta
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.