Menu  Rechercher

Liens de serrage pour montage

En stock

Les liens de serrage pour montage combinent dans un même produit un lien de montage et une embase, ce qui leur permet d'accélérer le processus de montage. Ils sont disponibles en options de montage à visser, par pression, à clipser, à riveter ou avec embase adhésive.

Séries: SR1825

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Mode de montage Ajouter au panier
0,0497 € - 0,0684 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
168.3 mm
Naturel
13.0 kg
Installation par pression
0,1094 € - 0,124 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
168.3 mm
Noir
13.0 kg
Installation par pression
0,0894 € - 0,0951 € 993 En stock
31.8 mm
168.3 mm
Noir
13.0 kg
Installation par pression
0,0389 € - 0,0457 € 70872 En stock
3.2 mm
25.0 mm
110.0 mm
Naturel
18.0 kg
Vis
0,2169 € - 0,2542 € 3137 En stock
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Naturel
55.0 kg
Vis
0,0429 € - 0,0429 € 48 En stock
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
Noir
22.0 kg
Vis
0,116 € - 0,1409 € 286228 En stock
6.4 mm
44.5 mm
199.1 mm
Naturel
22.7 kg
Sapin
0,04 € - 0,0643 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
21.0 mm
109.0 mm
Naturel
8.2 kg
Installation par pression
0,0541 € - 0,0742 € 43832 En stock
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Naturel
22.7 kg
Installation par pression
0,059 € - 0,059 € 2184 En stock
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Naturel
22.0 kg
Installation par pression
0,1141 € - 0,138 € 20548 En stock
4.8 mm
19.1 mm
121.7 mm
Naturel
8.2 kg
Installation par pression
0,2528 € - 0,2901 € 4108 En stock
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
Naturel
13.6 kg
Installation par pression
0,2528 € - 0,2901 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
31.8 mm
180.7 mm
Naturel
13.6 kg
Installation par pression
0,4877 € - 0,5181 € 3000 En stock
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Noir
178.0 kg
Installation par pression
0,0472 € - 0,065 € 206881 En stock
31.8 mm
160.7 mm
Naturel
13.0 kg
Installation par pression
0,21 € - 0,239 € 11000 En stock
6.4 mm
36.0 mm
168.0 mm
Naturel
13.6 kg
Installation par pression
0,0888 € - 0,1041 € 37824 En stock
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
Noir
22.0 kg
Vis
0,0179 € - 0,0179 € 9046 En stock
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Noir
18.0 kg
Vis
0,2625 € - 0,3067 € 3413 En stock
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Noir
55.0 kg
Vis
0,1616 € - 0,1851 € 15783 En stock
4.8 mm
50.0 mm
195.0 mm
Noir
18.1 kg
Installation par pression
  • sur 5
Lien de serrage 171.5 mm 40.0 mm PA Naturel

461243

Gamme de prix
0,0624 € - 0,0533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 398.0 mm 122.0 mm PA Naturel

461247

Gamme de prix
0,3869 € - 0,3316 €

Niveaux de stock
3690 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 300.0 mm 85.0 mm PA Noir

461264

Gamme de prix
0,2376 € - 0,2017 €

Niveaux de stock
5146 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 4.8 mm 199.1 mm PA Noir

WITBH-50R-HS

Gamme de prix
0,1948 € - 0,1699 €

Niveaux de stock
15540 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Sapin
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 198.0 mm 43.0 mm PA Naturel

WIT-50RA-01

Gamme de prix
0,0731 € - 0,0532 €

Niveaux de stock
103469 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 173.0 mm 36.0 mm PA Naturel

WIT-50SRA-01

Gamme de prix
0,0694 € - 0,0474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 203.0 mm 50.0 mm PA Naturel

462762

Gamme de prix
0,1796 € - 0,1533 €

Niveaux de stock
792 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    5.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 121.7 mm 19.1 mm PA Naturel

WIT-18R2A-4-01

Gamme de prix
0,122 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
221472 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
Lien de serrage 160.0 mm 31.8 mm PA Naturel

WIT-30RRA-4-M

Gamme de prix
0,221 € - 0,192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
Lien de serrage 161.6 mm 31.8 mm PA Naturel

WIT-30RRAA-4-M

Gamme de prix
0,221 € - 0,192 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.6 kg
Lien de serrage 174.6 mm 31.8 mm PA Naturel

WIT-30RCA-12-M

Gamme de prix
0,071 € - 0,0516 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    174.6 mm
Lien de serrage 160.7 mm 31.8 mm PA Noir

WIT-30RCA-4UVB

Gamme de prix
0,0848 € - 0,0617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    160.7 mm
Lien de serrage 155.0 mm 40.0 mm PA Noir

461262

Gamme de prix
0,0748 € - 0,0639 €

Niveaux de stock
6040 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 398.0 mm 122.0 mm PA Noir

461266

Gamme de prix
0,1261 € - 0,1261 €

Niveaux de stock
14368 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 118.6 mm 28.5 mm PA Naturel

TOAH-18-01

Gamme de prix
0,2846 € - 0,2487 €

Niveaux de stock
15216 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    8.2 kg
Lien de serrage 198.0 mm 23.0 mm PA Naturel

WIT-50SA-01

Gamme de prix
0,0539 € - 0,0368 €

Niveaux de stock
981529 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 152.5 mm 37.0 mm PA Naturel

461259

Gamme de prix
0,2376 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
62 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    5.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
Lien de serrage 202.0 mm 50.0 mm PA Naturel

462764

Gamme de prix
0,2252 € - 0,192 €

Niveaux de stock
9137 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
Lien de serrage 173.0 mm 31.8 mm PA Naturel

WIT-30RRA-12-M

Gamme de prix
0,257 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
3955 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
Lien de serrage 174.3 mm 31.8 mm PA Naturel

WIT-30RRAA-12-M

Gamme de prix
0,257 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
2957 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.6 kg
Lien de serrage 160.7 mm 31.8 mm PA Naturel

WIT-30RCA-4-V-M

Gamme de prix
0,1179 € - 0,1132 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    31.8 mm
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
Lien de serrage 180.2 mm 31.8 mm PA Naturel

WIT-30RCA-16-M

Gamme de prix
0,0729 € - 0,0532 €

Niveaux de stock
18920 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    180.2 mm
Lien de serrage 169.0 mm 40.0 mm PA Noir

SRRCT-1

Gamme de prix
0,5555 € - 0,5339 €

Niveaux de stock
7204 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    7.0 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    250.0 kg
Lien de serrage 160.7 mm 31.8 mm PA Noir

WIT-30RCA-4-HS

Gamme de prix
0,1063 € - 0,0999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    160.7 mm
Lien de serrage 168.0 mm 40.0 mm PA Naturel

461260

Gamme de prix
0,0983 € - 0,0842 €

Niveaux de stock
39090 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
Lien de serrage 201.0 mm 50.0 mm PA Naturel

462696

Gamme de prix
0,0953 € - 0,0953 €

Niveaux de stock
2096 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
Lien de serrage 201.0 mm 50.0 mm PA Noir

462707

Gamme de prix
0,2252 € - 0,192 €

Niveaux de stock
27984 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
Lien de serrage 203.0 mm 50.0 mm PA Noir

462701

Gamme de prix
0,0736 € - 0,0736 €

Niveaux de stock
5320 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 225.4 mm 50.8 mm PA Naturel

WIT-50RLA-M

Gamme de prix
0,0942 € - 0,075 €

Niveaux de stock
38960 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
Lien de serrage 31.8 mm PA Naturel

WIT-30RAR1-2

Gamme de prix
0,3302 € - 0,3039 €

Niveaux de stock
1491052 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.6 kg
Lien de serrage 131.0 mm 30.0 mm PA Noir

462708

Gamme de prix
0,1181 € - 0,101 €

Niveaux de stock
24469 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
Lien de serrage 185.0 mm 40.0 mm PA Vert

CRTA-C1-19GR

Gamme de prix
0,1906 € - 0,1547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    18.1 kg
  • Longueur totale
    185.0 mm
Lien de serrage 117.1 mm 19.1 mm PA Noir

TOBS-18-01A-RT

Gamme de prix
0,6065 € - 0,6065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Mode de montage
    À visser et adhésif
  • Résistance à la traction minimale
    8.2 kg
  • Longueur totale
    117.1 mm
Lien de serrage 151.0 mm 37.0 mm PA Noir

461278

Gamme de prix
0,5513 € - 0,4711 €

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    5.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
Lien de serrage 112.0 mm 25.0 mm PA Noir

462704

Gamme de prix
0,0585 € - 0,0498 €

Niveaux de stock
6855 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.6 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 112.0 mm 25.0 mm PA Naturel

462765

Gamme de prix
0,0585 € - 0,0498 €

Niveaux de stock
377 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.6 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 132.0 mm 30.0 mm PA Noir

462702

Gamme de prix
0,1181 € - 0,101 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 170.0 mm 38.1 mm PA Naturel

WIT-50RLA-2

Gamme de prix
0,1644 € - 0,1437 €

Niveaux de stock
417 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 131.0 mm 30.0 mm PA Naturel

462697

Gamme de prix
0,1181 € - 0,101 €

Niveaux de stock
6511 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
Lien de serrage 157.5 mm 38.0 mm PA Noir

462709

Gamme de prix
0,1437 € - 0,1227 €

Niveaux de stock
63285 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
Lien de serrage 185.0 mm 40.0 mm PA Rouge

CRTA-C1-19RD

Gamme de prix
0,1906 € - 0,1547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    18.1 kg
  • Longueur totale
    185.0 mm
Bride ajustable Adhésif PA Naturel

460297

Gamme de prix
0,7599 € - 0,6508 €

Niveaux de stock
233 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    17.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 157.0 mm 36.0 mm PA Naturel

462695

Gamme de prix
0,1437 € - 0,1227 €

Niveaux de stock
276 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.6 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 157.0 mm 36.0 mm PA Noir

462706

Gamme de prix
0,1437 € - 0,1227 €

Niveaux de stock
2177 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 203.0 mm 50.0 mm PA Noir

462700

Gamme de prix
0,1796 € - 0,1533 €

Niveaux de stock
2583 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 135.0 mm 25.4 mm PA Naturel

WIT-50RLA-1

Gamme de prix
0,1575 € - 0,1309 €

Niveaux de stock
36000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 25.4 mm PA Naturel

WIT-30LAR1-2

Gamme de prix
0,5772 € - 0,5772 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.6 kg
Lien de serrage 207.0 mm 50.0 mm PA Naturel

462699

Gamme de prix
0,0653 € - 0,0653 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 185.0 mm 40.0 mm PA Bleu

CRTA-C1-19BL

Gamme de prix
0,1906 € - 0,1547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    18.1 kg
  • Longueur totale
    185.0 mm
Lien de serrage 185.0 mm 40.0 mm PA Jaune

CRTA-C1-19YL

Gamme de prix
0,1906 € - 0,1547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    18.1 kg
  • Longueur totale
    185.0 mm
Bride ajustable Adhésif PA Naturel

460299

Gamme de prix
1,1413 € - 0,9769 €

Niveaux de stock
1026 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    26.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 168.0 mm 40.0 mm PA Noir

461279

Gamme de prix
0,228 € - 0,1962 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
Lien de serrage 132.0 mm 30.0 mm PA Noir

462705

Gamme de prix
0,1181 € - 0,101 €

Niveaux de stock
15395 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.6 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
Lien de serrage 132.0 mm 30.0 mm PA Naturel

462766

Gamme de prix
0,1181 € - 0,101 €

Niveaux de stock
2750 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
Lien de serrage 202.0 mm 50.0 mm PA Noir

462703

Gamme de prix
0,2252 € - 0,192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
Lien de serrage 200.0 mm 44.5 mm PA Naturel

WIT-50RLA-3

Gamme de prix
0,1644 € - 0,1437 €

Niveaux de stock
10617 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 157.5 mm 38.0 mm PA Naturel

462698

Gamme de prix
0,1437 € - 0,1227 €

Niveaux de stock
35200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
Lien de serrage 207.0 mm 50.0 mm PA Noir

462710

Gamme de prix
0,2252 € - 0,192 €

Niveaux de stock
60696 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 185.0 mm 40.0 mm PA Blanc

CRTA-C1-19WH

Gamme de prix
0,1906 € - 0,1547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    18.1 kg
  • Longueur totale
    185.0 mm
Bride ajustable Adhésif PA Naturel

460298

Gamme de prix
0,8106 € - 0,7315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    22.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 168.3 mm 31.8 mm PA Naturel

WIT-30RCA-8-M

Gamme de prix
0,0684 € - 0,0497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    168.3 mm
Lien de serrage 168.3 mm 31.8 mm PA Noir

WIT-30RCA-8UVB

Gamme de prix
0,124 € - 0,1094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    168.3 mm
Lien de serrage 168.3 mm 31.8 mm PA Noir

WIT-30RCA8-HS-M

Gamme de prix
0,0951 € - 0,0894 €

Niveaux de stock
993 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    168.3 mm
Lien de serrage 110.0 mm 25.0 mm PA Naturel

461242

Gamme de prix
0,0457 € - 0,0389 €

Niveaux de stock
70872 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 370.0 mm 102.0 mm PA Naturel

461246

Gamme de prix
0,2542 € - 0,2169 €

Niveaux de stock
3137 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 205.0 mm 60.0 mm PA Noir

461263

Gamme de prix
0,0429 € - 0,0429 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm PA Naturel

WITBH-50R

Gamme de prix
0,1409 € - 0,116 €

Niveaux de stock
286228 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Sapin
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 109.0 mm 21.0 mm PA Naturel

WIT-18RA-01

Gamme de prix
0,0643 € - 0,04 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    8.2 kg
Lien de serrage 133.0 mm 23.0 mm PA Naturel

WIT-50SA-1-01

Gamme de prix
0,0742 € - 0,0541 €

Niveaux de stock
43832 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 203.0 mm 50.0 mm PA Naturel

462761

Gamme de prix
0,059 € - 0,059 €

Niveaux de stock
2184 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 121.7 mm 19.1 mm PA Naturel

WIT-18R1A-4-01

Gamme de prix
0,138 € - 0,1141 €

Niveaux de stock
20548 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
Lien de serrage 179.4 mm 31.8 mm PA Naturel

WIT-30RRA-16-M

Gamme de prix
0,2901 € - 0,2528 €

Niveaux de stock
4108 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
Lien de serrage 180.7 mm 31.8 mm PA Naturel

WIT-30RRAA-16-M

Gamme de prix
0,2901 € - 0,2528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.6 kg
Lien de serrage 169.0 mm 40.0 mm PA Noir

SRRCT-2

Gamme de prix
0,5181 € - 0,4877 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    7.0 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    178.0 kg
Lien de serrage 160.7 mm 31.8 mm PA Naturel

WIT-30RCA-4-M

Gamme de prix
0,065 € - 0,0472 €

Niveaux de stock
206881 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    160.7 mm
Lien de serrage 168.0 mm 36.0 mm PA Naturel

WIT-30RRAA-8-M

Gamme de prix
0,239 € - 0,21 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    13.6 kg
Lien de serrage 205.0 mm 60.0 mm PA Noir

461244

Gamme de prix
0,1041 € - 0,0888 €

Niveaux de stock
37824 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 100.0 mm 25.0 mm PA Noir

461261

Gamme de prix
0,0179 € - 0,0179 €

Niveaux de stock
9046 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 370.0 mm 102.0 mm PA Noir

461265

Gamme de prix
0,3067 € - 0,2625 €

Niveaux de stock
3413 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 195.0 mm 50.0 mm PA Noir

WIT-40LAR

Gamme de prix
0,1851 € - 0,1616 €

Niveaux de stock
15783 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    18.1 kg
Lien de serrage 198.0 mm 43.0 mm PA Naturel

WIT-50RA-1-01

Gamme de prix
0,0961 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 173.0 mm 44.5 mm PA Naturel

WIT-50SRA-1-01

Gamme de prix
0,0863 € - 0,063 €

Niveaux de stock
25390 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.6 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
Lien de serrage 132.5 mm 30.0 mm PA Naturel

462763

Gamme de prix
0,1181 € - 0,101 €

Niveaux de stock
4001 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 121.7 mm 31.8 mm PA Naturel

WIT-18RA-4-01-M

Gamme de prix
0,1156 € - 0,0845 €

Niveaux de stock
512186 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
Lien de serrage 166.7 mm 31.8 mm PA Naturel

WIT-30RRA-8-M

Gamme de prix
0,239 € - 0,21 €

Niveaux de stock
8979 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
Lien de serrage 300.0 mm 85.0 mm PA Naturel

461245

Gamme de prix
0,1975 € - 0,1671 €

Niveaux de stock
12374 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Vis
Lien de serrage 155.5 mm 28.5 mm PA Naturel

NTA15535PMTG

Gamme de prix
0,096 € - 0,0721 €

Niveaux de stock
8900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Résistance à la traction minimale
    250.0 kg