Questi adattatori di precisione offrono capacità di regolazione fine consentendo un posizionamento, un allineamento o una calibrazione accurati di un oggetto.
Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono facilmente apportare modifiche minime per garantire le massime prestazioni e i risultati desiderati.
Garantiscono stabilità e riproducibilità del movimento. Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Questo è particolarmente importante quando vibrazioni, pressioni esterne o variazioni di temperatura possono influire sul posizionamento. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e dispositivi medicali.
Materiale: Acciaio inossidabile, AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h2 | Per bullone | d1 | Materiale | h3 | Tipo adattatore | h1 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,59 € - 44,78 € | In produzione |
28.0
|
M6
|
25.0
|
Acciaio
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
|||
40,36 € - 53,81 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
42.0
|
M12
|
45.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
|||
110,57 € - 147,42 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
66.0
|
M24
|
70.0
|
Acciaio
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
|||
51,26 € - 68,34 € | In produzione |
49.0
|
M10
|
45.0
|
Acciaio
|
18.0
|
Con controdado
|
67.0
|
|||
51,26 € - 68,34 € | In produzione |
49.0
|
M16
|
45.0
|
Acciaio
|
18.0
|
Con controdado
|
67.0
|
|||
61,24 € - 81,65 € | In produzione |
63.0
|
M16
|
58.0
|
Acciaio
|
23.0
|
Con controdado
|
86.0
|
|||
In produzione |
18.0
|
M8
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||||
In produzione |
22.0
|
M10
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||||
In produzione |
28.0
|
M16
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||||
In produzione |
28.0
|
M24
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||||
40,12 € - 53,49 € | In produzione |
28.0
|
M6
|
25.0
|
Acciaio inossidabile
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
|||
40,91 € - 54,54 € | In produzione |
35.0
|
M6
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
|||
48,70 € - 64,93 € | In produzione |
42.0
|
M12
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
|||
56,00 € - 74,67 € | In produzione |
41.0
|
M6
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
14.0
|
Con controdado
|
55.0
|
|||
62,15 € - 82,86 € | In produzione |
49.0
|
M12
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
18.0
|
Con controdado
|
67.0
|
|||
155,74 € - 207,65 € | In produzione |
77.0
|
M24
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
29.0
|
Con controdado
|
106.0
|
|||
155,74 € - 207,65 € | In produzione |
77.0
|
M30
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
29.0
|
Con controdado
|
106.0
|
|||
In produzione |
33.0
|
M24
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||||
155,74 € - 207,65 € | In produzione |
77.0
|
M20
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
29.0
|
Con controdado
|
106.0
|
|||
41,46 € - 55,28 € | In produzione |
33.0
|
M4
|
25.0
|
Acciaio
|
10.0
|
Con controdado
|
43.0
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare