Questi adattatori di precisione offrono capacità di regolazione fine consentendo un posizionamento, un allineamento o una calibrazione accurati di un oggetto.
Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono facilmente apportare modifiche minime per garantire le massime prestazioni e i risultati desiderati.
Garantiscono stabilità e riproducibilità del movimento. Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Questo è particolarmente importante quando vibrazioni, pressioni esterne o variazioni di temperatura possono influire sul posizionamento. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e dispositivi medicali.
Materiale: Acciaio inossidabile, AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h2 | Per bullone | d1 | Materiale | h3 | Tipo adattatore | h1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78,66 € - 104,88 € | Richiedi il lead time qui |
54.0
|
M20
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
48,70 € - 64,93 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
42.0
|
M16
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
34,22 € - 45,63 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
M6
|
32.0
|
Acciaio
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
49,69 € - 66,25 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
42.0
|
M16
|
45.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
50,11 € - 66,81 € | Richiedi il lead time qui |
54.0
|
M20
|
58.0
|
Acciaio
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
50,11 € - 66,81 € | Richiedi il lead time qui |
54.0
|
M24
|
58.0
|
Acciaio
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
46,25 € - 61,66 € | Richiedi il lead time qui |
41.0
|
M6
|
32.0
|
Acciaio
|
14.0
|
Con controdado
|
55.0
|
||
61,24 € - 81,65 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
63.0
|
M24
|
58.0
|
Acciaio
|
23.0
|
Con controdado
|
86.0
|
||
94,77 € - 126,36 € | Richiedi il lead time qui |
77.0
|
M30
|
70.0
|
Acciaio
|
29.0
|
Con controdado
|
106.0
|
||
94,77 € - 126,36 € | Richiedi il lead time qui |
77.0
|
M20
|
70.0
|
Acciaio
|
29.0
|
Con controdado
|
106.0
|
||
42,26 € - 56,34 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
M12
|
45.0
|
Acciaio
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
37,91 € - 50,55 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
M10
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
48,70 € - 64,93 € | Richiedi il lead time qui |
42.0
|
M10
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
78,66 € - 104,88 € | Richiedi il lead time qui |
54.0
|
M24
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
130,58 € - 174,10 € | Richiedi il lead time qui |
66.0
|
M30
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
130,58 € - 174,10 € | Richiedi il lead time qui |
66.0
|
M20
|
70.0
|
Acciaio inossidabile
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
62,15 € - 82,86 € | Richiedi il lead time qui |
49.0
|
M16
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
18.0
|
Con controdado
|
67.0
|
||
56,00 € - 74,67 € | Richiedi il lead time qui |
41.0
|
M10
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
14.0
|
Con controdado
|
55.0
|
||
54,23 € - 72,31 € | Richiedi il lead time qui |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Acciaio
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
41,46 € - 55,28 € | Richiedi il lead time qui |
33.0
|
M5
|
25.0
|
Acciaio
|
10.0
|
Con controdado
|
43.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.