I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura, anodizzazione e sabbiatura.
Il cappuccio è dotato di una guarnizione interna che garantisce una tenuta sicura e il design flangiato consente di rimuovere facilmente la bombola dall'applicazione. I tappi possono essere riutilizzati più volte.
Per garantire un adattamento adeguato alle caratteristiche del progetto, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10% rispetto al diametro esterno del pezzo da mascherare.
La nostra gamma è disponibile in due materiali: silicone ed EPDM. Il silicone è un materiale di mascheratura di qualità superiore, resistente alle alte temperature e agli agenti chimici. Grazie al design scanalato, sono adatti a una vasta gamma di dimensioni. L'EPDM è un materiale più economico con una minore resistenza al calore.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,871 € - 1,8292 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||||
0,1466 € - 0,9169 € | 5458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||||
1,4232 € - 2,9887 € | In produzione |
0.827 in
21.0 mm
|
|||||||||
0,1996 € - 0,2089 € | 5105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
|||||||||
1,919 € - 4,0299 € | 841 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.48 in
12.2 mm
|
|||||||||
0,1116 € - 0,2344 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
|||||||||
0,1451 € - 0,3046 € | In produzione |
0.52 in
13.2 mm
|
|||||||||
0,2003 € - 0,4468 € | 516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
|||||||||
0,2293 € - 0,4816 € | 2589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||||
0,478 € - 1,0562 € | 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
0,0873 € - 0,1834 € | 28489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
|||||||||
0,1312 € - 0,2756 € | 36496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
|||||||||
0,0662 € - 0,3917 € | In produzione |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
0,9726 € - 0,9726 € | 449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.362 in
9.2 mm
|
|||||||||
1,4088 € - 1,4088 € | 20141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||||
1,0847 € - 2,3997 € | 311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
0,3048 € - 0,3048 € | 11961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
|||||||||
1,3386 € - 2,8112 € | 869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
0,0755 € - 0,1587 € | In produzione |
0.209 in
5.3 mm
|
|||||||||
0,1264 € - 0,2655 € | In produzione |
0.469 in
11.9 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare