Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | External Thread Size | Distanza tra le estremità | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5732 € - 0,8276 € | 3587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
0,4949 € - 0,4949 € | 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
0,6028 € - 0,8713 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,3244 € - 0,3244 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,9709 € - 1,4023 € | 296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
0,9431 € - 1,3622 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
1,3819 € - 1,3819 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
1,2734 € - 1,6824 € | 896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
1,3721 € - 1,8101 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
1,7234 € - 2,2706 € | 1134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
1,7813 € - 1,7813 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
1,289 € - 1,289 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
0,5853 € - 0,8432 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
0,5791 € - 0,8343 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
0,9709 € - 1,4023 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
0,9465 € - 1,3664 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
0,9928 € - 1,4346 € | 8229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
1,5769 € - 1,5769 € | 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
1,5646 € - 2,0764 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
1,9783 € - 2,6234 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.