Questi distanziatori si montano facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Diametro foro B | Intervallo spessore pannello A | Intervallo spessore pannello B | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1213 € - 0,1727 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1081 € - 0,1533 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1341 € - 0,192 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,2155 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1142 € - 0,163 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1242 € - 0,1768 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,113 € - 0,1625 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.63 in
16 mm
|
||
0,0965 € - 0,1381 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,107 € - 0,1533 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1235 € - 0,1771 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1181 € - 0,1699 € | 308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,1363 € - 0,1962 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0965 € - 0,1381 € | 15194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1181 € - 0,1699 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1261 € - 0,1796 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0347 € - 0,0347 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,0601 € - 0,0601 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,2445 € - 0,4546 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0512 € - 0,0512 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2252 € - 0,4159 € | 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.