I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: PE-LD
Colore: Naturale, Nero, Bianco, Rosso
Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | Colore | Materiale | H | h | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0907 € - 0,1267 € | 15080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
LDPE
|
|
|
||
0,1116 € - 0,1547 € | 9299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Bianco
|
LDPE
|
|
|
||
0,1035 € - 0,1848 € | 2118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Rosso
|
LDPE
|
|
|
||
0,0895 € - 0,1375 € | 5962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3578 € - 0,5513 € | 2890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.598 in
40.6 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,082 € - 0,112 € | 20898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Natural
|
LDPE
|
|
|
||
0,333 € - 0,5107 € | 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.437 in
36.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0496 € - 0,085 € | 52200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Natural
|
LDPE
|
|
|
||
0,0968 € - 0,2135 € | 4769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Natural
|
LDPE
|
|
|
||
0,1561 € - 0,237 € | Request the lead time here |
|
|
Natural
|
LDPE
|
|
|
||
0,0462 € - 0,0462 € | 11066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Natural
|
LDPE
|
|
|
||
1,6933 € - 3,556 € | 1747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Natural
|
LDPE
|
|
|
||
1287228 | 0,0315 € - 0,0315 € | 19088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Natural
|
LDPE
|
|
|
|
0,2487 € - 0,2487 € | 3566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Natural
|
LDPE
|
|
|
||
1,741 € - 3,5111 € | 5405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.181 in
80.8 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
0,1171 € - 0,1171 € | 12192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Natural
|
LDPE
|
|
|
||
0,0568 € - 0,0568 € | 17270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Natural
|
LDPE
|
|
|
||
0,0952 € - 0,0952 € | 65638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Natural
|
LDPE
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.