Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(147 categorie prodotti)
I cappucci per bulloni e perni forniscono protezione nelle applicazioni con impalcature. Per il loro design possono essere inseriti sui perni di fissaggio esposti presenti sull'impalcatura.
La protezione offerta da questi cappucci contribuisce a impedire che gli agenti atmosferici e gli operai che lavorano nelle vicinanze danneggino i perni, ma anche a scongiurare il pericolo di infortuni. Il materiale resistente usato per la loro fabbricazione garantisce la perfetta aderenza e la durata, a prescindere dalle situazioni d'impiego.
Realizzati nelle misure standard del settore per un facile montaggio e la massima usabilità. Si evita così la necessità di misurazione dei perni delle impalcature. Disponibili con un diametro interno di 13 mm con un design progressivamente scanalato che contribuisce a tenere il cappuccio ben saldo una volta montato.
Un utile cappuccio con design a croce che viene comunemente applicato alla punta di canne da giardino, aste metalliche e altre applicazioni con aste.
La loro funzione principale è quella di proteggere l'applicazione da danni e dall'ingresso di contaminanti estranei, oltre a offrire una certa protezione dagli agenti atmosferici.
Inoltre, fungono da cuscinetto protettivo, coprendo le estremità affilate esposte di bastoni e aste con cui gli utenti rischiano di entrare in contatto, evitando così lesioni accidentali.
Materiale: Cloruro di polivinile (PVC) Colori: Verde e giallo
Series Code: SR1203
Cappucci neri per GPL in polietilene a bassa densità, sviluppati in collaborazione con l'industria del GPL. Aiutano a prevenire pericolose perdite di gas e sono conformi al Code of Practice 15: Part 2 della LP Gas Association.
Il design dei componenti incorpora una cinghia per evitare perdite e per facilitare la sostituzione.
Pressione di prova:
I cappucci per ingrassatori sono progettati per proteggere gli ingrassatori da polvere, umidità, sporco e altri agenti contaminanti. La nostra gamma offre una selezione di cappucci con o senza linguetta, per facilitarne la rimozione. Il design del cappuccio consente di scegliere tra opzioni zigrinate o non zigrinate per facilitare la presa. Questi cappucci per ingrassatori possono essere utilizzati anche come indicatore visivo dell'avvenuta lubrificazione del raccordo.
Si tratta di una soluzione economica, facile e veloce da installare e rimuovere.
Utilizzati nelle applicazioni di trasmissione di fluidi dotate di ingrassatori.
I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura, anodizzazione e sabbiatura.
Il cappuccio è dotato di una guarnizione interna che garantisce una tenuta sicura e il design flangiato consente di rimuovere facilmente la bombola dall'applicazione. I tappi possono essere riutilizzati più volte.
Per garantire un adattamento adeguato alle caratteristiche del progetto, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10% rispetto al diametro esterno del pezzo da mascherare.
La nostra gamma è disponibile in due materiali: silicone ed EPDM. Il silicone è un materiale di mascheratura di qualità superiore, resistente alle alte temperature e agli agenti chimici. Grazie al design scanalato, sono adatti a una vasta gamma di dimensioni. L'EPDM è un materiale più economico con una minore resistenza al calore.
I cappucci per rivetti vengono usati per la finitura rapida e pulita in numerose applicazioni. La nostra gamma è disponibile in polietilene a bassa o alta densità nei colori bianco, grigio, beige e nero. Offriamo inoltre un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione.
Series Code: SR1814, SR1804
I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
I cappucci incassati aiutano a proteggere i bordi smussati dei tubi e le pareti interne dalla corrosione e dai danni. Sono compatibili con ganci per gru per lo spostamento dei tubi durante lo stoccaggio, il transito e la posa.
La nostra gamma è disponibile in due materiali. L'opzione in polietilene a bassa densità (LDPE), di colore nero, è adatta per applicazioni pesanti. È resistente a temperature comprese tra -30 C e +60 C. Il polietilene (PE) giallo è altamente flessibile. Il materiale morbido consente di montare facilmente tubi di dimensioni maggiori.
Questi cappucci per tubi per uso gravoso sono adatti per misure nominali di tubi e rappresentano un'opzione di alta qualità ma a basso costo. Sono realizzati in polietilene nero o giallo. Le lamelle interne assicurano una tenuta salda e allentano l'accumulo di pressione. I cappucci sono disponibili con o senza foro di
Codice Serie: SR1389
Questi cappucci in polietilene giallo a bassa densità per valvole delle bombole del gas sono sviluppati in collaborazione con le principali società del gas europee. Proteggono le valvole del gas industriali da polvere e sporcizia. Sono anti-manomissione e riducono i potenziali rischi. Il modello è disponibile anche nella versione con sfiati per consentire il rilascio sicuro di gas. La nostra gamma è disponibile in varie misure per soddisfare le vostre esigenze di applicazione.
Series Code: SR1060
Questi cappucci coprivite Pozidrive sono pensati per proteggere le viti Pozidrive (Phillips o a croce). Installazione rapida e semplice. Questi cappucci coprivite offrono protezione alla testa della vite oltre a garantire una finitura pulita alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR1815
I cappucci per viti Torx in LDPE sono adatti alle viti con o senza testa svasata. Forniscono una finitura rapida e pulita e sono disponibili in bianco, grigio e nero.
Codice Serie: SR1816
I nostri cappucci per viti a brugola sono disponibili in numerosi materiali e forme, per adattarsi a usi diversi. L'uso più comune è all'interno delle unità UPS con spazio limitato in cui i cavi ad alta tensione passano vicino a teste di viti in metallo. Il cappuccio può essere applicato per evitare interferenze tra i due elementi poiché la testa della vite viene isolata. Questi cappucci proteggono anche da polvere e sporco. La nostra gamma è disponibile in polietilene a bassa densità o silicone nei colori bianco, grigio e nero.
Codice Serie: SR1628, SR1813
Questi cappucci per viti a brugola in LDPE nero servono a nascondere e proteggere da polvere, sporco e danni le viti a brugola esposte. Offriamo una ridotta selezione di misure, per soddisfare le vostre esigenze applicative.
Codice Serie: SR1805
Questi cappucci per viti a croce in LDPE servono a nascondere e proteggere da polvere, sporco e danni le viti con testa a croce (Phillips) esposte. La gamma comprende varie opzioni colore: bianco, nero e alcune sfumature di marrone.
Codice Serie: SR1806
Questi cappucci di protezione per perni in polietilene naturale a bassa densità vengono utilizzati per proteggere filettature UNF e BSP. La piccola flangia consente un facile inserimento con una chiave a bussola, senza la necessità di rimuovere il cappuccio di protezione. Questo consente una gestione più economica e offre un'ulteriore protezione dai contaminanti. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di cappucci di protezione per dadi.
Codice Serie: SR1380
I cappucci sferici a pressione sono una protezione per impieghi gravosi molto utilizzata. Possono adattarsi a diverse angolazioni delle gambe e migliorano la finitura. Possono essere usati anche come terminale decorativo.
Codice Serie: SR1634
I puntali sono versatili e si adattano a molteplici usi. Aggiungono protezione da danni e ingresso di materiale estraneo oltre a offrire una finitura pulita ed esteticamente accattivante. Diversi materiali e colori ne consentono l'utilizzo in svariate applicazioni.
Codice Serie: SR1506, SR1500, SR1501
I cappucci terminali standard per le estremità dei tubi non sono filettati e sono disponibili in diverse misure. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta è ideale per uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. Sono tutti disponibili in un'ampia gamma di dimensioni.
Codice Serie: SR5763
I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Questi cappucci terminali con lamelle interne non sono filettati e sono disponibili in rosso o giallo. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali.
Codice Serie: SR1046
I cappucci terminali flessibili resistenti a olio e grassi sono realizzati in vinile per offrire una buona flessibilità e proteggere le estremità filettate e non. Inoltre, sono estremamente resistenti a lacerazioni e strappi.Il PVC verde o nero può essere usato in applicazioni con oli e grassi. Il design è dotato di una linguetta sporgente che può essere usata per sistemare i ganci.
Codice Serie: SR1020
I cappucci terminali flessibili sono realizzati con un materiale flessibile in grado di estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta. Proteggono le filettature e le estremità non filettate.
Il cappuccio è dotato di una linguetta di aggancio, che ne consente l'utilizzo con ganci. Rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni di mascheratura a bassa temperatura.
I cappucci sono fatti in materiale resistente agli acidi.
La nostra gamma di cappucci terminali flessibili per alte temperature è disponibile in diverse misure, adatte alle filettature metriche, BSP e UNF. Questi Flexicap sono durevoli e rappresentano la scelta ideale per numerosi utilizzi; il loro aspetto accattivante in vinile li rende particolarmente adatti per le applicazioni finite.
Realizzati in PVC flessibile (90 Shore) di colore giallo, in grado di resistere a temperature di esercizio fino a 210 C. Questi cappucci estremamente flessibili offrono un'eccellente resistenza chimica e rappresentano una soluzione economica per gli utilizzi una tantum. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e linee di verniciatura in generale. Il PVC appositamente formulato non è influenzato da agenti atmosferici, ossidazione, oli e umidità.
Questi cappucci terminali flessibili con cordino si adattano a un'ampia gamma di applicazioni, dai cavi ai cappucci antipolvere a coperture e coperchi. La fascetta in elastomero è progettata per collegare e fissare due componenti separati. Realizzata in EPDM flessibile, questi prodotti possono triplicare la propria lunghezza nominale.
Codice Serie: SR2000
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.